Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

КАБ.КАН.НАВІС.ШАФИ, Ш=300ММ,6М

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    3 728,65 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    product name
    Prisma G
    IP ступінь захисту
    IP40 with door
    IP30 without door
    IP41 with door and canopy
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    тип продукту або компонента
    Duct
    enclosure type
    Functional enclosure delivered in kit form
    device application
    Low voltage electrical distribution
    enclosure mounting
    Surface
    type of front plate
    Without (to be ordered separately)
    product compatibility
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    6
    number of 18 mm modules per row
    10
    Complementary
    installation description
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V on main rear busbars conforming to IEC 61439-2
    [In] rated current
    630 A at 40 °C conforming to IEC 61439-2
    [Icw] rated short-time withstand current
    25 kA (1 s) conforming to IEC 61439-2
    [Ipk] rated peak withstand current
    53 kA conforming to IEC 61439-2
    network frequency
    50/60 Hz
    enclosure material
    Enclosure : treated sheet steel
    additional information
    Can be combined side by side and one on top of another
    кількість в упаковці
    Set of 1
    висота
    330 mm
    width
    300 mm
    depth
    205 mm
    вага продукту
    4.86 kg
    тип лицьових частин
    Matt
    Smooth
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK07 without door conforming to EN/IEC 62262
    IK08 with door
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    стандарти
    IEC 62208
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    mechanical robustness
    Seismic tests : 2.5G conforming to IEC 60068-2-57
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    DUCT WALL-MOUNT ENC.W300 6M (Версія 1.0)
    Дата 25.07.13
    Розмір 810.2 KB
    Дата 25.07.13
    Розмір 518 KB
    Duct for wall-mounted enclosure, W = 300 mm, 6 modules (Версія 1.0)
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Версія 00)
    Дата 20.03.19
    Розмір 7.4 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версія 00)
    Дата 18.12.17
    Розмір 13.3 MB
    M.PL.FOR 2 3PH (Версія 00)
    Дата 18.12.17
    Розмір 1.5 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.04.19
    Розмір 200 B
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.04.19
    Розмір 200 B
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.