Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

НЕПРОЗОР.ДВЕРІ IP55, 11М

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    6 038,04 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    діапазон
    Prisma
    product name
    Prisma G
    IP ступінь захисту
    IP55
    тип продукту або компонента
    Door
    type of door
    Plain
    provided equipment
    Door
    Handle
    Keylock (key 405)
    Other keylock and insert (to be ordered separately)
    Hinge (x2)
    Complementary
    door opening side
    Reversible
    number of locks
    3
    door opening angle
    180 °
    installation description
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Extension enclosure - width 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    11
    enclosure material
    Treated sheet steel
    кількість в упаковці
    Set of 1
    висота
    650 mm
    ширина
    600 mm
    глибина
    26 mm
    вага продукту
    10.94 kg
    тип лицьових частин
    Matt
    Smooth
    colour
    White RAL 9001
    Environment
    IK degree of protection
    IK10 conforming to EN/IEC 62262
    стандарти
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Plain door, IP55, 11 modules (Версія 1.0)
    Дата 26.02.19
    Розмір 89.7 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версія 3.0)
    Дата 20.03.19
    Розмір 4.8 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.04.19
    Розмір 200 B
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.04.19
    Розмір 200 B
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.