Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   AB1
Зображення 14979 Schneider Electric

14979

Green premium brand logo
Зображення 14979 Schneider Electric
14979
Green premium brand logo

РОЗПОДІЛ.БЛОК 125А 14 ОТВОРІВ

Показати більше характеристик
  • 106,62 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Prisma
    Тип виробу або компоненту
    Клемна колодка
    Дополнительно
    [In] номінальний струм
    125 А
    [Ui] номінальна напруга ізоляції
    500 В
    Кількість клемних блоків
    1 (Гвинт) с 14
    Розподільчий блок відводів
    1 x 35 mm²
    7 x 10 mm²
    6 x 16 mm²
    Совместимость
    Prisma G
    Opale
    Pragma
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови4
    • українська3
    • English1
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    14979 : РОЗПОДІЛ.БЛОК 125А 14 ОТВОРІВ
    Опис
    РОЗПОДІЛ.БЛОК 125А 14 ОТВОРІВ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    РОЗПОДІЛ.БЛОК 125А 14 ОТВОРІВ
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    14979 : РОЗПОДІЛ.БЛОК 125А 14 ОТВОРІВ
    Опис
    РОЗПОДІЛ.БЛОК 125А 14 ОТВОРІВ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    РОЗПОДІЛ.БЛОК 125А 14 ОТВОРІВ
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    14979 : РОЗПОДІЛ.БЛОК 125А 14 ОТВОРІВ
    Опис
    РОЗПОДІЛ.БЛОК 125А 14 ОТВОРІВ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    РОЗПОДІЛ.БЛОК 125А 14 ОТВОРІВ
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 322.1 KB
    Дата 22.04.16
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /