Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Compact NS > 630 A
Зображення 33609 Schneider Electric

33609

Green premium brand logo
Зображення 33609 Schneider Electric
33609
Green premium brand logo

НИЖН.4P ПЕР.ПРИЄД. Д/СТАЦ.ВИМ. 630/1000A

Показати більше характеристик
  • 2 398,57 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Тип виробу або компоненту
    Front connection
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    З'єднувальний аксесуар
    Сумісність діапазону
    Compact NS630b...1600 circuit breaker
    Compact NS630b...1600 switch disconnector
    Тип пропозиції
    C4
    Опис полюсів
    4P
    [In] номінальний струм
    630 А H Фіксований
    800 А H Фіксований
    1000 А H Фіксований
    630 А N Фіксований
    800 А N Фіксований
    1000 А N Фіксований
    630 А NA Фіксований
    800 А NA Фіксований
    1000 А NA Фіксований
    Дополнительно
    Місце з'єднання
    Front
    Адаптація виробу
    Downside
    Крок з'єднання
    70 мм
    Категорія аксесуару/окремої частини
    Запасна частина для Compact NS630b...1600
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови8
    • українська7
    • English5
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    CONNECTION FOR 630/1600A FI (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    734.6 KB
    zip
    475.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.2 MB
    Дата 25.09.13
    Файли в документі
    stp
    734.6 KB
    zip
    475.5 KB
    front connection Compact NS630b to NS1600 4P fixed device (Версія 1.0)
    Файли в документі
    prp.document.label.format zip
    Розмір 177.5 KB
    Дата 22.04.13
    Файли в документі
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.1 MB
    Дата 23.04.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.6 MB
    Дата 23.04.18
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    33609 : 33609_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    33609_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    33609_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    33609 : 33609_REACH_DECLARATION
    Опис
    33609_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    33609_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    33609 : 33609_ROHS_DECLARATION
    Опис
    33609_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    33609_ROHS_DECLARATION
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 204.2 KB
    Дата 04.01.12
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /