Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Pratika
Зображення 82311 Schneider Electric
Знято з виробництва

82311

Зображення 82311 Schneider Electric
Знято з виробництва
82311

ПРОМИСЛОВА РОЗЕТКА

Показати більше характеристик
82311 не було замінено. Звертайтеся до свого дистриб’ютора #Customer Care# за подальшими вказівками.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    PratiKa
    Тип виробу або компоненту
    Wander plug
    Назва пристрою
    PratiKa plug
    plug, socket category
    Extra-low voltage
    Опис полюсів
    2P
    Тип мережі
    AC
    Стандарт роз’єму
    Industrial
    Дополнительно
    Вилка, розетка, тип станції управління
    Прямий
    [In] номінальний струм
    16 А
    [Ue] номінальна робоча напруга
    40...50 V
    20...25 V
    Частота мережі
    401/500 Hz
    secondary keyway clockwise position
    11 h
    plug, socket material
    Корпус self-extinguishing engineering polymer
    contacts material
    Pins nickel plated brass
    Підключення - термінали
    Captive screws
    Поперечний переріз кабеля
    4…10 мм²
    Зовнішній діаметр кабелю
    6…23 мм
    Кабельний вхід
    Ввід кабеля
    Тип різьби
    Pg 21
    Вага виробу
    0,145 кг
    Висота
    158 мм
    Ширина
    57,5 мм
    Глибина
    57,5 мм
    Колір
    Сірий (RAL 7035)
    voltage colour
    Green
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    IEC 60309-1
    IEC 60309-2
    Ступінь захисту IP
    IP44 в соответствии с IEC 60529
    Ступінь захисту ІК
    IK08 в соответствии с EN 62262
    Сопротивление распространения пламени
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    Відносна вологість
    50 % на 40 °C
    70 % на 30 °C
    90 % на 20 °C
    Робоча висота
    2000 м
    температура окружающей среды при работе
    35 °C 86400 s )
    -25…40 °C
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови2
    • English2
    • French1
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 6.1 MB
    Дата 07.03.19
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 209 KB
    Дата 05.07.19
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /