Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Pratika
Зображення 83098 Schneider Electric
Знято з виробництва

83098

Green premium brand logo
Зображення 83098 Schneider Electric
Знято з виробництва
83098
Green premium brand logo

РОЗЕТКА UNIKA З БЛОК. 32A 3P-E

Показати більше характеристик
83098 не було замінено. Звертайтеся до свого дистриб’ютора #Customer Care# за подальшими вказівками.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    PratiKa
    Тип виробу або компоненту
    Interlocked socket
    Назва пристрою
    Unika socket
    plug, socket category
    Low voltage
    Опис полюсів
    3P + E
    Тип мережі
    AC
    Стандарт роз’єму
    Industrial
    Дополнительно
    Спосіб кріплення
    Wall-mounted
    [In] номінальний струм
    32 А
    [Ue] номінальна робоча напруга
    480...500 V
    Частота мережі
    50/60 Гц
    ground lug clockwise position
    7 h
    Тип захисту
    Without protection
    plug, socket material
    Корпус self-extinguishing engineering polymer
    contacts material
    Sleeves nickel plated brass
    Підключення - термінали
    Captive screws
    Максимальний перетин кабелю
    10 мм²
    maximum cable outer diameter
    25 мм
    Кабельний вхід
    Ввід кабеля
    Тип різьби
    Pg 21
    Вага виробу
    1,08 кг
    Базовий вимір
    103 x 255 mm
    Висота
    255 мм
    Ширина
    103 мм
    Глибина
    151 мм
    Колір
    Сірий (RAL 7035)
    voltage colour
    Black
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    Ступінь захисту IP
    IP65 в соответствии с IEC 60529
    Ступінь захисту ІК
    IK09 в соответствии с EN 62262
    Сопротивление распространения пламени
    750 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    Відносна вологість
    50 % на 40 °C
    70 % на 30 °C
    90 % на 20 °C
    температура окружающей среды при работе
    35 °C 86400 s )
    -25…40 °C
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови4
    • українська3
    • English1
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 6.1 MB
    Дата 07.03.19
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    83098 : РОЗЕТКА UNIKA З БЛОК. 32A 3P-E
    Опис
    РОЗЕТКА UNIKA З БЛОК. 32A 3P-E
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    РОЗЕТКА UNIKA З БЛОК. 32A 3P-E
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    83098 : РОЗЕТКА UNIKA З БЛОК. 32A 3P-E
    Опис
    РОЗЕТКА UNIKA З БЛОК. 32A 3P-E
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    РОЗЕТКА UNIKA З БЛОК. 32A 3P-E
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    83098 : РОЗЕТКА UNIKA З БЛОК. 32A 3P-E
    Опис
    РОЗЕТКА UNIKA З БЛОК. 32A 3P-E
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    РОЗЕТКА UNIKA З БЛОК. 32A 3P-E
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /