Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Harmony 9001 K
Зображення 9001KP35LGG31 Schneider Electric

9001KP35LGG31

Green premium brand logo
Зображення 9001KP35LGG31 Schneider Electric
9001KP35LGG31
Green premium brand logo

СИГНАЛЬНА ЛАМПА HARMONY9,Д.30,IP65,ЗЕЛ.

Показати більше характеристик
  • 912,75 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Harmony 9001K
    Тип виробу або компоненту
    Pilot light
    Назва пристрою
    9001K
    Дополнительно
    bezel material
    Chromium plated metal
    mounting diameter
    30 мм
    форма головки сигнальної лампи
    Круглий
    lens type
    Domed Пластик
    колір лінзи або кришки кнопки
    Зелений
    light source
    Зелений LED
    Лампа
    BA 9s
    light block supply
    Direct 24...28 V AC/DC
    підключення
    Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² в соответствии с IEC 60947-1
    tightening torque
    0,8 Н.м в соответствии с IEC 60947-1
    Тип головки гвинта
    Cross slotted
    робоче положення
    Любая позиция
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    250 В 2) в соответствии с IEC 60947-1
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    2,5 кВ в соответствии с IEC 60947-1
    ?????? ?? ????????? ????????? ? ??????????
    10 А cartridge fuse в соответствии с IEC 60947-5-1
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    10 А
    CAD overall width
    54 мм
    CAD overall height
    70 мм
    CAD overall depth
    42 мм
    Вага виробу
    0,134 кг
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 852
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    Сертифікація виробу
    NEMA
    UL 508
    Захисна обробка
    TC
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…70 °C
    Робоча температура повітря
    -25…70 °C
    вібростійкість
    7 gn (f= 2…500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    50 gn в соответствии с IEC 60068-2-27
    Категорія перенапруги
    Class II в соответствии с IEC 61140
    IP ступінь захисту
    IP66 в соответствии с IEC 60529
    NEMA degree of protection
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    NEMA 6
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • українська4
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    9001KP35LGG31 : 9001KP35LGG31_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    9001KP35LGG31_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    9001KP35LGG31_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    9001KP35LGG31 : 9001KP35LGG31_REACH_DECLARATION
    Опис
    9001KP35LGG31_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    9001KP35LGG31_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    9001KP35LGG31 : 9001KP35LGG31_ROHS_DECLARATION
    Опис
    9001KP35LGG31_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    9001KP35LGG31_ROHS_DECLARATION
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /