Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Acti 9 : iC60
Зображення A9F92425 Schneider Electric

A9F92425

Green premium brand logo
Зображення A9F92425 Schneider Electric
  • 3 909,26 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Додаток для пристрою
    Розповсюдження
    Діапазон
    Acti 9
    Назва продукту
    Acti 9 iC60
    Тип виробу або компоненту
    Мініатюрний вимикач
    Назва пристрою
    IC60L
    Опис полюсів
    4P
    Кількість полюсів захисту
    4
    [In] номінальний струм
    25 А
    Тип мережі
    DC
    AC
    Тип розмикача
    Тепломагнітний
    Код кривої
    Z
    Здатність відключення
    15000 А Icn на 400 В AC 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60898-1
    50 кА Icu на 220...240 V AC 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    70 кА Icu на 12...60 V AC 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    70 кА Icu на 100...133 V AC 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    20 кА Icu на 440 В AC 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    25 кА Icu на 380...415 V AC 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
    20 кА Icu на <= 250 V DC в соответствии с EN/IEC 60947-2
    Категорія використання
    Category A в соответствии с EN 60947-2
    Category A в соответствии с IEC 60947-2
    Придатність до ізоляції
    Так в соответствии с EN 60947-2
    Так в соответствии с IEC 60947-2
    Стандарти
    IEC 60947-2
    EN 60947-2
    Дополнительно
    Частота мережі
    50/60 Гц
    Межа магнітного відключення
    3 x In +/- 20 %
    [Ics] номінальна Здатність відключення
    12,5 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Гц
    10 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 440 В AC 50/60 Гц
    12,5 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Гц
    10 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 440 В AC 50/60 Гц
    25 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Гц
    25 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Гц
    35 кА 50 % в соответствии с EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Гц
    35 кА 50 % в соответствии с IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Гц
    20 кА 100 % в соответствии с EN 60947-2 - 180...250 V DC
    20 кА 100 % в соответствии с IEC 60947-2 - 180...250 V DC
    Клас обмеження
    3 в соответствии с EN 60898-1
    3 в соответствии с IEC 60898-1
    [Ui] номінальна напруга ізоляції
    500 В AC 50/60 Гц в соответствии с EN 60947-2
    500 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Uimp] номінальна імпульсна напруга
    6 кВ в соответствии с EN 60947-2
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    Індикатор положення контакту
    Так
    Тип управління
    Тумблер
    Місцева сигналізація
    Trip indicator
    Спосіб кріплення
    Фіксований
    Монтажна опора
    DIN рейка
    Сумісність шини та блоку розподілу
    Верх чи низ Так
    Крок 9 мм
    8
    Висота
    85 мм
    Ширина
    72 мм
    Глибина
    78,5 мм
    Вага виробу
    0,5 кг
    Колір
    Білий
    Механічна міцність
    20000 циклы
    Електрична міцність
    10000 циклы
    З'єднання-клеми
    Single terminal (Верх чи низ) 1…25 мм² Жорсткий
    Single terminal (Верх чи низ) 1…16 мм² Гнучкий
    Довжина зачистки дроту
    14 мм для Верх чи низ
    Момент затягування
    2 Н.м Верх чи низ
    Захист від витоку струму
    Separate block
    Екологічна оцінка
    Ступінь захисту IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    IP20 в соответствии с EN 60529
    Ступінь забруднення
    3 в соответствии с EN 60947-2
    3 в соответствии с IEC 60947-2
    Категорія перенапруги
    IV
    Тропікостійкість
    2 в соответствии с IEC 60068-1
    Відносна вологість
    95 % на 55 °C
    Робоча висота
    0...2000 m
    Робоча температура повітря
    -35…70 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…85 °C
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 з моменту поставки
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови15
    • українська9
    • English12
    • French11
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ACTI9 IC60N 4P MINIATURE CIRCUIT BREAKER (Версія 1.0)
    Файли в документі
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.4 MB
    Дата 10.05.12
    Файли в документі
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.2 MB
    Дата 04.07.16
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.6 MB
    Дата 04.07.16
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.4 MB
    Дата 04.07.16
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.7 MB
    Дата 04.07.16
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    A9F92425 : АВТ. ВИМИКАЧ iC60L 4P 25A Z
    Опис
    АВТ. ВИМИКАЧ iC60L 4P 25A Z
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    АВТ. ВИМИКАЧ iC60L 4P 25A Z
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    A9F92425 : АВТ. ВИМИКАЧ iC60L 4P 25A Z
    Опис
    АВТ. ВИМИКАЧ iC60L 4P 25A Z
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    АВТ. ВИМИКАЧ iC60L 4P 25A Z
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    A9F92425 : АВТ. ВИМИКАЧ iC60L 4P 25A Z
    Опис
    АВТ. ВИМИКАЧ iC60L 4P 25A Z
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    АВТ. ВИМИКАЧ iC60L 4P 25A Z
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 302.1 KB
    Дата 24.06.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 303.4 KB
    Дата 02.09.19
    Морський сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.3 MB
    Дата 10.08.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 416.9 KB
    Дата 10.08.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 506.2 KB
    Дата 02.04.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.2 MB
    Дата 09.03.17
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.