Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Advantys Telefast ABE 7
Зображення ABE7H16R31 Schneider Electric

ABE7H16R31

Green premium brand logo
Зображення ABE7H16R31 Schneider Electric
  • 1 593,02 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Modicon ABE7
    Тип виробу або компоненту
    База пассивных дискретных вводов/ выводов
    sub-base type
    I/O sub-base
    [Us] rated supply voltage
    19...30 V в соответствии с IEC 61131-2
    кількість каналів
    16
    количество контактов на канал
    3
    підключення
    Screw type terminals, 1 x 0.09...1 x 1.5 mm² (AWG 28...AWG 16) Гнучкий с наконечником
    Screw type terminals, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 12) Твердий
    Screw type terminals, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² (AWG 26...AWG 14) Гнучкий without cable end
    Screw type terminals, 2 x 0.09...2 x 0.75 mm² (AWG 28...AWG 20) Гнучкий с наконечником
    Screw type terminals, 2 x 0.2...2 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) Твердий
    Дополнительно
    supply voltage type
    DC
    Кількість горизонтальних рядів
    3
    Статус LED
    Channel status 1 светодиод на канал (Зелений)
    Питание ВКЛ 1 світлодіод (Зелений)
    polarity distribution
    0 V or 24 V
    ?????? ?? ????????? ????????? ? ??????????
    2 А внутренний предохранитель, 5 x 20 мм, быстрое плавление (PLC end)
    Тип з'єднувача
    HE-10
    pin number
    20 пин
    способ монтажа
    Затискачами (35мм симетрична DIN-рейка)
    Саморізами (solid plate with fixing kit)
    maximum supply current
    1,8 А
    current per channel
    0,5 А
    maximum current per output common
    1,8 А
    падение напряжения на предохранителе источника питания
    0,3 В
    [Ui] номінальна напруга ізоляції
    2000 В
    installation category
    II в соответствии с IEC 60664-1
    tightening torque
    0,6 Н.м с плоский Ø 3.5 мм
    Ширина
    125 мм
    Вага виробу
    0,346 кг
    Екологічна оцінка
    Сертифікація виробу
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    GL
    UL
    BV
    DNV
    Ступінь захисту IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    сопротивление к нити накаливания
    750 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    ударостійкість
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    вібростійкість
    2 gn (f= 10…150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    resistance to electrostatic discharge
    4 кВ (contact) level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    8 кВ (air) level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    сопротивление полям излучений
    10 В/м (26000000…1000000000 Гц) в соответствии с IEC 61000-4-3 level 3
    устойчивость к быстрым переходным процессам
    2 кВ level 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    температура окружающей среды при работе
    -5…60 °C в соответствии с IEC 61131-2
    ambient air temperature for storage
    -40…80 °C в соответствии с IEC 61131-2
    Ступінь забруднення
    2 в соответствии с IEC 60664-1
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови11
    • українська7
    • English8
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 10.8 MB
    Дата 20.01.20
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Premium automation platform - Telefast 2 - Sub-bases (Версія 1.0)
    Файли в документі
    dxf
    168 KB
    dwf
    1.3 KB
    wmf
    7.7 KB
    dwg
    76.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 253.7 KB
    Дата 13.01.05
    Файли в документі
    dxf
    168 KB
    dwf
    1.3 KB
    wmf
    7.7 KB
    dwg
    76.6 KB
    Premium automation platform - Telefast 2 - Sub-bases (Версія 1.0)
    Файли в документі
    dwg
    85 KB
    dxf
    193.7 KB
    dwf
    2 KB
    wmf
    44.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 324.9 KB
    Дата 13.01.05
    Файли в документі
    dwg
    85 KB
    dxf
    193.7 KB
    dwf
    2 KB
    wmf
    44.3 KB
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ABE7H16R31 : TELEFAST 16 ВХ/ВИХ 3P LED 125ММ
    Опис
    TELEFAST 16 ВХ/ВИХ 3P LED 125ММ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    TELEFAST 16 ВХ/ВИХ 3P LED 125ММ
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ABE7H16R31 : TELEFAST 16 ВХ/ВИХ 3P LED 125ММ
    Опис
    TELEFAST 16 ВХ/ВИХ 3P LED 125ММ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    TELEFAST 16 ВХ/ВИХ 3P LED 125ММ
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ABE7H16R31 : TELEFAST 16 ВХ/ВИХ 3P LED 125ММ
    Опис
    TELEFAST 16 ВХ/ВИХ 3P LED 125ММ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    TELEFAST 16 ВХ/ВИХ 3P LED 125ММ
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.7 MB
    Дата 25.01.17
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 988.9 KB
    Дата 01.08.15
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 442.1 KB
    Дата 01.08.16
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 267.8 KB
    Дата 01.11.11
    Морський сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 80.5 KB
    Дата 19.05.16
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /