+ 5
БЛОК ЖИВЛЕННЯ МОДУЛЬНИЙ 24В 1,2A
ABLM1A24012
Забезпечте енергією ваші автоматизовані системи
Призначені для простих машин і застосувань, передусім завдяки своїй надзвичайній компактності
Інтегрований захист від перевантаження, короткого замикання, перенапруги та зниженої напруги
Широкий діапазон вхідної напруги
Високий ступінь стабільності вихідної напруги
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
184 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Ні
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
15
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
2 263,53 UAH