Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Altira
Зображення ALB44063 Schneider Electric

ALB44063

Зображення ALB44063 Schneider Electric
ALB44063

ВИМИКАЧ ДВУХКЛАВІШН БЕЗ ФІКСАЦІЇ 16A ALTIRA

Показати більше характеристик
  • 193,80 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Altira
    Серія продукції
    Altira
    Тип виробу або компоненту
    Натиснути кнопку
    Опис виробу
    Механізм
    Відтінок кольору пластини
    Полярно-білий (RAL 9003)
    Дополнительно
    Монтаж електроустановчих виробів
    Врівень
    Поверхня
    Монтаж виробу
    Поверхня
    Врівень
    Призначення продукту
    Рамка-суппорт
    Инсталляционная система OptiLine 45
    Функція вимикача
    Двоклавішний вимикач без фіксації Натиснути кнопку
    Номінальний струм
    10 A на 250 В AC
    Тип вимикача
    Натиснути кнопку
    Кількість модулів
    2 модулі
    Режим фіксації
    З кліпсою
    З'єднання-клеми
    4 Гвинтові клеми
    Ємність затискного з'єднання
    2 x 1.5...2 x 2.5 мм² для Жорсткий кабель(ли)
    2 x 1.5...2 x 2.5 мм² для Твердий багатожильний кабель(ли)
    Матеріал
    PC Покриття механізму
    Обробка поверхні
    Без додаткового покриття
    Обробка поверхні
    Сатиновий
    Глибина встановлення
    21 мм
    Висота
    45 мм
    Ширина
    45 мм
    Глибина
    28 мм
    Вага виробу
    0,029 кг
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    IEC EN 60669-1
    EN 62262
    EN 60529
    Робоча температура повітря
    -5…50 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -15…60 °C
    Ступінь захисту IK
    IK04
    Ступінь захисту IP
    IP21 D
    Характеристики зовнішнього середовища
    Стійкість до УФ
    Відбілювач
    Аміяк
    Рідина для миття вікон
    Мастило
    Перекис водню (Н2О2)
    Рідке мило
    Спирт
    Ацетон
    Бензин
    Здоров'я та проблеми екології
    Без галогену
    Показники сталого розвитку
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови6
    • українська3
    • English3
    • French2
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 305.4 KB
    Дата 30.06.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 71.4 KB
    Дата 26.01.10
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ALB44063 : ВИМИКАЧ ДВУХКЛАВІШН БЕЗ ФІКСАЦІЇ 16A ALTIRA
    Опис
    ВИМИКАЧ ДВУХКЛАВІШН БЕЗ ФІКСАЦІЇ 16A ALTIRA
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    ВИМИКАЧ ДВУХКЛАВІШН БЕЗ ФІКСАЦІЇ 16A ALTIRA
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ALB44063 : ВИМИКАЧ ДВУХКЛАВІШН БЕЗ ФІКСАЦІЇ 16A ALTIRA
    Опис
    ВИМИКАЧ ДВУХКЛАВІШН БЕЗ ФІКСАЦІЇ 16A ALTIRA
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    ВИМИКАЧ ДВУХКЛАВІШН БЕЗ ФІКСАЦІЇ 16A ALTIRA
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ALB44063 : ВИМИКАЧ ДВУХКЛАВІШН БЕЗ ФІКСАЦІЇ 16A ALTIRA
    Опис
    ВИМИКАЧ ДВУХКЛАВІШН БЕЗ ФІКСАЦІЇ 16A ALTIRA
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 31.05.20
    Опис
    ВИМИКАЧ ДВУХКЛАВІШН БЕЗ ФІКСАЦІЇ 16A ALTIRA
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 168.8 KB
    Дата 19.09.12
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /