Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення AR8182BLK Schneider Electric

Переглянути все Прокладка кабелей

Прокладка кабелей - AR8182BLK

Зображення AR8182BLK Schneider Electric
Переглянути все Прокладка кабелей
Прокладка кабелей - AR8182BLK

Ринва для кабелів даних, БРЖ InfraStruXure®, ширина 750 мм

Показати більше характеристик >
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Обзор
    Описание
    Суцільна захисна перегородка дозволяє проведення мережних кабелів поверх шаф NetShelter і 4-опорних стояків. До даху шафи або стояка без застосування інструментів кріпляться дві перегородки, висота яких може варіюватися. Суцільну перегородку розраховано на кріплення в передній частині даху для забезпечення охайного вигляду. Кожна перегородка постачається з терміналами заземлення й однією шиною заземлення 8 дюймів/203 мм завдовжки.
    Название модели
    Ринва для кабелів даних, БРЖ InfraStruXure®, ширина 750 мм
    Включает
    Посібник з інсталяції
    Стандартное время поставки
    Звичайно є в наявності
    Распространение продуктов
    Албанія , Алжир , Андорра , Ангола , Вірменія , Австралія , Австрія , Азербайджан , Бахрейн , Білорусь , Бельгія , Бенін , Боснія та Герцеґовина , Ботсвана , Болгарія , Буркіна-Фасо , Бурунді , Камбоджа , Камерун , Канада , Центрально-Африканська Республіка , Чад , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА , Кот-д’Івуар , Хорватія , Кіпр , Чеська Республіка , Данія , Джібуті , Єгипет , Екваторіальна Гвінея , Еритрея , Естонія , Ефіопія , Фінляндія , Франция , Габон , Гамбія , Грузії , Німеччина , Гана , Гібралтар , Греція , Гваделупа , Гвінея , Французька Гвіана , Угорщина , Ісландія , Іран (Ісламська Республіка) , Ірак , Ірландія , Israel , Італія , Йорданія , Казахстан , Кенія , Кувейт , Латвії , Ліван , Лесото , Ліберії , Ліхтенштейн , Литва , Люксембург , Македонія , Мадагаскар , Малаві , Малі , Мальта , Мартініка , Мавританія , Маврикій , Mayotte , Молдова , Монголія , Марокко , Мозамбік , Намібія , Нідерланди , Нігер , Нігерія , Норвегія , Оман , Пакистан , Польща , Португалія , Зустріч , Румунія , Російська Федерація , Руанді , Саудівська Аравія , Сенегал , Сьєрра-Леоне , Словаччина (Словацька Республіка) , Словенія , Сомалі , Південна Африка , Іспанія , Судан , Сурінам , Швеція , Швейцарія , Таджикистан , ТАНЗАНІЯ, ОБ’ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА , Того , Туніс , Туреччина , Туркменістан , Уганда , Україна , Об'єднані Арабські Емірати , United States , Узбекистан , Західна Сахара , Ємен , Замбія , Зімбабве
    Физические
    Масса нетто
    2.28 kg
    Максимальная высота
    122.0 mm
    Максимальная ширина
    747.0 mm
    Максимальная глубина
    72.0 mm
    Масса брутто
    3.64 kg
    Высота в упаковке
    211.0 mm
    Ширина в упаковке
    744.0 mm
    Глубина в упаковке
    165.0 mm
    Цвет
    Чорний
    Экологические характеристики
    RoHS
    Відповідність
  • Документи й завантаження

    Мова
    • Latvian
    • Danish
    • Slovenian
    • Finnish
    • Serbian
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Russian
    • Greek
    • Lithuanian
    • Croatian
    • Estonian
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    AR8182BLK - 750mm Data Cable Partition, InfraStruxure PDU (Версія 0)
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    NetShelter Solid Partition Installation (Версія 2)
    Гарантія
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    (Версія 0)
    Дата 13.07.13
    Розмір 1.4 MB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.