Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення AR8207BLK Schneider Electric

Переглянути все Средства распределения воздуха в стойке

Средства распределения воздуха в стойке - AR8207BLK

Зображення AR8207BLK Schneider Electric
Переглянути все Средства распределения воздуха в стойке
Средства распределения воздуха в стойке - AR8207BLK

Стельовий вентиляторний блок 208/230 В 50/60 Гц для апаратурних шаф NetShelter WX

Показати більше характеристик >
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Обзор
    Описание
    Вентиляторна панель APC Rack Fan Tray – це економічне вирішення для сприяння відведенню тепла з монтажної шафи Netshelter. Вона легко встановлюється у верхню частину шафи та відводить тепло через дах стояка. Для монтованих на стіну шаф є додаткова можливість встановлення вентиляторної панелі в нижній частині стояка. Вентиляторні панелі розраховано на організацію потоку повітря у шафі знизу вгору.
    Название модели
    Стельовий вентиляторний блок 208/230 В 50/60 Гц для апаратурних шаф NetShelter WX
    Включает
    Посібник з інсталяції , Змінний мережний шнур IEC/IEC 320 – 1 шт.
    Стандартное время поставки
    Звичайно є в наявності
    Распространение продуктов
    Афганістан , Албанія , Алжир , Андорра , Ангола , Ангілья , Антигуа і Барбуда , Аргентина , Вірменія , Аруба , Австралія , Австрія , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Білорусь , Бельгія , Беліз , Бенін , Бутан , Болівія , Боснія та Герцеґовина , Ботсвана , Бразилія , Бруней , Болгарія , Буркіна-Фасо , Бурунді , Камбоджа , Камерун , Канада , Кайманові острови , Центрально-Африканська Республіка , Чад , Чилі , Китай , Колумбія , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА , Острови Кука , Коста-Ріка , Кот-д’Івуар , Хорватія , Куба , Кіпр , Чеська Республіка , Данія , Джібуті , Домініканська Республіка , Східний Тімор , Еквадор , Єгипет , Сальвадор , Екваторіальна Гвінея , Еритрея , Естонія , Ефіопія , Фолклендські (Мальвінські) острови , Fiji , Фінляндія , Франция , Габон , Гамбія , Грузії , Німеччина , Гана , Гібралтар , Греція , Гватемала , Гвінея , Гайана , Гондурас , Гонконг , Угорщина , Ісландія , Индия , Індонезія , Іран (Ісламська Республіка) , Ірак , Ірландія , Israel , Італія , Ямайка , Йорданія , Казахстан , Кенія , КОРЕЯ, РЕСПУБЛІКА , Кувейт , Латвії , Ліван , Лесото , Ліберії , Ліхтенштейн , Литва , Люксембург , Македонія , Малаві , Малайзія , Малі , Мальта , Мавританія , Мексика , Молдова , Монголія , Марокко , Мозамбік , М’янма , Намібія , Непал , Нідерланди , Нідерландські Антильські острови , Нова Зеландія , Нікарагуа , Нігер , Нігерія , Норвегія , Оман , Пакистан , Панама , Папуа-Нова Гвінея , Парагвай , Перу , Філіппіни , Польща , Португалія , Пуерто-Ріко , Румунія , Російська Федерація , Руанді , Саудівська Аравія , Сенегал , Сьєрра-Леоне , Сінгапур , Словаччина (Словацька Республіка) , Словенія , Сомалі , Південна Африка , Іспанія , Шрі-Ланка , Судан , Сурінам , Швеція , Швейцарія , Taiwan , Таджикистан , ТАНЗАНІЯ, ОБ’ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА , Таїланд , Того , Трінідад і Тобаґо , Туніс , Туреччина , Туркменістан , Уганда , Україна , Об'єднані Арабські Емірати , United States , Уругвай , Узбекистан , Венесуела , В’єтнам , ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (США) , Західна Сахара , Ємен , Замбія , Зімбабве
    Вхідний
    Число сетевых шнуров
    3
    Номинальное входное напряжение
    208V , 230V
    Входная частота
    50/60 Гц
    Тип входного соединения
    Британський стандарт BS1363A , IEC-320 C14 , Schuko CEE 7/7P
    Физические
    Максимальная высота
    54.0 mm
    Максимальная ширина
    318.0 mm
    Максимальная глубина
    175.0 mm
    Масса нетто
    1.82 kg
    Масса брутто
    2.73 kg
    Высота в упаковке
    58.0 mm
    Ширина в упаковке
    320.0 mm
    Глубина в упаковке
    234.0 mm
    Цвет
    Чорний
    Соответствие
    Соответствие требованиям
    CSA , Зареєстровано UL
    Стандартная гарантия
    2 роки на ремонт або заміну
  • Документи й завантаження

    Мова
    • Latvian
    • Danish
    • Slovenian
    • Finnish
    • Serbian
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Russian
    • Greek
    • Lithuanian
    • Croatian
    • Estonian
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Netshelter WX Wallbox Cabinets (Версія 0)
    Дата
    Розмір 325.3 KB
    Інструкція користувача
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Rack Fan Tray WX (информационный листок) (Версія 0)
    Rack Fan Tray WX Installation (Sheet) (Версія 0)
    Дата
    Розмір 222.8 KB
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Fan tray EC DoC - ACFxxx and AR8207BLK (Версія 0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.