regulated switch mode power supply - AS-I - 100..240 V - 30 V - 2.4 A
Показати більше характеристик >
"Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом на 14.03.2018 р. для ознайомлення. Безготівковий курс продажу EUR на міжбанківському валютному ринку України станом на час закриття торгів 14.03.2018 р. склав 1 EUR = 32,35 грн. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні без ПДВ станом на 14.03.2018 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію."
-
Характеристики
Главное асортимент продукції Phaseo AS-Interfaceтип продукту або компонента Power supplypower supply type Regulated switch modeoutput voltage 30 V DC for AS-Interface linerated power in W 72 Winput voltage 100...240 V AC phase to phase, terminal(s): L1-L2100...240 V AC single phase, terminal(s): N-L1power supply output current 2.4 Aoperating position VerticalComplementary input voltage limits 85...264 Vnetwork frequency limits 47...63 Hzinput voltage tolerance - 15...10 %inrush current < 30 Acos phi 0.65efficiency > 83 % at 30 Vpower dissipation in W 14.7 W at 30 Vcurrent consumption 0.5 Ainput protection type Integrated fuse (not interchangeable)line and load regulation 3 %residual ripple 300 mVholding time >= 10 msoutput protection type , protection technology: 1.1 x In, protection technology: tripping if U > 1.2 x Un, protection technology: automatic reset, protection technology: tripping if U < 0.95 x Unconnections - terminals Screw type terminals for AS-Interface line, connection capacity: 4 x 2.5 mm², number of terminals = 4, cable cross section = 2.5 mm² AWG 14Screw type terminals for input connection, connection capacity: 2 x 2.5 mm², number of terminals = 2, cable cross section = 2.5 mm² AWG 14Screw type terminals for input ground connection, connection capacity: 1 x 2.5 mm², number of terminals = 1, cable cross section = 2.5 mm² AWG 14Screw type terminals for output ground connection, connection capacity: 2 x 2.5 mm², number of terminals = 2, cable cross section = 2.5 mm² AWG 14mounting support 35 mm symmetrical DIN rail75 mm symmetrical DIN railoperating altitude 2000 mname of test Conducted/radiated emissions conforming to EN 55022 Class BElectrostatic discharges conforming to EN/IEC 61000-4-2Emission conforming to EN 61000-6-3Induced electromagnetic field conforming to EN/IEC 61000-4-6Primary outage conforming to IEC 61000-4-11Radiated electromagnetic field conforming to EN/IEC 61000-4-3 level 3Rapid transient conforming to IEC 61000-4-4 level 3Vibration conforming to EN/IEC 61131-2meantime between failure [MTBF] > 100000 h at 40 °Cstatus LED 1 LED green for output voltage1 LED orange for input voltageвага продукту 0.8 kgEnvironment сертифікати продукції CSA 22-2 No 950TUV 60950-1UL 508environmental characteristic EMC conforming to EN 50081-1EMC conforming to EN 55022 Class BEMC conforming to EN/IEC 61000-6-2Safety conforming to EN 60950-1IP ступінь захисту IP20 conforming to EN/IEC 60529температура навколишнього повітря для експлуатації 50...60 °C with derating factor0...50 °C without derating factorтемпература навколишнього повітря для зберігання -25...70 °Cвідносна вологість 0...95 % without condensation or dripping waterdielectric strength 3000 V between input and ground3000 V between input and output500 V between output and ground500 V between outputsContractual warranty Warranty period The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document -
Документи й завантаження
Мова- Spanish
- Portuguese
- French
- Italian
- German
- English
КаталогРозмірДодати до списку моїх документівPhaseo AS-i ABL Regulated switch mode power supplies 2.4 and 4.8 A for AS-Interface wiring system (Версія 1.0)Дата 21.03.17Розмір 1.2 MBCAD файлиРозмірДодати до списку моїх документівPhaseo AS-Interface range 30 VDC/2.4 A 72 W single-phase/2-phase (Версія 1.1)Phaseo AS-Interface range 30 VDC/2.4 A 72 W single-phase/2-phase (Версія 1.1)Phaseo AS-Interface range 30 VDC/2.4 A 72 W single-phase/2-phase (Версія 1.1)Phaseo AS-Interface range 30 VDC/2.4 A 72 W single-phase/2-phase (Версія 1.1)СертифікатРозмірДодати до списку моїх документівCSA_Certificate_ABL1_ABL7_ABL8 (Версія 1.0)TUV_Certificate_ABL8REM24030_ABL8REM24050_ASI_series_ABL7RP (Версія 2.1)ІнструкціяРозмірДодати до списку моїх документівASIABL... Regulated switch mode power supplies, Phaseo AS-Interface (Версія 04)Дата 02.01.15Розмір 99.6 KBДекларація відповідностіРозмірДодати до списку моїх документівPhaseo DoC of ASIABL series (Версія 1.2)RCM_SupplierDeclarationOfConformity_ABL1_ASI (Версія 1.0)Керівництво з утилізаціїРозмірДодати до списку моїх документівASIABLB3004 Regulated switch mode power supplies, Product End-of-Life Instructions (Версія 1.0)Дата 11.03.13Розмір 689.6 KB -
Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей
Немає результатів.На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.