Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення ATS01N106FT Schneider Electric

Переглянути все Altistart 01

Altistart 01 - ATS01N106FT

Soft starters

Зображення ATS01N106FT Schneider Electric
Переглянути все Altistart 01
Altistart 01 - ATS01N106FT
Soft starters

soft starter for asynchronous motor - ATS01 - 6 A - 110..480V - 0.75..3 KW

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    3 307,93 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    асортимент продукції
    Altistart 01
    тип продукту або компонента
    Soft starter
    призначення продукту
    Asynchronous motors
    product specific application
    Simple machine
    коротке ім'я пристрою
    ATS01
    кількість фаз мережі
    1 phase
    [Us] номінальна напруга живлення
    110...480 V - 10...10 %
    motor power kW
    3 kW 3 phases 400 V
    0.75 кВт 3-фазный 230 В
    1.1 кВт 3-фазный 230 В
    2.2 кВт 3-фазный 400 В
    0.75 кВт 1 phase 230 В
    motor power hp
    1 л.с. 3-фазный 230 В
    2 л.с. 3-фазный 460 В
    3 л.с. 3-фазный 460 В
    0.5 л.с. 3-фазный 210 V
    1.5 л.с. 3-фазный 230 В
    IcL starter rating
    6 А
    utilisation category
    AC-53B EN/IEC 60947-4-2
    current consumption
    30 A at nominal load
    type of start
    Start with voltage ramp
    power dissipation in W
    1 W at full load and at end of starting
    31 W in transient state
    Complementary
    assembly style
    With heat sink
    function available
    Integrated bypass
    межі напруги живлення
    99...528 V
    частота живлення
    50...60 Hz - 5...5 %
    network frequency
    47.5...63 Hz
    вихідна напруга
    <= power supply voltage
    [Uc] control circuit voltage
    110 V AC +/- 10 % 30 mA
    24 V AC/DC +/- 10 % 25 mA
    240 V AC +/- 10 % 65 mA
    starting time
    1 s 100
    5 s 20
    Adjustable from 1 to 5 s
    starting torque
    30...80 % of starting torque of motor connected directly on the line supply
    discrete output current
    2 A DC-13
    3 А AC-15
    tightening torque
    0.8 N.m
    електричне підключення
    Cage type connector rigid 1 2.5 mm² AWG 14 control circuit
    Cage type connector rigid 1 2.5 mm² AWG 14 power circuit
    Cage type connector rigid 2 1 mm² AWG 17 control circuit
    Cage type connector rigid 2 1 mm² AWG 17 power circuit
    Cage type connector flexible with cable end 1 2.5 mm² AWG 14 control circuit
    Cage type connector flexible with cable end 1 2.5 mm² AWG 14 power circuit
    Cage type connector flexible without cable end 1 2.5 mm² AWG 14 control circuit
    Cage type connector flexible without cable end 1 2.5 mm² AWG 14 power circuit
    Cage type connector flexible with cable end 2 0.75 mm² AWG 18 control circuit
    Cage type connector flexible with cable end 2 0.75 mm² AWG 18 power circuit
    Cage type connector flexible without cable end 2 1 mm² AWG 17 control circuit
    Cage type connector flexible without cable end 2 1 mm² AWG 17 power circuit
    маркування
    CE
    operating position
    Vertical +/- 10 degree
    висота
    100 mm
    ширина
    23 mm
    глибина
    100 mm
    вага продукту
    0.16 kg
    compatibility code
    ATS01N1
    Motor power range AC-3
    0.55...1 kW at 200...240 V 1 phase
    2.2...3 kW at 380...440 V 3 phases
    0.55...1 kW at 200...240 V 3 phases
    1.1...2 kW at 380...440 V 3 phases
    1.1...2 kW at 200...240 V 3 phases
    motor starter type
    Soft starter
    Environment
    електромагнітна сумісність
    Damped oscillating waves level 3 IEC 61000-4-12
    Electrostatic discharge level 3 IEC 61000-4-2
    Immunity to electrical transients level 4 IEC 61000-4-4
    Immunity to radiated radio-electrical interference level 3 IEC 61000-4-3
    Voltage/current impulse level 3 IEC 61000-4-5
    Conducted and radiated emissions level B CISPR 11
    Conducted and radiated emissions level B IEC 60947-4-2
    EMC immunity EN 50082-2
    Harmonics IEC 1000-3-2
    Harmonics IEC 1000-3-4
    Immunity to conducted interference caused by radio-electrical fields level 3 IEC 61000-4-6
    Micro-cuts and voltage fluctuation IEC 61000-4-11
    EMC immunity EN 50082-1
    стандарти
    EN/IEC 60947-4-2
    сертифікати продукції
    B44.1-96/ASME A17.5 for starter wired to the motor delta terminal
    CCC
    CSA
    C-Tick
    GOST
    UL
    IP ступінь захисту
    IP20
    ступінь забруднення
    2 EN/IEC 60947-4-2
    вібростійкість
    1.5 mm peak to peak 3...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
    1 gn 13...150 Hz EN/IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    відносна вологість
    5...95 % without condensation or dripping water EN/IEC 60068-2-3
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    -10...40 °C without derating
    40...50 °C with current derating of 2 % per °C
    ambient air temperature for storage
    -25...70 °C EN/IEC 60947-4-2
    operating altitude
    <= 1000 m without derating
    > 1000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m
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
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Catalog: Soft starters Altistart 01 (Версія 1.0)
    Дата 02.02.17
    Розмір 2 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Soft starter Power : 0.37 to 0.75 kW - U Single phase = 110 to 230 V or U 3-phase = 200 to 480 V (Версія 1.0)
    Soft starter Power : 0.37 to 0.75 kW - U Single phase = 110 to 230 V or U 3-phase = 200 to 480 V (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    E184727 UL GENERIC CERTIFICATES (Версія 1.0)
    Дата 31.05.18
    Розмір 25.6 KB
    ATS01 EU DECLARATION (Версія 1.0)
    Дата 27.04.18
    Розмір 360.8 KB
    ATS01 C-TICK certificate of conformity (Версія 1.0)
    Дата 13.09.18
    Розмір 179.8 KB
    ATS01 CSA CERTIFICATE (Версія 1.0)
    Дата 19.06.18
    Розмір 65.4 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Instruction Sheet - ATS01N1...FT (Версія 07)
    Дата 30.10.18
    Розмір 195.5 KB
    Керівництво з утилізації
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    ALTISTART 01, 0.75 – 15 kW, Product End-of-Life Instructions (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.