Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Altistart 01
Зображення ATS01N109FT Schneider Electric

ATS01N109FT

Зображення ATS01N109FT Schneider Electric
ATS01N109FT

ПРИСТРІЙ ПЛАВНОГО ПУСКУ ATS01 9A 400В

Показати більше характеристик
  • 3 405,79 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Altistart 01
    Тип виробу або компоненту
    Устройство плавного пуска (УПП)
    Призначення продукту
    Асинхронные двигатели
    Застосування конкретного виробу
    Простые машины и механизмы
    Назва пристрою
    ATS01
    Кількість фаз мережі
    1 phase
    [Us] номинальное напряжение питания
    110...480 V - 10...10 %
    мощность двигателя кВт
    4 кВт, 3-фазный на 400 V
    1,5 кВт, 3-фазный на 230 V
    1,1 кВт, 1 phase на 230 V
    мощность двигателя л.с.
    1 л.с., 3-фазный на 210 V
    2 л.с., 3-фазный на 230 V
    5 л.с., 3-фазный на 460 V
    Icl номинальный ток пускателя
    9 А
    Категорія використання
    AC-53B в соответствии с EN/IEC 60947-4-2
    current consumption
    45 A at nominal load
    вариант пуска
    Пуск в режиме регулирования напряжения
    рассеиваемая мощность в Вт
    1 Вт при максимальной нагрузке и в конце плавного останова
    46 Вт в переходном режиме
    Дополнительно
    способ сборки
    С теплоотводящим радиатором
    Доступні функції
    Встроенный шунтирующий контактор
    межі напруги живлення
    99…528 В
    частота живлення
    50...60 Hz - 5...5 %
    Частота мережі
    47.5...63 Гц
    Вихідна напруга
    <= номинальное напряжение питания
    [Uc] control circuit voltage
    110 V AC +/- 10 % на 35 mA
    24 V AC/DC +/- 10 % на 30 mA
    240 V AC +/- 10 % на 80 mA
    время пуска
    1 s / 100
    5 s / 20
    Регулируется от 1 до 5 сек
    starting torque
    30...80 % пускового момента двигателя подключенного напрямую к сети
    discrete output current
    2 A DC-13
    3 A AC-15
    Крутний момент затягування
    0,5 Н.м
    1,9…2,5 Н.м
    тип подключения
    Винтовая клемма 4 мм - Жорсткий 1 1...10 mm² AWG 8 Ланцюг живлення
    Винтовой разъем - Жорсткий 1 0.5...2.5 мм² AWG 14 Схема управління
    Винтовая клемма 4 мм - Жорсткий 2 1...6 mm² AWG 10 Ланцюг живлення
    Винтовой разъем - Жорсткий 2 0.5...1 мм² AWG 17 Схема управління
    Винтовой разъем - Гнучкий с наконечником 1 0,5...1.5 мм² AWG 16 Схема управління
    Винтовая клемма 4 мм - Гнучкий without cable end 1 1.5...10 мм² AWG 8 Ланцюг живлення
    Винтовой разъем - Гнучкий without cable end 1 0.5...2.5 мм² AWG 14 Схема управління
    Винтовая клемма 4 мм - Гнучкий с наконечником 2 1...6 mm² AWG 10 Ланцюг живлення
    Винтовая клемма 4 мм - Гнучкий without cable end 2 1.5...6 мм² AWG 10 Ланцюг живлення
    Винтовой разъем - Гнучкий without cable end 2 0,5...1.5 мм² AWG 16 Схема управління
    Маркування
    CE
    робоче положення
    Вертикально +/- 10 градусов
    Висота
    124 мм
    Ширина
    45 мм
    Глибина
    131 мм
    Вага виробу
    0,28 кг
    Код сумісності
    ATS01N1
    Motor power range AC-3
    1,1…2 кВт на 200…240 В 1 phase
    2,2…3 кВт на 200…240 В 3-фазный
    4…6 кВт на 380…440 В 3-фазный
    тип пускателя двигателя
    Soft starter
    Екологічна оцінка
    електромагнітна сумісність
    Conducted and radiated emissions level B в соответствии с CISPR 11
    Conducted and radiated emissions level B в соответствии с IEC 60947-4-2
    Затухающие колебательные волны level 3 в соответствии с IEC 61000-4-12
    Electrostatic discharge level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    EMC immunity в соответствии с EN 50082-1
    EMC immunity в соответствии с EN 50082-2
    Harmonics в соответствии с IEC 1000-3-2
    Harmonics в соответствии с IEC 1000-3-4
    Устойчивость к наведенным помехам от электромагнитных полей level 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Устойчивость к наведенным электромагнитным помехам level 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Устойчивость к излучаемым электромагнитным помехам level 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Скачки и просадки напряжения в соответствии с IEC 61000-4-11
    Напряжение/ток импульса level 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Стандарти
    EN/IEC 60947-4-2
    Сертифікація виробу
    C-Tick
    B44.1-96/ASME A17.5 для обмоток двигателя соединенных в треугольник
    GOST
    CSA
    CCC
    UL
    IP ступінь захисту
    IP20
    Ступінь забруднення
    2 в соответствии с EN/IEC 60947-4-2
    вібростійкість
    1 gn (f= 13…150 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1.5 мм от пика до пика (f= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    відносна вологість
    5…95 % без конденсата или капающей воды в соответствии с EN/IEC 60068-2-3
    температура окружающей среды при работе
    -10…40 °C (without derating)
    40…50 °C (со снижением тока на 2 % на °C)
    ambient air temperature for storage
    -25…70 °C в соответствии с EN/IEC 60947-4-2
    рабочая высота над уровнем моря
    <= 1000 m without derating
    > 1000 m с уменьшением тока на 2.2 % для каждых 100м
    Показники сталого розвитку
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 з моменту поставки
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови15
    • українська9
    • English12
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2 MB
    Дата 02.02.17
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 2.6 MB
    Дата 13.01.05
    Файли в документі
    dxf
    1.8 MB
    dwf
    21.7 KB
    wmf
    454.7 KB
    dwg
    298.4 KB
    Soft starter Power : 1.1 to 1.5 kW - U Single phase = 110 to 230 V or U 3-phase = 200 to 480 V (Версія 1.0)
    Файли в документі
    dwf
    10.8 KB
    dwg
    178.7 KB
    wmf
    157.4 KB
    dxf
    694.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1 MB
    Дата 13.01.05
    Файли в документі
    dwf
    10.8 KB
    dwg
    178.7 KB
    wmf
    157.4 KB
    dxf
    694.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.3 MB
    Дата 13.01.05
    Файли в документі
    dwg
    203 KB
    wmf
    197.1 KB
    dxf
    907.7 KB
    dwf
    11.7 KB
    Soft starter Power : 1.1 to 1.5 kW - U Single phase = 110 to 230 V or U 3-phase = 200 to 480 V (Версія 1.0)
    Файли в документі
    dxf
    810.8 KB
    dwf
    10.6 KB
    wmf
    177.9 KB
    dwg
    174.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.1 MB
    Дата 13.01.05
    Файли в документі
    dxf
    810.8 KB
    dwf
    10.6 KB
    wmf
    177.9 KB
    dwg
    174.3 KB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 360.8 KB
    Дата 25.09.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 65.4 KB
    Дата 24.09.14
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 25.6 KB
    Дата 18.05.10
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 179.8 KB
    Дата 05.06.06
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.5 KB
    Дата 30.10.18
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ATS01N109FT : ATS01N109FT_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    ATS01N109FT_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    ATS01N109FT_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ATS01N109FT : ATS01N109FT_REACH_DECLARATION
    Опис
    ATS01N109FT_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    ATS01N109FT_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ATS01N109FT : ATS01N109FT_ROHS_DECLARATION
    Опис
    ATS01N109FT_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    ATS01N109FT_ROHS_DECLARATION
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 269 KB
    Дата 01.03.11
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.