Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення ATS01N212QN Schneider Electric

Переглянути все Altistart 01

Altistart 01 - ATS01N212QN

Soft start/stop units

Зображення ATS01N212QN Schneider Electric
Переглянути все Altistart 01
Altistart 01 - ATS01N212QN
Soft start/stop units

soft starter for asynchronous motor - ATS01 - 12 A - 380..415V - 5.5 KW

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    5 072,04 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    асортимент продукції
    Altistart 01
    тип продукту або компонента
    Soft starter
    призначення продукту
    Asynchronous motors
    product specific application
    Simple machine
    коротке ім'я пристрою
    ATS01
    кількість фаз мережі
    3 phases
    [Us] номінальна напруга живлення
    380...415 V - 10...10 %
    motor power kW
    5.5 kW 3 phases 380...415 V
    IcL starter rating
    12 А
    utilisation category
    AC-53B EN/IEC 60947-4-2
    current consumption
    60 A at nominal load
    type of start
    Start with voltage ramp
    power dissipation in W
    124 W in transient state
    4 Вт при максимальной нагрузке и в конце плавного останова
    Complementary
    assembly style
    With heat sink
    function available
    Integrated bypass
    межі напруги живлення
    342...456 V
    частота живлення
    50...60 Hz - 5...5 %
    network frequency
    47.5...63 Hz
    вихідна напруга
    <= power supply voltage
    [Uc] control circuit voltage
    Built into the starter
    starting time
    Adjustable from 1 to 10 s
    deceleration time symb
    Adjustable from 1 to 10 s
    starting torque
    30...80 % of starting torque of motor connected directly on the line supply
    discrete input type
    Logic LI1, LI2, BOOST stop, run and boost on start-up functions <= 8 mA 27 kOhm
    discrete input voltage
    24...40 V
    discrete input logic
    Positive LI1, LI2, BOOST < 5 V and <= 0.2 mA > 13 V >= 0.5 mA
    discrete output current
    2 A DC-13
    3 А AC-15
    discrete output type
    Open collector logic LO1 end of starting signal
    Relay outputs R1A, R1C NO
    discrete output voltage
    24 V 6...30 V open collector logic
    мінімальний струм перемикання
    10 mA 6 V DC relay outputs
    максимальний струм перемикання
    2 A 250 V AC inductive cos phi = 0.5 20 ms relay outputs
    2 A 30 V DC inductive cos phi = 0.5 20 ms relay outputs
    display type
    1 LED green starter powered up
    1 LED yellow nominal voltage reached
    tightening torque
    0.5 N.m
    1.9...2.5 N.m
    електричне підключення
    4 mm screw clamp terminal rigid 1 1...10 mm² AWG 8 power circuit
    Screw connector rigid 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 control circuit
    4 mm screw clamp terminal rigid 2 1...6 mm² AWG 10 power circuit
    Screw connector rigid 2 0.5...1 mm² AWG 17 control circuit
    Screw connector flexible with cable end 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 control circuit
    4 mm screw clamp terminal flexible without cable end 1 1.5...10 mm² AWG 8 power circuit
    Screw connector flexible without cable end 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 control circuit
    4 mm screw clamp terminal flexible with cable end 2 1...6 mm² AWG 10 power circuit
    4 mm screw clamp terminal flexible without cable end 2 1.5...6 mm² AWG 10 power circuit
    Screw connector flexible without cable end 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 control circuit
    маркування
    CE
    operating position
    Vertical +/- 10 degree
    висота
    124 mm
    ширина
    45 mm
    глибина
    131 mm
    вага продукту
    0.42 kg
    compatibility code
    ATS01N2
    Motor power range AC-3
    4...6 kW at 380...440 V 3 phases
    motor starter type
    Soft starter
    Environment
    електромагнітна сумісність
    Damped oscillating waves level 3 IEC 61000-4-12
    Electrostatic discharge level 3 IEC 61000-4-2
    Immunity to electrical transients level 4 IEC 61000-4-4
    Immunity to radiated radio-electrical interference level 3 IEC 61000-4-3
    Voltage/current impulse level 3 IEC 61000-4-5
    Conducted and radiated emissions level B CISPR 11
    Conducted and radiated emissions level B IEC 60947-4-2
    EMC immunity EN 50082-2
    Harmonics IEC 1000-3-2
    Harmonics IEC 1000-3-4
    Immunity to conducted interference caused by radio-electrical fields level 3 IEC 61000-4-6
    Micro-cuts and voltage fluctuation IEC 61000-4-11
    EMC immunity EN 50082-1
    стандарти
    EN/IEC 60947-4-2
    сертифікати продукції
    B44.1-96/ASME A17.5 for starter wired to the motor delta terminal
    CCC
    CSA
    C-Tick
    GOST
    UL
    IP ступінь захисту
    IP20
    ступінь забруднення
    2 EN/IEC 60947-4-2
    вібростійкість
    1.5 mm peak to peak 3...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
    1 gn 13...150 Hz EN/IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    відносна вологість
    5...95 % without condensation or dripping water EN/IEC 60068-2-3
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    -10...40 °C without derating
    40...50 °C with current derating of 2 % per °C
    ambient air temperature for storage
    -25...70 °C EN/IEC 60947-4-2
    operating altitude
    <= 1000 m without derating
    > 1000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m
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
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Catalog: Soft starters Altistart 01 (Версія 1.0)
    Дата 02.02.17
    Розмір 2 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Soft start/soft stop unit Power : 0.75 to 5.5 kW - U 3-phase = 200 to 240 V or 380 to 415 V or 440 to 430 V (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    E184727 UL GENERIC CERTIFICATES (Версія 1.0)
    Дата 31.05.18
    Розмір 25.6 KB
    ATS01 EU DECLARATION (Версія 1.0)
    Дата 27.04.18
    Розмір 360.8 KB
    ATS01 C-TICK certificate of conformity (Версія 1.0)
    Дата 13.09.18
    Розмір 179.8 KB
    ATS01 CSA CERTIFICATE (Версія 1.0)
    Дата 19.06.18
    Розмір 65.4 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Instruction sheet - ATS01N2..LU/QN/RT (Версія 05)
    Дата 30.10.18
    Розмір 218.6 KB
    Керівництво з утилізації
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    ALTISTART 01, 0.75 – 15 kW, Product End-of-Life Instructions (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.