soft starter for asynchronous motor - ATS01 - 32 A - 380..415V - 15 KW
Показати більше характеристик >
"Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом на 14.03.2018 р. для ознайомлення. Безготівковий курс продажу EUR на міжбанківському валютному ринку України станом на час закриття торгів 14.03.2018 р. склав 1 EUR = 32,35 грн. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні без ПДВ станом на 14.03.2018 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію."
-
Характеристики
Главное асортимент продукції Altistart 01тип продукту або компонента Soft starterпризначення продукту Asynchronous motorsproduct specific application Simple machineкоротке ім'я пристрою ATS01network number of phases 3 phases[Us] номінальна напруга живлення 380...415 V - 10...10 %motor power kW 15 kW 3 phases 380...415 VIcL starter rating 32 Аutilisation category AC-53B EN/IEC 60947-4-2current consumption 160 A at nominal loadtype of start Start with voltage ramppower dissipation in W 324.5 W in transient state4.5 W at full load and at end of startingComplementary assembly style With heat sinkfunction available Integrated bypassмежі напруги живлення 342...456 Vsupply frequency 50...60 Hz - 5...5 %network frequency 47.5...63 Hzвихідна напруга <= power supply voltage[Uc] control circuit voltage Built into the starterstarting time 1 s 5010 s 55 s 10Adjustable from 1 to 10 sdeceleration time symb Adjustable from 1 to 10 sstarting torque 30...80 % of starting torque of motor connected directly on the line supplydiscrete input type Logic LI1, LI2, BOOST stop, run and boost on start-up functions <= 8 mA 27 kOhmdiscrete input voltage 24...40 Vdiscrete input logic Positive LI1, LI2, BOOST < 5 V and <= 0.2 mA > 13 V >= 0.5 mAdiscrete output current 2 A DC-133 А AC-15discrete output type Open collector logic LO1 end of starting signalRelay outputs R1A, R1C NOdiscrete output voltage 24 V 6...30 V open collector logicminimum switching current 10 mA 6 V DC relay outputsмаксимальний струм перемикання 2 A 250 V AC inductive cos phi = 0.5 20 ms relay outputs2 A 30 V DC inductive cos phi = 0.5 20 ms relay outputsdisplay type 1 LED green starter powered up1 LED yellow nominal voltage reachedtightening torque 0.5 N.m1.9...2.5 N.mелектричне підключення 4 mm screw clamp terminal rigid 1 1...10 mm² AWG 8 power circuitScrew connector rigid 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 control circuit4 mm screw clamp terminal rigid 2 1...6 mm² AWG 10 power circuitScrew connector rigid 2 0.5...1 mm² AWG 17 control circuitScrew connector flexible with cable end 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 control circuit4 mm screw clamp terminal flexible without cable end 1 1.5...10 mm² AWG 8 power circuitScrew connector flexible without cable end 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 control circuit4 mm screw clamp terminal flexible with cable end 2 1...6 mm² AWG 10 power circuit4 mm screw clamp terminal flexible without cable end 2 1.5...6 mm² AWG 10 power circuitScrew connector flexible without cable end 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 control circuit4 mm screw clamp terminal flexible with cable end 1 1...6 mm² AWG 10 power circuitмаркування CEoperating position Vertical +/- 10 degreeвисота 154 ммширина 45 mmглибина 131 mmвага продукту 0.56 kgcompatibility code ATS01N2Motor power range AC-3 15...25 kW at 380...440 V 3 phasesmotor starter type Soft starterEnvironment electromagnetic compatibility Damped oscillating waves level 3 IEC 61000-4-12Electrostatic discharge level 3 IEC 61000-4-2Immunity to electrical transients level 4 IEC 61000-4-4Immunity to radiated radio-electrical interference level 3 IEC 61000-4-3Voltage/current impulse level 3 IEC 61000-4-5Conducted and radiated emissions level B CISPR 11Conducted and radiated emissions level B IEC 60947-4-2EMC immunity EN 50082-2Harmonics IEC 1000-3-2Harmonics IEC 1000-3-4Immunity to conducted interference caused by radio-electrical fields level 3 IEC 61000-4-6Micro-cuts and voltage fluctuation IEC 61000-4-11EMC immunity EN 50082-1стандарти EN/IEC 60947-4-2сертифікати продукції C-TickULGOSTB44.1-96/ASME A17.5 for starter wired to the motor delta terminalCCCCSAIP ступінь захисту IP20pollution degree 2 EN/IEC 60947-4-2вібростійкість 1.5 mm peak to peak 3...13 Hz EN/IEC 60068-2-61 gn 13...150 Hz EN/IEC 60068-2-6ударостійкість 15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27relative humidity 5...95 % without condensation or dripping water EN/IEC 60068-2-3ambient air temperature for operation -10...40 °C without derating40...50 °C with current derating of 2 % per °Cambient air temperature for storage -25...70 °C EN/IEC 60947-4-2operating altitude <= 1000 m without derating> 1000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 mContractual warranty Warranty period The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document -
Документи й завантаження
Мова- English
КаталогРозмірДодати до списку моїх документівCatalog: Soft starters Altistart 01 (Версія 1.0)CAD файлиРозмірДодати до списку моїх документівSoft start/soft stop unit Power : 4 to 15 kW - U 3-phase = 200 to 240 V or 380 to 415 V or 440 to 430 V (Версія 1.0)Дата 13.12.17Розмір 13.6 KBДата 13.12.17Розмір 206.3 KBДата 13.12.17Розмір 905.3 KBДата 13.12.17Розмір 198.6 KBSoft start/soft stop unit Power : 4 to 15 kW - U 3-phase = 200 to 240 V or 380 to 415 V or 440 to 430 V (Версія 1.0)Дата 13.12.17Розмір 11 KBДата 13.12.17Розмір 182.1 KBДата 13.12.17Розмір 711.9 KBДата 13.12.17Розмір 161.4 KBСертифікатРозмірДодати до списку моїх документівATS01 C-TICK certificate of conformity (Версія 1.0)E184727 UL GENERIC CERTIFICATES (Версія 1.0)ІнструкціяРозмірДодати до списку моїх документівInstruction sheet - ATS01N2..LU/QN/RT (Версія 05)Керівництво з утилізаціїРозмірДодати до списку моїх документівALTISTART 01, 0.75 – 15 kW, Product End-of-Life Instructions (Версія 1.0) -
Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей
Немає результатів.На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.