Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення ATS22C17S6 Schneider Electric

Переглянути все Altistart 22

Altistart 22 - ATS22C17S6

Soft starters

Зображення ATS22C17S6 Schneider Electric
Переглянути все Altistart 22
Altistart 22 - ATS22C17S6
Soft starters

soft starter-ATS22-control 220V-power 230V(45kW)/400...440V(90kW)/500V(110kW)

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    38 226,95 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    асортимент продукції
    Altistart 22
    тип продукту або компонента
    Soft starter
    призначення продукту
    Asynchronous motors
    product specific application
    Pumps and fans
    component name
    ATS22
    кількість фаз мережі
    3 phases
    [Us] rated supply voltage
    230...600 V - 15...10 %
    motor power kW
    110 kW 500 V
    45 kW 230 V
    90 kW 400 V
    90 kW 440 V
    factory setting current
    156 A
    power dissipation in W
    91 W for standard applications
    utilisation category
    AC-53A
    type of start
    Start with torque control (current limited to 3.5 In)
    IcL starter rating
    170 A connection in the motor supply line for standard applications
    IP ступінь захисту
    IP00
    Complementary
    assembly style
    With heat sink
    function available
    Internal bypass
    межі напруги живлення
    195...660 V
    частота живлення
    50...60 Hz - 10...10 %
    network frequency
    45...66 Hz
    device connection
    In the motor supply line
    [Uc] control circuit voltage
    230 V -15...10 % 50/60 Hz
    control circuit consumption
    20 W
    discrete output number
    2
    discrete output type
    Relay outputs R1 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
    Relay outputs R2 230 V running, alarm, trip, stopped, not stopped, starting, ready C/O
    мінімальний струм перемикання
    100 mA 12 V DC relay outputs
    максимальний струм перемикання
    5 A 250 V AC resistive 1 relay outputs
    5 A 30 V DC resistive 1 relay outputs
    2 A 250 V AC inductive 0.4 20 ms relay outputs
    2 A 30 V DC inductive 7 ms relay outputs
    discrete input number
    3
    discrete input type
    Logic LI1, LI2, LI3 5 mA 4.3 kOhm
    discrete input voltage
    24 V <= 30 V
    discrete input logic
    Positive logic LI1, LI2, LI3 < 5 V and <= 2 mA > 11 V >= 5 mA
    output current
    0.4...1 Icl adjustable
    PTC probe input
    750 Ohm
    communication port protocol
    Modbus
    тип конектора
    1 RJ45
    communication data link
    Serial
    physical interface
    RS485 multidrop
    transmission rate
    4800, 9600 or 19200 bps
    installed device
    31
    protection type
    Phase failure line
    Thermal protection starter
    Thermal protection motor
    маркування
    CE
    type of cooling
    Forced convection
    operating position
    Vertical +/- 10 degree
    висота
    356 mm
    ширина
    150 mm
    глибина
    229.5 mm
    вага продукту
    18 kg
    Environment
    електромагнітна сумісність
    Conducted and radiated emissions level A IEC 60947-4-2
    Damped oscillating waves level 3 IEC 61000-4-12
    Electrostatic discharge level 3 IEC 61000-4-2
    Immunity to electrical transients level 4 IEC 61000-4-4
    Immunity to radiated radio-electrical interference level 3 IEC 61000-4-3
    Voltage/current impulse level 3 IEC 61000-4-5
    стандарти
    EN/IEC 60947-4-2
    сертифікати продукції
    CCC
    CSA
    C-Tick
    GOST
    UL
    вібростійкість
    1.5 mm 2...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
    1 gn 13...200 Hz EN/IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    noise level
    56 dB
    ступінь забруднення
    Level 2 IEC 60664-1
    відносна вологість
    0...95 % without condensation or dripping water EN/IEC 60068-2-3
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    -10...40 °C without derating
    > 40...< 60 °C with current derating 2.2 % per °C
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -25...70 °C
    operating altitude
    <= 1000 m without derating
    > 1000...< 2000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Опубліковане ПО
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Версія 2.6.5)
    Дата 14.01.19
    Розмір 234.4 MB
    Дата 14.01.19
    Розмір 107.1 KB
    ЦМР файл
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Altistart DTM Library V12.0.0 (ATS22, ATS48) (Версія 12.0.0)
    Дата 11.01.19
    Розмір 71.6 MB
    Дата 11.01.19
    Розмір 157.1 KB
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Catalog: Soft start/soft stop units Altistart 22 (Версія 2.0)
    Дата 30.01.19
    Розмір 2.6 MB
    Інструкція користувача
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    ATS22 User manual (Версія 04)
    Дата 29.11.18
    Розмір 5.6 MB
    1) ATS22 - Quick Start guide (Версія 04)
    Дата 14.12.17
    Розмір 467.5 KB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD files for ATS22C17S6: Altistart 22 soft start - soft stop unit - Three-phase power supply voltage 208…600 V - Connection to the motor's power supply line, motor power in kW. 220 V control power supply (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    ATS22 EU DECLARATION (Версія 1.0)
    Дата 27.04.18
    Розмір 399.4 KB
    ATS22 CSA CERTIFICATE (Версія 1.0)
    Дата 19.06.18
    Розмір 69.4 KB
    ATS22 UL CERTIFICATE (Версія 1.0)
    Дата 31.05.18
    Розмір 153 KB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 21.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 21.02.19
    Розмір 0
    Експлуатаційні характеристики
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Product Environmental Profile Altistart 22 Range: 55 to 90 kW (Версія 1.1)
    Керівництво з утилізації
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    ALTISTART 22, 55 – 90 kW, Product End-of-Life Instructions (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.