+ 3
Відео: 4
ПРИСТРІЙ ПЛАВНОГО ПУСКУ Altivar ATS480, 22A, 208-690B, без байпасу, IP20
ATS480D22Y
Скорочення часу та витрат на проектування за допомогою ATS480 на базі цифрових технологій EcoStruxure
Максимальна доступність обладнання за рахунок підвищеної надійності та гнучкості
Покращений захист ваших активів за допомогою передових методів вбудованої кібербезпеки
Подовжте термін служби обладнання ATS48 і збережіть свої інвестиції
Наступна еволюція пристроїв плавного пуску з можливістю підключення, архітектури та оновлення мікропрограми
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
2 088 kg CO2 eq.
Use Better
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
82
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
34 256,02 UAH