Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення ATS48M12Y Schneider Electric

Переглянути все Altistart 48

Altistart 48 - ATS48M12Y

Soft starters

Зображення ATS48M12Y Schneider Electric
Переглянути все Altistart 48
Altistart 48 - ATS48M12Y
Soft starters

soft starter for asynchronous motor - ATS48 - 1170 A - 208..690 V - 250..900 KW

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    279 606,47 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    асортимент продукції
    Altistart 48
    тип продукту або компонента
    Soft starter
    призначення продукту
    Asynchronous motors
    product specific application
    Heavy duty industry and pumps
    коротке ім'я пристрою
    ATS48
    [Us] номінальна напруга живлення
    208...690 V (- 15...10 %)
    motor power kW
    250 kW at 230 V for severe applications
    355 kW at 230 V for standard applications
    500 kW at 400 V for severe applications
    630 kW at 400 V for standard applications
    630 kW at 440 V for severe applications
    630 kW at 500 V for severe applications
    630 kW at 525 V for severe applications
    710 kW at 440 V for standard applications
    800 kW at 500 V for standard applications
    800 kW at 525 V for standard applications
    900 kW at 660 V for severe applications
    900 kW at 690 V for severe applications
    motor power hp
    1000 hp at 460 V for standard applications
    1000 hp at 575 V for severe applications
    1200 hp at 575 V for standard applications
    350 hp at 208 V for severe applications
    350 hp at 230 V for severe applications
    400 hp at 208 V for standard applications
    450 hp at 230 V for standard applications
    800 hp at 460 V for severe applications
    power dissipation in W
    For standard applications 2865 W
    For standard applications 3497 W
    utilisation category
    AC-53A
    type of start
    Start with torque control (current limited to 5 In)
    Icl nominal current
    1200 A (connection in the motor supply line) for standard applications
    1200 A (connection in the motor supply line) for severe applications
    IP ступінь захисту
    IP00
    Complementary
    assembly style
    With heat sink
    function available
    External bypass (optional)
    межі напруги живлення
    177...759 V
    частота живлення
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    power supply frequency limits
    47.5...63 Hz
    device connection
    In the motor supply line
    factory setting current
    1170 A
    [Uc] control circuit voltage
    110 - 15 % to 230 + 10 %, 50/60 Hz
    control circuit consumption
    80 W
    discrete output number
    2
    discrete output type
    (LO1) logic output 0 V common configurable
    (LO2) logic output 0 V common configurable
    (R1) relay outputs fault relay NO
    (R2) relay outputs end of starting relay NO
    (R3) relay outputs motor powered NO
    output absolute accuracy precision
    +/- 5 %
    мінімальний струм перемикання
    Релейные выходы 10 мА на 6 В DC
    максимальний струм перемикання
    Logic output 0.2 A at 30 V DC
    Relay outputs 1.8 A at 230 V AC inductive load, cos phi = 0.5, L/R = 20 ms
    Relay outputs 1.8 A at 30 V DC inductive load, cos phi = 0.5, L/R = 20 ms
    discrete input number
    5
    discrete input type
    PTC, 750 Ом на 25 °C
    (Stop, Run, LI3, LI4) logic, <= 8 mA 4300 Ohm
    discrete input voltage
    24 V (<= 30 V)
    discrete input logic
    Positive logic (Stop, Run, LI3, LI4) state 0 < 5 V and <= 2 mA, state 1 > 11 V and >= 5 mA
    starting current
    Adjustable 0.4...1.3 Icl
    analogue output type
    (AO) current output 0-20 mA or 4-20 mA <= 500 Ohm
    communication port protocol
    Modbus
    тип конектора
    1 RJ45
    communication data link
    Serial
    physical interface
    RS485 multidrop
    transmission rate
    4800, 9600 or 19200 bps
    max nodes number
    31
    protection type
    Phase failure (line)
    Thermal protection (motor)
    Thermal protection (starter)
    маркування
    CE
    type of cooling
    Forced convection
    operating position
    Vertical +/- 10 degree
    висота
    890 мм
    ширина
    770 мм
    глибина
    315 mm
    вага продукту
    115 kg
    Motor power range AC-3
    250...500 kW at 200...240 V 3 phases
    560...900 kW at 380...440 V 3 phases
    560...900 kW at 480...500 V 3 phases
    motor starter type
    Soft starter
    Environment
    електромагнітна сумісність
    Conducted and radiated emissions conforming to IEC 60947-4-2 level A
    Damped oscillating waves conforming to IEC 61000-4-12 level 3
    Electrostatic discharge conforming to IEC 61000-4-2 level 3
    Immunity to electrical transients conforming to IEC 61000-4-4 level 4
    Immunity to radiated radio-electrical interference conforming to IEC 61000-4-3 level 3
    Voltage/current impulse conforming to IEC 61000-4-5 level 3
    стандарти
    EN/IEC 60947-4-2
    сертифікати продукції
    CSA
    DNV
    C-Tick
    UL
    SEPRO
    CCC
    NOM 117
    TCF
    GOST
    вібростійкість
    1 gn (f = 13...200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm (f = 2...13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
    noise level
    60 dB
    ступінь забруднення
    Level 3 conforming to IEC 60664-1
    відносна вологість
    0...95 % without condensation or dripping water conforming to EN/IEC 60068-2-3
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    40...60 °C with current derating of 2 % per °C
    -10...40 °C without derating
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -25...70 °C
    operating altitude
    <= 1000 m without derating
    > 1000...2000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 24 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Опубліковане ПО
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Версія 2.6.5)
    Дата 14.01.19
    Розмір 234.4 MB
    Дата 14.01.19
    Розмір 107.1 KB
    ЦМР файл
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Altistart DTM Library V12.0.0 (ATS22, ATS48) (Версія 12.0.0)
    Дата 11.01.19
    Розмір 71.6 MB
    Дата 11.01.19
    Розмір 157.1 KB
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Catalog: Soft start/soft stop units Altistart 48 (Версія 1.0)
    Дата 02.02.17
    Розмір 3.8 MB
    Інструкція користувача
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    ATS48 User manual (Версія 04)
    Дата 14.02.18
    Розмір 20.3 MB
    ATS48 Modbus manual (Версія 3)
    Дата 14.12.17
    Розмір 1.1 MB
    ALTISTART 48 (Версія 1)
    Дата 24.08.17
    Розмір 3.8 MB
    ATS48 Getting Started Annex for UL508 (SCCR) (Версія 00)
    Дата 05.12.18
    Розмір 150.5 KB
    1) ATS48 Getting started (Версія 00)
    Дата 14.06.17
    Розмір 570.6 KB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    references ATS48C79Q, ATS48M10Q, ATS48M12Q, ATS48C79Y, ATS48M10Y, ATS48M12Y (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    E184727 UL GENERIC CERTIFICATES (Версія 1.0)
    Дата 31.05.18
    Розмір 25.6 KB
    ATS48 C-TICK CERTIFICATE (Версія 1.0)
    Дата 19.06.18
    Розмір 183.4 KB
    ATV12 C-TICK CERTIFICATE (Версія 1.0)
    Дата 22.06.18
    Розмір 134.4 KB
    ATS48 EU DECLARATION (Версія 1.0)
    Дата 27.04.18
    Розмір 417.2 KB
    ATS48_CSA_CERTIFICATE (Версія 1.0)
    Дата 19.06.18
    Розмір 71.4 KB
    Інструкція
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Instruction sheet ATS48 kit DNV: VW3G48109 (Версія 03)
    Дата 13.12.17
    Розмір 1.1 MB
    Морський сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    DNV-GL Marine Certificate Altistart ATS48 motor starters (Версія 1.0)
    LR Marine Certificate ATS48 electronic soft starters (Версія 1.0)
    Дата 22.06.18
    Розмір 632.1 KB
    Експлуатаційні характеристики
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Altistart 48 410 to 1200 Amps - Standard applications, Product Environmental Profile (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.