Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення ATSU01N222LT Schneider Electric

Переглянути все Altistart 01

Altistart 01 - ATSU01N222LT

Soft start/stop units

Зображення ATSU01N222LT Schneider Electric
Переглянути все Altistart 01
Altistart 01 - ATSU01N222LT
Soft start/stop units

soft starter for asynchronous motor - ATSU01 - 22 A - 200..480 V - 4..11 KW

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    5 425,32 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    Altistart U01 and TeSys U
    тип продукту або компонента
    Soft starter
    призначення продукту
    Asynchronous motors
    product specific application
    Simple machine
    коротке ім'я пристрою
    ATSU01
    network number of phases
    3 phases
    [Us] номінальна напруга живлення
    200...480 V - 10...10 %
    motor power kW
    11 кВт 3-фазный 400 В
    4 кВт 3-фазный 230 В
    7.5 кВт 3-фазный 400 В
    5.5 кВт 3-фазный 230 В
    motor power hp
    5 л.с. 3-фазный 230 В
    7.5 л.с. 3-фазный 230 В
    10 л.с. 3-фазный 460 В
    15 л.с. 3-фазный 460 В
    IcL starter rating
    22 А
    utilisation category
    AC-53B EN/IEC 60947-4-2
    current consumption
    100 mA
    type of start
    Start with voltage ramp
    power dissipation in W
    2.5 W at full load and at end of starting
    222.5 W in transient state
    Complementary
    assembly style
    With heat sink
    function available
    Integrated bypass
    межі напруги живлення
    180...528 V
    supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    network frequency
    47.5...63 Hz
    вихідна напруга
    <= power supply voltage
    [Uc] control circuit voltage
    24 V DC +/- 10 %
    starting time
    1 s 100
    10 s 10
    5 s 20
    Adjustable from 1 to 10 s
    deceleration time symb
    Adjustable from 1 to 10 s
    starting torque
    30...80 % of starting torque of motor connected directly on the line supply
    discrete input type
    Logic LI1, LI2, BOOST stop, run and boost on start-up functions <= 8 mA 27 kOhm
    discrete input voltage
    24...40 V
    input output isolation
    Galvanic between power and control
    discrete input logic
    Positive LI1, LI2, BOOST < 5 V and <= 0.2 mA > 13 V >= 0.5 mA
    discrete output current
    2 A DC-13
    3 А AC-15
    discrete output type
    Open collector logic LO1 end of starting signal
    Relay outputs R1A, R1C NO
    discrete output voltage
    24 V 6...30 V open collector logic
    minimum switching current
    10 mA 6 V DC relay outputs
    максимальний струм перемикання
    2 A 30 V DC inductive cos phi = 0.5 20 ms relay outputs
    2 A 250 V AC AC-15 inductive cos phi = 0.5 20 ms relay outputs
    maximum switching voltage
    440 V relay outputs
    display type
    1 LED green starter powered up
    1 LED yellow nominal voltage reached
    tightening torque
    1.9...2.5 N.m
    0.5 N.m
    електричне підключення
    4 mm screw clamp terminal rigid 1 1...10 mm² AWG 8 power circuit
    Screw connector rigid 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 control circuit
    4 mm screw clamp terminal rigid 2 1...6 mm² AWG 10 power circuit
    Screw connector rigid 2 0.5...1 mm² AWG 17 control circuit
    Screw connector flexible with cable end 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 control circuit
    4 mm screw clamp terminal flexible without cable end 1 1.5...10 mm² AWG 8 power circuit
    Screw connector flexible without cable end 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 control circuit
    4 mm screw clamp terminal flexible with cable end 2 1...6 mm² AWG 10 power circuit
    4 mm screw clamp terminal flexible without cable end 2 1.5...6 mm² AWG 10 power circuit
    Screw connector flexible without cable end 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 control circuit
    маркування
    CE
    operating position
    Vertical +/- 10 degree
    висота
    314 мм
    ширина
    45 mm
    глибина
    170 mm
    вага продукту
    0.49 kg
    Motor power range AC-3
    7...11 kW at 380...440 V 3 phases
    4...6 kW at 200...240 V 3 phases
    motor starter type
    Soft starter
    Environment
    electromagnetic compatibility
    Damped oscillating waves level 3 IEC 61000-4-12
    Electrostatic discharge level 3 IEC 61000-4-2
    Immunity to electrical transients level 4 IEC 61000-4-4
    Immunity to radiated radio-electrical interference level 3 IEC 61000-4-3
    Voltage/current impulse level 3 IEC 61000-4-5
    Conducted and radiated emissions level B CISPR 11
    Conducted and radiated emissions level B IEC 60947-4-2
    EMC immunity EN 50082-2
    Harmonics IEC 1000-3-2
    Harmonics IEC 1000-3-4
    Наведенные и излучаемые помехи уровень 3 IEC 61000-4-6
    Устойчивость к наведенным помехам от электромагнитных полей IEC 61000-4-11
    EMC immunity EN 50082-1
    стандарти
    EN/IEC 60947-4-2
    сертифікати продукції
    CCC
    C-Tick
    UL
    CSA
    IP ступінь захисту
    IP20
    pollution degree
    2 EN/IEC 60947-4-2
    вібростійкість
    1.5 mm peak to peak 3...13 Hz EN/IEC 60068-2-6
    1 gn 13...150 Hz EN/IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    relative humidity
    5...95 % without condensation or dripping water EN/IEC 60068-2-3
    ambient air temperature for operation
    -10...40 °C without derating
    40...50 °C with current derating of 2 % per °C
    ambient air temperature for storage
    -25...70 °C EN/IEC 60947-4-2
    operating altitude
    <= 1000 m without derating
    > 1000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Документи й завантаження

    Мова
    • English
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Catalog: Soft starters Altistart 01 (Версія 1.0)
    Дата 02.02.17
    Розмір 2 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Soft start/soft stop unit Power : 4 to 15 kW - U 3-phase = 200 to 240 V or 380 to 415 V or 440 to 430 V (Версія 1.0)
    Soft start/soft stop unit Power : 4 to 15 kW - U 3-phase = 200 to 240 V or 380 to 415 V or 440 to 430 V (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    ATS01 CSA CERTIFICATE (Версія 1.0)
    Дата 19.06.18
    Розмір 65.4 KB
    ATS01 C-TICK certificate of conformity (Версія 1.0)
    Дата 13.09.18
    Розмір 179.8 KB
    E184727 UL GENERIC CERTIFICATES (Версія 1.0)
    Дата 31.05.18
    Розмір 25.6 KB
    Керівництво з утилізації
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    ALTISTART 01, 0.75 – 15 kW, Product End-of-Life Instructions (Версія 1.0)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.