variable speed drive ATV12 - 0.18kW - 0.25hp - 200..240V - 3ph
Показати більше характеристик >
"Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом на 14.03.2018 р. для ознайомлення. Безготівковий курс продажу EUR на міжбанківському валютному ринку України станом на час закриття торгів 14.03.2018 р. склав 1 EUR = 32,35 грн. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні без ПДВ станом на 14.03.2018 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію."
-
Характеристики
Главное асортимент продукції Altivar 12тип продукту або компонента Variable speed driveпризначення продукту Asynchronous motorsproduct specific application Simple machineassembly style On base platecomponent name ATV12кількість в упаковці Set of 1EMC filter Without EMC filterbuilt-in fan Withoutnetwork number of phases 3 phases[Us] номінальна напруга живлення 200...240 V - 15...10 %motor power kW 0.18 kWmotor power hp 0.25 hpcommunication port protocol Modbusline current 2 А 200 В1.7 A 240 Vspeed range 1...20transient overtorque 150...170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motorasynchronous motor control profile Quadratic voltage/frequency ratioSensorless flux vector controlVoltage/frequency ratio (V/f)IP ступінь захисту IP20 without blanking plate on upper partnoise level 0 dBComplementary supply frequency 50/60 Hz +/- 5 %тип роз'єму 1 RJ45 Modbus on front facephysical interface 2-wire RS 485 Modbustransmission frame RTU Modbustransmission rate 4800 bit/s9600 bit/s19200 bit/s38400 bit/snumber of addresses 1...247 Modbuscommunication service Read holding registers (03) 29 wordsWrite single register (06) 29 wordsWrite multiple registers (16) 27 wordsRead/write multiple registers (23) 4/4 wordsRead device identification (43)prospective line Isc <= 5 kAcontinuous output current 1.4 A 4 kHzmaximum transient current 2.1 A 60 sspeed drive output frequency 0.5...400 Hznominal switching frequency 4 kHzswitching frequency 2...16 kHz adjustable4...16 kHz with derating factorbraking torque Up to 70 % of nominal motor torque without braking resistormotor slip compensation Preset in factoryAdjustableoutput voltage 200...240 V 3 phasesелектричне підключення Terminal 3.5 mm² AWG 12 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PCtightening torque 0.8 N.minsulation Electrical between power and controlsupply Internal supply for reference potentiometer 5 V DC 4.75...5.25 V 10 mA overload and short-circuit protectionInternal supply for logic inputs 24 V DC 20.4...28.8 V 100 mA overload and short-circuit protectionanalogue input number 1analogue input type Configurable voltage AI1 0...10 V 30 kOhmConfigurable voltage AI1 0...5 V 30 kOhmConfigurable current AI1 0...20 mA 250 Ohmdiscrete input number 4discrete input type Programmable LI1...LI4 24 V 18...30 Vdiscrete input logic Negative logic (sink) > 16 V < 10 V 3.5 kOhmPositive logic (source) 0...< 5 V > 11 Vsampling duration 20 ms +/- 1 ms logic input10 ms analogue inputlinearity error +/- 0.3 % of maximum value analogue inputanalogue output number 1analogue output type Software-configurable voltage AO1 0...10 V 470 Ohm 8 bitsSoftware-configurable current AO1 0...20 mA 800 Ohm 8 bitsdiscrete output number 2discrete output type Logic output LO+, LO-Protected relay output R1A, R1B, R1C 1 C/Ominimum switching current 5 mA 24 V DC logic relayмаксимальний струм перемикання 2 A 250 V AC inductive cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logic relay2 A 30 V DC inductive cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logic relay3 A 250 V AC resistive cos phi = 1 L/R = 0 ms logic relay4 A 30 V DC resistive cos phi = 1 L/R = 0 ms logic relayacceleration and deceleration ramps ULinear from 0 to 999.9 sSbraking to standstill By DC injection <= 30 sprotection type Against input phase loss in three-phaseThermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²tLine supply overvoltageLine supply undervoltageOvercurrent between output phases and earthOverheating protectionShort-circuit between motor phasesfrequency resolution 0.1 Hz display unitConverter A/D, 10 bits analog inputtime constant 20 ms +/- 1 ms for reference changeмаркування CEoperating position Vertical +/- 10 degreeвисота 143 mmширина 72 mmглибина 102.2 mmвага продукту 0.7 kgspecific application Commercial equipmentVariable speed drive application selection Commercial equipment : mixerCommercial equipment : other applicationTextile : ironingmotor starter type Variable speed driveEnvironment electromagnetic compatibility Immunity to conducted disturbances level 3 EN/IEC 61000-4-6Surge immunity test level 3 EN/IEC 61000-4-5Voltage dips and interruptions immunity test EN/IEC 61000-4-11Electrical fast transient/burst immunity test level 4 EN/IEC 61000-4-4Electrostatic discharge immunity test level 3 EN/IEC 61000-4-2Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 EN/IEC 61000-4-3electromagnetic emission Radiated emissions environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 2...16 kHz shielded motor cableConducted emissions with additional EMC filter environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable 20 mConducted emissions with additional EMC filter environment 2 category C3 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable 20 mсертифікати продукції CSAULC-TickGOSTNOMвібростійкість 1 gn EN/IEC 60068-2-6 13...200 Hz1.5 mm peak to peak EN/IEC 60068-2-6 3...13 Hz drive unmounted on symmetrical DIN railударостійкість 15 gn EN/IEC 60068-2-27 11 msrelative humidity 5...95 % without condensation IEC 60068-2-35...95 % without dripping water IEC 60068-2-3температура навколишнього повітря для зберігання -25...70 °Cambient air temperature for operation -10...40 °C protective cover from the top of the drive removed40...60 °C with current derating 2.2 % per °Coperating altitude > 1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m<= 1000 m without deratingOffer Sustainability Sustainable offer status Green Premium productRoHS (date code: YYWW) REACh Product environmental profile Product end of life instructions AvailableContractual warranty Warranty period The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document -
Документи й завантаження
Мова- Russian
- English
ЦМР файлРозмірДодати до списку моїх документівAltivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версія 12.8)Дата 11.01.19Розмір 422.5 MBДата 11.01.19Розмір 205.2 KBКаталогРозмірДодати до списку моїх документівAltivar 12 Catalogue EN_Ed 2015-01 (Low resolution PDF) (Версія 2.0)Інструкція користувачаРозмірДодати до списку моїх документів1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Версія 03)CAD файлиРозмірДодати до списку моїх документівCAD files for ATV12H018M3: Variable speed drive ATV12 - 3f - 200V Heat sink (Версія 1.0)Дата 04.02.19Розмір 135.1 KBСертифікатРозмірДодати до списку моїх документівІнструкціяРозмірДодати до списку моїх документівInstruction Sheet - EMC Plate : VW3A9523,24,25,32,33 (Версія 03)Instruction sheet EMC filter - VW3A4416...419 (Версія 1)Instruction sheet - Braking Resistor: VW3A7723, VW3A7724, VW3A7725 (Версія 01)Дата 17.01.19Розмір 516.6 KBКерівництво з утилізаціїРозмірДодати до списку моїх документівALTIVAR 12 - 0.75 kW, 100V, 1 PH -1.5–2.2 kW, 200V, 1PH, Product End-of-Life Instructions (Версія 1.0)Дата 14.12.17Розмір 225.5 KB -
Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей
Немає результатів.На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.