Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення ATV12H075M2 Schneider Electric

Переглянути все Altivar 12

Altivar 12 - ATV12H075M2

Перетворювачі частоти

Зображення ATV12H075M2 Schneider Electric
Переглянути все Altivar 12
Altivar 12 - ATV12H075M2
Перетворювачі частоти

variable speed drive ATV12 - 0.75kW - 1hp - 200..240V - 1ph - with heat sink

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    5 329,56 UAH
Додати до списку моїх продуктів Додати до списку моїх продуктів

  • Главное
    асортимент продукції
    Altivar 12
    тип продукту або компонента
    Variable speed drive
    призначення продукту
    Asynchronous motors
    product specific application
    Simple machine
    assembly style
    With heat sink
    component name
    ATV12
    кількість в упаковці
    Set of 1
    EMC filter
    Integrated
    built-in fan
    Without
    кількість фаз мережі
    1 phase
    [Us] номінальна напруга живлення
    200...240 V - 15...10 %
    motor power kW
    0.75 kW
    motor power hp
    1 hp
    communication port protocol
    Modbus
    line current
    10.2 A 200 V
    8.5 A 240 V
    speed range
    1...20
    transient overtorque
    150...170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
    asynchronous motor control profile
    Quadratic voltage/frequency ratio
    Sensorless flux vector control
    Voltage/frequency ratio (V/f)
    IP ступінь захисту
    IP20 without blanking plate on upper part
    noise level
    0 dB
    Complementary
    частота живлення
    50/60 Hz +/- 5 %
    тип роз'єму
    1 RJ45 Modbus on front face
    physical interface
    2-wire RS 485 Modbus
    transmission frame
    RTU Modbus
    transmission rate
    4800 bit/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/s
    number of addresses
    1...247 Modbus
    communication service
    Read holding registers (03) 29 words
    Write single register (06) 29 words
    Write multiple registers (16) 27 words
    Read/write multiple registers (23) 4/4 words
    Read device identification (43)
    prospective line Isc
    <= 1 kA
    continuous output current
    4.2 A 4 kHz
    maximum transient current
    6.3 A 60 s
    speed drive output frequency
    0.5...400 Hz
    nominal switching frequency
    4 kHz
    switching frequency
    2...16 kHz adjustable
    4...16 kHz with derating factor
    braking torque
    Up to 70 % of nominal motor torque without braking resistor
    motor slip compensation
    Adjustable
    Preset in factory
    output voltage
    200...240 V 3 phases
    електричне підключення
    Terminal 3.5 mm² AWG 12 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC
    tightening torque
    0.8 N.m
    insulation
    Electrical between power and control
    supply
    Internal supply for reference potentiometer 5 V DC 4.75...5.25 V 10 mA overload and short-circuit protection
    Internal supply for logic inputs 24 V DC 20.4...28.8 V 100 mA overload and short-circuit protection
    analogue input number
    1
    analogue input type
    Configurable voltage AI1 0...10 V 30 kOhm
    Configurable voltage AI1 0...5 V 30 kOhm
    Configurable current AI1 0...20 mA 250 Ohm
    discrete input number
    4
    discrete input type
    Programmable LI1...LI4 24 V 18...30 V
    discrete input logic
    Negative logic (sink) > 16 V < 10 V 3.5 kOhm
    Positive logic (source) 0...< 5 V > 11 V
    sampling duration
    20 ms +/- 1 ms logic input
    10 ms analogue input
    linearity error
    +/- 0.3 % of maximum value analogue input
    analogue output number
    1
    analogue output type
    Software-configurable voltage AO1 0...10 V 470 Ohm 8 bits
    Software-configurable current AO1 0...20 mA 800 Ohm 8 bits
    discrete output number
    2
    discrete output type
    Logic output LO+, LO-
    Protected relay output R1A, R1B, R1C 1 C/O
    мінімальний струм перемикання
    5 mA 24 V DC logic relay
    максимальний струм перемикання
    2 A 250 V AC inductive cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logic relay
    2 A 30 V DC inductive cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logic relay
    3 A 250 V AC resistive cos phi = 1 L/R = 0 ms logic relay
    4 A 30 V DC resistive cos phi = 1 L/R = 0 ms logic relay
    acceleration and deceleration ramps
    Linear from 0 to 999.9 s
    S
    U
    braking to standstill
    By DC injection <= 30 s
    protection type
    Against input phase loss in three-phase
    Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
    Line supply overvoltage
    Line supply undervoltage
    Overcurrent between output phases and earth
    Overheating protection
    Short-circuit between motor phases
    frequency resolution
    0.1 Hz display unit
    Converter A/D, 10 bits analog input
    time constant
    20 ms +/- 1 ms for reference change
    маркування
    CE
    operating position
    Vertical +/- 10 degree
    висота
    143 mm
    ширина
    72 mm
    глибина
    131.2 mm
    вага продукту
    0.8 kg
    functionality
    Basic
    specific application
    Commercial equipment
    Variable speed drive application selection
    Commercial equipment : mixer
    Commercial equipment : other application
    Textile : ironing
    motor starter type
    Variable speed drive
    Environment
    електромагнітна сумісність
    Immunity to conducted disturbances level 3 EN/IEC 61000-4-6
    Surge immunity test level 3 EN/IEC 61000-4-5
    Voltage dips and interruptions immunity test EN/IEC 61000-4-11
    Electrical fast transient/burst immunity test level 4 EN/IEC 61000-4-4
    Electrostatic discharge immunity test level 3 EN/IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 EN/IEC 61000-4-3
    electromagnetic emission
    Radiated emissions environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 2...16 kHz shielded motor cable
    Conducted emissions with integrated EMC filter environment 1 category C1 EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 and 16 kHz shielded motor cable 5 m
    Conducted emissions with integrated EMC filter environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 2...12 kHz shielded motor cable 5 m
    Conducted emissions with integrated EMC filter environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 2, 4 and 16 kHz shielded motor cable 10 m
    Conducted emissions with additional EMC filter environment 1 category C1 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable 20 m
    Conducted emissions with additional EMC filter environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable 50 m
    Conducted emissions with additional EMC filter environment 2 category C3 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable 50 m
    сертифікати продукції
    CSA
    C-Tick
    GOST
    NOM
    UL
    вібростійкість
    1 gn EN/IEC 60068-2-6 13...200 Hz
    1.5 mm peak to peak EN/IEC 60068-2-6 3...13 Hz drive unmounted on symmetrical DIN rail
    ударостійкість
    15 gn EN/IEC 60068-2-27 11 ms
    відносна вологість
    5...95 % without condensation IEC 60068-2-3
    5...95 % without dripping water IEC 60068-2-3
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -25...70 °C
    температура навколишнього повітря для експлуатації
    -10...40 °C protective cover from the top of the drive removed
    40...60 °C with current derating 2.2 % per °C
    operating altitude
    > 1000...2000 m with current derating 1 % per 100 m
    <= 1000 m without derating
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Product end of life instructions
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    ЦМР файл
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Версія 12.8)
    Каталог
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Altivar 12 Catalogue EN_Ed 2015-01 (Low resolution PDF) (Версія 2.0)
    Інструкція користувача
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Версія 03)
    Дата 21.09.17
    Розмір 162.8 KB
    ATV12 user manual (Версія 03)
    Дата 21.08.18
    Розмір 4 MB
    1) ATV12 Getting Started (Версія 03)
    Дата 14.02.18
    Розмір 1.8 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD files for ATV12H075M2: Variable speed drive ATV12 - 1f - 200V Heat sink (Версія 1.0)
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    ATV12 UL CERTIFICATE (Версія 1.0)
    Дата 22.06.18
    Розмір 381.6 KB
    ATV12 CSA CERTIFICATE (Версія 1.1)
    Дата 19.06.18
    Розмір 116.2 KB
    ATV12 EU DECLARATION (Версія 1.0)
    Дата 28.01.19
    Розмір 456.3 KB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версія 1.0)
    Дата 18.07.18
    Розмір 1.7 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 21.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 21.02.19
    Розмір 0
    Керівництво з утилізації
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    ALTIVAR 12 - 0.75 kW, 100V, 1 PH -1.5–2.2 kW, 200V, 1PH, Product End-of-Life Instructions (Версія 1.0)
    Експлуатаційні характеристики
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Product Environmental ProfileAltivar 12Ranges: 0.75 / 100V / 1PH1.5-2.2 kW / 200V / 1PH (Версія 1.1)
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.