Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

Зображення ATV12H075M2TQ Schneider Electric

Переглянути все Altivar 12

Altivar 12 - ATV12H075M2TQ

Перетворювачі частоти

Зображення ATV12H075M2TQ Schneider Electric
Переглянути все Altivar 12
Altivar 12 - ATV12H075M2TQ
Перетворювачі частоти

Преобразователь частоты ATV12 0.75кВт 240В 1ф, 14

Показати більше характеристик >
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    асортимент продукції
    Altivar 12
    тип продукту або компонента
    Variable speed drive
    призначення продукту
    Asynchronous motors
    product specific application
    Simple machine
    assembly style
    With heat sink
    component name
    ATV12
    кількість в упаковці
    Set of 14
    EMC filter
    Integrated
    built-in fan
    Without
    network number of phases
    1 phase
    [Us] номінальна напруга живлення
    200...240 V - 15...10 %
    motor power kW
    0.75 kW
    motor power hp
    1 hp
    communication port protocol
    Modbus
    line current
    10.2 A 200 V
    8.5 A 240 V
    speed range
    1...20
    transient overtorque
    150...170 % of nominal motor torque depending on drive rating and type of motor
    asynchronous motor control profile
    Sensorless flux vector control
    Voltage/frequency ratio (V/f)
    Quadratic voltage/frequency ratio
    IP ступінь захисту
    IP20 without blanking plate on upper part
    noise level
    0 dB
    Complementary
    supply frequency
    50/60 Hz +/- 5 %
    тип роз'єму
    1 RJ45 Modbus on front face
    physical interface
    2-wire RS 485 Modbus
    transmission frame
    RTU Modbus
    transmission rate
    4800 bit/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/s
    number of addresses
    1...247 Modbus
    communication service
    Read holding registers (03) 29 words
    Write single register (06) 29 words
    Write multiple registers (16) 27 words
    Read/write multiple registers (23) 4/4 words
    Read device identification (43)
    prospective line Isc
    <= 1 kA
    continuous output current
    4.2 A 4 kHz
    maximum transient current
    6.3 A 60 s
    speed drive output frequency
    0.5...400 Hz
    nominal switching frequency
    4 kHz
    switching frequency
    2...16 kHz adjustable
    4...16 kHz with derating factor
    braking torque
    Up to 70 % of nominal motor torque without braking resistor
    motor slip compensation
    Adjustable
    Preset in factory
    output voltage
    200...240 V 3 phases
    електричне підключення
    Terminal 3.5 mm² AWG 12 L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC
    tightening torque
    0.8 N.m
    insulation
    Electrical between power and control
    supply
    Internal supply for reference potentiometer 5 V DC 4.75...5.25 V 10 mA overload and short-circuit protection
    Internal supply for logic inputs 24 V DC 20.4...28.8 V 100 mA overload and short-circuit protection
    analogue input number
    1
    analogue input type
    Configurable voltage AI1 0...10 V 30 kOhm
    Configurable voltage AI1 0...5 V 30 kOhm
    Configurable current AI1 0...20 mA 250 Ohm
    discrete input number
    4
    discrete input type
    Programmable LI1...LI4 24 V 18...30 V
    discrete input logic
    Negative logic (sink) > 16 V < 10 V 3.5 kOhm
    Positive logic (source) 0...< 5 V > 11 V
    sampling duration
    20 ms +/- 1 ms logic input
    10 ms analogue input
    linearity error
    +/- 0.3 % of maximum value analogue input
    analogue output number
    1
    analogue output type
    Software-configurable voltage AO1 0...10 V 470 Ohm 8 bits
    Software-configurable current AO1 0...20 mA 800 Ohm 8 bits
    discrete output number
    2
    discrete output type
    Logic output LO+, LO-
    Protected relay output R1A, R1B, R1C 1 C/O
    minimum switching current
    5 mA 24 V DC logic relay
    максимальний струм перемикання
    2 A 250 V AC inductive cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logic relay
    2 A 30 V DC inductive cos phi = 0.4 L/R = 7 ms logic relay
    3 A 250 V AC resistive cos phi = 1 L/R = 0 ms logic relay
    4 A 30 V DC resistive cos phi = 1 L/R = 0 ms logic relay
    acceleration and deceleration ramps
    S
    Linear from 0 to 999.9 s
    U
    braking to standstill
    By DC injection <= 30 s
    protection type
    Against input phase loss in three-phase
    Thermal motor protection via the drive by continuous calculation of I²t
    Line supply overvoltage
    Line supply undervoltage
    Overcurrent between output phases and earth
    Overheating protection
    Short-circuit between motor phases
    frequency resolution
    0.1 Hz display unit
    Converter A/D, 10 bits analog input
    time constant
    20 ms +/- 1 ms for reference change
    маркування
    CE
    operating position
    Vertical +/- 10 degree
    висота
    130 mm
    ширина
    72 mm
    глибина
    131.2 mm
    вага продукту
    0.8 kg
    Variable speed drive application selection
    Commercial equipment : mixer
    Commercial equipment : other application
    Textile : ironing
    motor starter type
    Variable speed drive
    Environment
    electromagnetic compatibility
    Immunity to conducted disturbances level 3 EN/IEC 61000-4-6
    Surge immunity test level 3 EN/IEC 61000-4-5
    Voltage dips and interruptions immunity test EN/IEC 61000-4-11
    Electrical fast transient/burst immunity test level 4 EN/IEC 61000-4-4
    Electrostatic discharge immunity test level 3 EN/IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 EN/IEC 61000-4-3
    electromagnetic emission
    Radiated emissions environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 2...16 kHz shielded motor cable
    Conducted emissions with integrated EMC filter environment 1 category C1 EN/IEC 61800-3 2, 4, 8, 12 and 16 kHz shielded motor cable 5 m
    Conducted emissions with integrated EMC filter environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 2...12 kHz shielded motor cable 5 m
    Conducted emissions with integrated EMC filter environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 2, 4 and 16 kHz shielded motor cable 10 m
    Conducted emissions with additional EMC filter environment 1 category C1 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable 20 m
    Conducted emissions with additional EMC filter environment 1 category C2 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable 50 m
    Conducted emissions with additional EMC filter environment 2 category C3 EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable 50 m
    сертифікати продукції
    GOST
    C-Tick
    UL
    CSA
    NOM
    вібростійкість
    1 gn EN/IEC 60068-2-6 13...200 Hz
    1.5 mm peak to peak EN/IEC 60068-2-6 3...13 Hz drive unmounted on symmetrical DIN rail
    ударостійкість
    15 gn EN/IEC 60068-2-27 11 ms
    relative humidity
    5...95 % without condensation IEC 60068-2-3
    5...95 % without dripping water IEC 60068-2-3
    температура навколишнього повітря для зберігання
    -25...70 °C
    ambient air temperature for operation
    -10...40 °C protective cover from the top of the drive removed
    40...60 °C with current derating 2.2 % per °C
    operating altitude
    > 1000...2000 m with current derating 1 % per 100 m
    <= 1000 m without derating
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Available
  • Документи й завантаження

    Мова
    • українська
    • Russian
    • English
    Інструкція користувача
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    ATV12 user manual (Версія 03)
    Дата 21.08.18
    Розмір 4 MB
    1) ATV12 Getting Started (Версія 03)
    Дата 14.02.18
    Розмір 1.8 MB
    Сертифікат
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    ATV12 EU DECLARATION (Версія 1.0)
    Дата 28.01.19
    Розмір 456.3 KB
    ATVXXX_EAC_CERTIFICATE (Версія 1.0)
    Дата 18.07.18
    Розмір 1.7 MB
    Декларація REACh
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.02.19
    Розмір 0
    Декларація RoHs
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Дата 15.02.19
    Розмір 0
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.