Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Altivar 61
Зображення ATV61H075N4S337 Schneider Electric

ATV61H075N4S337

Зображення ATV61H075N4S337 Schneider Electric
ATV61H075N4S337

Преобразователь частоты ATV61 0.75кВт 380В доп.покрытие лаком

Показати більше характеристик
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Altivar 61
    Тип виробу або компоненту
    Преобразователь частоты
    Застосування конкретного виробу
    Насосы и вентиляторы
    component name
    ATV61
    мощность двигателя кВт
    0,75 кВт, 3-фазный на 380...480 V
    мощность двигателя л.с.
    1 л.с., 3-фазный на 380...480 V
    power supply voltage
    380...480 V - 15...10 %
    supply number of phases
    3-фазный
    лінійний струм
    3 А для 480 V 3-фазный 0,75 кВт / 1 л.с.
    3,7 А для 380 V 3-фазный 0,75 кВт / 1 л.с.
    ЭМС фильтр
    Встроенный фильтр ЭМС Class C2
    вариант
    Усиленная версия
    способ сборки
    С теплоотводящим радиатором
    уявна потужність
    2,4 кВА на 380 V 3-фазный 0,75 кВт / 1 л.с.
    maximum prospective line Isc
    5 кА для 3-фазный
    максимальный переходной ток
    2,7 А для 60 s, 3-фазный
    номинальная частота коммутации
    12 kHz
    частота перемикання
    1...16 kHz настраиваемый
    12...16 kHz с коэффициентом снижения номинальной мощности
    asynchronous motor control
    Векторное управление с датчиком, стандартный
    Отношение напряжене/частота, 5 точек
    Отношение напряжене/частота - энергосбережение, квадратичная функция U/f
    Отношение напряжене/частота, 2 точки
    профіль керування синхронним двигуном
    Vector control without sensor, standard
    Протокол порту обміну даними
    Modbus
    CANopen
    тип поляризации
    Без сопротивления для Modbus
    опціональна карта
    Communication card для APOGEE FLN
    Communication card для BACnet
    Communication card для CC-Link
    Карта расширения свободно программируемого ПЛК
    Communication card для DeviceNet
    Communication card для Ethernet/IP
    Communication card для Fipio
    Карта расширения входов/выходов
    Communication card для Interbus-S
    Communication card для LonWorks
    Communication card для METASYS N2
    Communication card для Modbus Plus
    Communication card для Modbus TCP
    Communication card для Modbus/Uni-Telway
    Насосная карта
    Communication card для Profibus DP
    Communication card для Profibus DP V1
    Дополнительно
    Призначення продукту
    Асинхронные двигатели
    Synchronous motors
    power supply voltage limits
    323…528 В
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47.5...63 Гц
    максимальный ток в установившемся режиме
    2,1 А на 12 kHz, 460 V - 3-фазный
    2,3 А на 12 kHz, 380 V - 3-фазный
    output frequency
    0,1…599 Гц
    диапазон скорости
    1…100 in open-loop mode, without speed feedback
    погрешность скорости
    +/- 10 % of nominal slip 0.2 Tn to Tn without speed feedback
    точність крутного моменту
    +/- 15 % in open-loop mode, without speed feedback
    кратковременное превышение момента
    130 % of nominal motor torque +/- 10 % для 60 s
    гальмівний момент
    <= 125 % with braking resistor
    30 % without braking resistor
    контур регулювання
    ПИ регулятор
    компенсация скольжения ротора
    Может быть подавлен
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Настраиваемый
    Автоматический при любой нагрузке
    diagnostic
    Напряжение преобразователя 1 LED (red)
    Вихідна напруга
    <= номинальное напряжение питания
    electrical isolation
    Между клеммами питания и управления
    type of cable for mounting in an enclosure
    С монтажным комплектом IP21 или IP31 3 провод(-а)IEC cable на 40 °C, copper 70 °C / PVC
    С монтажным комплектом UL Type 1 3 провод(-а)UL 508 cable на 40 °C, copper 75 °C / PVC
    Without mounting kit 1 провод(-а)IEC cable на 45 °C, copper 70 °C / PVC
    Without mounting kit 1 провод(-а)IEC cable на 45 °C, copper 90 °C / XLPE/EPR
    тип подключения
    Клеммы 2.5 mm² / AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Клеммы 6 mm² / AWG 8 (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    tightening torque
    0,6 Н.м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    1,4 Н.м, 12.3 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    питание цепей управления
    Внутреннее питание для потенциометра задания скорости (1-10 кОм) 10,5 В DC, +/- 5 %, <10 мА с overload and short-circuit protection
    Internal supply 24 V DC (21…27 В), <200 мА с overload and short-circuit protection
    External supply 24 V DC (19…30 В)
    количество аналоговых входов
    2
    тип аналогового входа
    AI1-/Al1+ bipolar differential voltage +/- 10 V DC макс 24 В, разрешение 11 bits + sign
    AI2 программно-конфигурируемый ток 0...20 mA, сопротивление: 242 Ohm, разрешение 11 bits
    AI2 программно-конфигурируемое напряжение 0...10 V DC макс 24 В, сопротивление: 30000 Ohm, разрешение 11 bits
    sampling time
    2 мс +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - analog input
    2 мс +/- 0,5 ms (Al2) - analog input
    2 мс +/- 0,5 ms (AO1) - analog output
    2 мс +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - дискретн. вход
    2 мс +/- 0,5 ms (LI6)если конфигурация как логический вход - дискретн. вход
    absolute accuracy precision
    +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) при колебаниях температуры 60 °C
    +/- 0.6 % (AI2) при колебаниях температуры 60 °C
    +/- 1 % (AO1) при колебаниях температуры 60 °C
    помилка лінійності
    +/- 0,15 % максимального значения (AI1-/Al1+)
    +/- 0,15 % максимального значения (AI2)
    +/- 0.2 % (AO1)
    количество аналоговых выходов
    1
    тип аналогового виходу
    AO1 программно-конфигурируемый ток, диапазон аналогового выхода 0...20 mA, сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 bits
    AO1 программно-конфигурируемое напряжение, диапазон аналогового выхода 0...10 V DC, сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 bits
    AO1 программно-конфигурируемая выходная логика 10 V, 20 мА
    число дискретных выходов
    2
    тип дискретного виходу
    Configurable relay logic (R1A, R1B, R1C) НО/НЗ - 100000 циклы
    Configurable relay logic (R2A, R2B) НІ - 100000 циклы
    maximum response time
    <= 100 ms in STO (Safe Torque Off)
    R1A, R1B, R1C <= 7 ms, отклонение +/- 0,5 ms
    R2A, R2B <= 7 ms, отклонение +/- 0,5 ms
    минимальный ток переключения
    3 мА на 24 V DC для configurable relay logic
    максимальный ток переключения
    R1, R2 2 А на 250 V AC Індуктивне нагрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс
    R1, R2 2 А на 30 V DC Індуктивне нагрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс
    R1, R2 5 А на 250 V AC Резистивний нагрузка, cos phi = 1 и L/R = 0 мс
    R1, R2 5 А на 30 V DC Резистивний нагрузка, cos phi = 1 и L/R = 0 мс
    число дискретных входов
    7
    тип дискретного входу
    Programmable (LI1...LI5)24 V DC (<= 30 V), с ПЛК уровня 1 - 3500 Ohm
    Switch-configurable (LI6)24 V DC (<= 30 V), с ПЛК уровня 1 - 3500 Ohm
    Устанавливаемый переключателем PTC терморезистор (LI6)0…6 терморезистор - 1500 Ohm
    Safety input (PWR)24 V DC (<= 30 V) - 1500 Ohm
    тип логики дискретного входа
    Логический отрицательный (приёмник) (LI1...LI5), > 16 V (состояние 0), < 10 V (состояние 1)
    Логический положительный (источник) (LI1...LI5), < 5 V (состояние 0), > 11 V (состояние 1)
    Логический отрицательный (приёмник) (LI6)если конфигурация как логический вход, > 16 V (состояние 0), < 10 V (состояние 1)
    Логический положительный (источник) (LI6)если конфигурация как логический вход, < 5 V (состояние 0), > 11 V (состояние 1)
    рампы разгона и торможения
    Авто-адаптация темпа торможения или применение тормозного резистора
    Тип кривой S, U или настраиваемый
    Линейно регулируемый от 0,01 до 9000 с
    тип остановки
    Постоянным током
    тип захисту
    Against exceeding limit speed drive
    Against input phase loss drive
    Разрыв цепи управления drive
    Input phase breaks drive
    Перенапряжение линии питания drive
    Недонапряжение линии питания drive
    Превышение тока между выходными фазами и землей drive
    Захист від перегріву drive
    Overvoltages on the DC bus drive
    Power removal drive
    Short-circuit between motor phases drive
    Тепловий захист drive
    Обрыв фазы двигателя motor
    Power removal motor
    Тепловий захист motor
    опір ізоляції
    > 1 mOhm 500 В DC относительно земли в течение 1 минуты
    роздільна здатність за частотою
    Для регулирования с аналогового входа 0.024/50 Hz
    Для регулирования с графического терминала 0.1 Hz
    тип роз'єму
    1 RJ45 (on front face) для Modbus
    1 RJ45 (На терміналі) для Modbus
    Male SUB-D 9 on RJ45 для CANopen
    фізичний інтерфейс
    2-проводный RS 485 для Modbus
    кадр данных
    RTU для Modbus
    швидкість передачі
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps для Modbus На терміналі
    9600 bps, 19200 bps для Modbus on front face
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
    формат даних
    8 bits, 1 stop, even parity для Modbus on front face
    8 bits, odd even or no configurable parity для Modbus На терміналі
    кількість адрес
    1…127 для CANopen
    1…247 для Modbus
    метод доступа
    Slave CANopen
    Маркування
    CE
    робоче положення
    Вертикально +/- 10 градусов
    Вага виробу
    3 кг
    Ширина
    130 мм
    Висота
    230 мм
    Глибина
    175 мм
    Екологічна оцінка
    рівень шуму
    43 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    dielectric strength
    3535 В DC между землей и силовыми контактами
    5092 В DC между клеммами управления и питания
    електромагнітна сумісність
    Тест устойчивости к радиочастотным помехам level 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Тест устойчивости к импульсным разрядам level 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Тест устойчивости к электростатическому разряду level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Тест устойчивости к излучению радиочастотных электромагнитных полей level 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Voltage dips and interruptions immunity test в соответствии с IEC 61000-4-11
    Стандарти
    EN/IEC 61800-5-1
    UL Type 1
    EN 55011 class A group 1
    EN 61800-3 environments 2 category C2
    IEC 60721-3-3 class 3C2
    EN 61800-3 environments 1 category C2
    EN/IEC 61800-3
    Сертифікація виробу
    CSA
    C-Tick
    GOST
    DNV
    NOM 117
    UL
    Ступінь забруднення
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    degree of proctection
    IP20 в верхней части без образования пленки воды на поверхности в соответствии с EN/IEC 60529
    IP20 в верхней части без образования пленки воды на поверхности в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP21 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP41 в верхней части в соответствии с EN/IEC 60529
    IP41 в верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP54 on lower part в соответствии с EN/IEC 60529
    IP54 on lower part в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    вібростійкість
    1 gn (f= 13…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1.5 мм от пика до пика (f= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    відносна вологість
    5…95 % without condensation в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…95 % без попадания воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    температура окружающей среды при работе
    -10…50 °C (without derating)
    50…60 °C (с коэффициентом снижения номинальной мощности)
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -25…70 °C
    рабочая высота над уровнем моря
    <= 1000 m without derating
    1000...3000 m со снижением тока на 1 % на 100 м
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови10
    • English8
    • Russian2
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 9 MB
    Дата 18.06.14
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.5 MB
    Дата 27.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 829.7 KB
    Дата 16.09.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 180.5 KB
    Дата 23.04.14
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.4 MB
    Дата 26.02.14
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.2 MB
    Дата 05.06.19
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.1 MB
    Дата 20.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.7 MB
    Дата 17.01.17
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 687.9 KB
    Дата 01.06.05
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 200.1 KB
    Дата 01.07.11
  • Показати більше View less

    Програмне забезпечення та вбудоване ПЗ

    Мова
    • Усі мови2
    • English2
    • Chinese2
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese1
    • Spanish2
    • Turkish1
    Опубліковане ПО
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SoMove (FDT Standalone) (Версія V2.8.1)
    Файли в документі
    exe
    326.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 326.6 MB
    Дата 19.03.20
    Файли в документі
    exe
    326.5 MB
    ЦМР файл
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 422.7 MB
    Дата 02.05.18
    Файли в документі
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.