Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Altivar Process ATV600
Зображення ATV630D18M3 Schneider Electric

ATV630D18M3

Green premium brand logo
Зображення ATV630D18M3 Schneider Electric
ATV630D18M3
Green premium brand logo

ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV630 18кВт 220В

Показати більше характеристик
  • 58 816,58 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Altivar Process ATV600
    Тип виробу або компоненту
    Преобразователь частоты
    Застосування конкретного виробу
    Производственные процессы и инфраструктура
    Назва пристрою
    ATV630
    вариант
    Стандартная версия
    Призначення продукту
    Synchronous motors
    Асинхронные двигатели
    фильтр ЭМС
    Без фильтра ЭМС
    Ступінь захисту IP
    IP21 в соответствии с IEC 61800-5-1
    IP21 в соответствии с IEC 60529
    ступінь захисту
    UL type 1 в соответствии с UL 508C
    тип охолодження
    Принудительная вентиляция
    частота живлення
    50...60 Hz - 5...5 %
    количество фаз сети
    3-фазный
    [Us] номинальное напряжение питания
    200...240 V - 15...10 %
    мощность двигателя кВт
    18,5 кВт (нормальный режим работы)
    15 кВт (тяжелый режим работы)
    мощность двигателя л.с.
    25 л.с. нормальный режим работы
    20 л.с. тяжелый режим работы
    лінійний струм
    66,7 А на 200 V (нормальный режим работы)
    54,5 А на 240 V (нормальный режим работы)
    53,1 А на 200 V (тяжелый режим работы)
    44,9 А на 240 V (тяжелый режим работы)
    ток короткого замыкания Iк.з.
    50 кА
    уявна потужність
    22,7 кВА на 240 V (нормальный режим работы)
    18,7 кВА на 240 V (тяжелый режим работы)
    максимальный ток в установившемся режиме
    78,4 А на 4 kHz для нормальный режим работы
    63,4 А на 4 kHz для тяжелый режим работы
    максимальный переходной ток
    86,2 А в течение 60 s (нормальный режим работы)
    95,1 А в течение 60 s (тяжелый режим работы)
    профиль управления асинхронным двигателем
    Optimized torque mode
    Переменный момент
    Постоянный момент
    профіль керування синхронним двигуном
    Двигатель с ротором на постоянном магните
    Synchronous reluctance motor
    output frequency
    0,0001…0,5 кГц
    выходная частота преобразователя
    0,1…599 Гц
    номинальная частота коммутации
    4 kHz
    частота перемикання
    2...12 kHz настраиваемый
    4...12 kHz с коэффициентом снижения номинальной мощности
    функція безпеки
    STO (безопасное выключение момента) SIL 3
    тип логики дискретных входов
    16 preset speeds
    Протокол порту обміну даними
    Ethernet
    Modbus serial
    Modbus TCP
    опціональна карта
    Слот А коммуникационный модуль, Profibus DP V1
    Слот А коммуникационный модуль, Profinet
    Слот А коммуникационный модуль, DeviceNet
    Слот А коммуникационный модуль, Modbus TCP/EtherNet/IP
    Слот А коммуникационный модуль, CANopen последовательное подключение RJ45
    Слот А коммуникационный модуль, CANopen SUB-D 9
    Слот А коммуникационный модуль, CANopen винтовые контакты
    Слот А/ слот Б модуль расширения цифровых и аналоговых входов
    Слот А/ слот Б модуль расширения релейных выходов
    Слот А коммуникационный модуль, Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link
    коммуникационный модуль, BACnet MS/TP
    коммуникационный модуль, Ethernet Powerlink
    Дополнительно
    Вихідна напруга
    <= номинальное напряжение питания
    допустимий тимчасовий приріст струму
    1.1 x In в течение 60 s (нормальный режим работы)
    1.5 x In в течение 60 s (тяжелый режим работы)
    компенсация скольжения ротора
    Автоматический при любой нагрузке
    Может быть подавлен
    Не доступен для двигателя с ротором на постоянных магнитах
    Настраиваемый
    рампы разгона и торможения
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    тип остановки
    Постоянным током
    тип захисту
    Тепловий захист motor
    Безопасный момент выключения motor
    Обрыв фазы двигателя motor
    Тепловий захист drive
    Безопасный момент выключения drive
    Перегрев drive
    Превышение тока между выходными фазами и землей drive
    Перегрузка по выходу drive
    Захист від короткого замикання drive
    Обрыв фазы двигателя drive
    Overvoltages on the DC bus drive
    Перенапряжение линии питания drive
    Недонапряжение линии питания drive
    Потеря фазы линии питания drive
    Overspeed drive
    Разрыв цепи управления drive
    роздільна здатність за частотою
    Для регулирования с графического терминала 0.1 Hz
    Для регулирования с аналогового входа 0.012/50 Hz
    тип подключения
    Control съёмный винтовой разъем 0,5...1.5 мм² AWG 20...AWG 16
    Сторона питания винтовой разъем 35...50 mm² AWG 3...AWG 1
    Motor винтовой разъем 35...50 mm² AWG 3...AWG 1
    тип роз'єму
    RJ45 (на удаленном графическом терминале) для Ethernet/Modbus TCP
    RJ45 (на удаленном графическом терминале) для Modbus serial
    фізичний інтерфейс
    2-проводный RS 485 для Modbus serial
    кадр данных
    RTU для Modbus serial
    швидкість передачі
    10/100 Mbit/s для Ethernet IP/Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кбит/с для Modbus serial
    exchange mode
    Полудуплекс, полный дуплекс, автосогласование Ethernet/Modbus TCP
    формат даних
    8 бит, конфигурируемый нечетный, четный или без контроля четности для Modbus serial
    тип поляризации
    Без сопротивления для Modbus serial
    кількість адрес
    1…247 для Modbus serial
    метод доступа
    Slave Modbus TCP
    питание цепей управления
    Внешнее питание для цифровых входов 24 V DC (19…30 В), <1,25 мА overload and short-circuit protection
    Внутреннее питание для потенциометра задания скорости (1-10 кОм) 10,5 В DC +/- 5 %, <10 мА overload and short-circuit protection
    Внутреннее питание для цифровых входов и функций безопасности STO 24 V DC (21…27 В), <200 мА overload and short-circuit protection
    Локальна сигналізація
    Местная диагностика 3 светодиода
    Состояние встроенного коммуникационного устройства 3 светодиода (два цвета)
    Состояние модуля связи 4 LEDs (два цвета)
    Наявність напруги 1 LED (red)
    Ширина
    226 мм
    Висота
    673 мм
    Глибина
    271 мм
    Вага виробу
    14,2 кг
    количество аналоговых входов
    3
    тип аналогового входа
    AI1, AI2, AI3 программно-конфигурируемое напряжение 0...10 V DC, сопротивление: 30 kOhm, разрешение 12 bits
    AI1, AI2, AI3 программно-конфигурируемый ток 0...20 mA/4...20 mA, сопротивление: 250 Ohm, разрешение 12 bits
    число дискретных входов
    8
    тип дискретного входу
    DI1...DI6 programmable, 24 V DC (<= 30 V), сопротивление: 3.5 kOhm
    DI5, DI6 программируемый как импульсный вход 0…30 кГц, 24 V DC (<= 30 V)
    STOA, STOB функция безопасности Safe Torque Off, 24 V DC (<= 30 V), сопротивление: > 2.2 kOhm
    input compatibility
    DI1...DI6 дискретн. вход ПЛК уровня 1 в соответствии с EN/IEC 61131-2
    DI5, DI6 дискретн. вход ПЛК уровня 1 в соответствии с IEC 65A-68
    STOA, STOB дискретн. вход ПЛК уровня 1 в соответствии с EN/IEC 61131-2
    тип логики дискретного входа
    Логический положительный (источник) (DI1...DI6), < 5 V (состояние 0), > 11 V (состояние 1)
    Логический отрицательный (приёмник) (DI1...DI6), > 16 V (состояние 0), < 10 V (состояние 1)
    Логический положительный (источник) (DI5, DI6), < 0,6 В (состояние 0), > 2,5 В (состояние 1)
    Логический положительный (источник) (STOA, STOB), < 5 V (состояние 0), > 11 V (состояние 1)
    количество аналоговых выходов
    2
    тип аналогового виходу
    Программно-конфигурируемое напряжение AO1, AO2 0...10 V DC сопротивление 470 Ом, разрешение 10 bits
    Программно-конфигурируемый ток AO1, AO2 0...20 mA, разрешение 10 bits
    время дискретизации
    2 мс +/- 0,5 ms (DI1...DI4) - дискретн. вход
    5 мс +/- 1 ms (DI5, DI6) - дискретн. вход
    5 мс +/- 0,1 ms (AI1, AI2, AI3) - analog input
    10 мс +/- 1 ms (AO1) - analog output
    точність
    +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 при колебаниях температуры 60 °C analog input
    +/- 1 % AO1, AO2 при колебаниях температуры 60 °C analog output
    помилка лінійності
    AI1, AI2, AI3 +/- 0,15 % максимального значения для analog input
    AO1, AO2 +/- 0.2 % для analog output
    количество релейных выходов
    3
    relay output type
    Настраиваемая релейная логика R1 fault relay НО/НЗ износостойкость мех./коммутац. 100000 циклы
    Настраиваемая релейная логика R2 последовательное реле НІ износостойкость мех./коммутац. 100000 циклы
    Настраиваемая релейная логика R3 последовательное реле НІ износостойкость мех./коммутац. 100000 циклы
    час оновлення
    Relay output (R1, R2, R3)5 ms (+/- 0,5 ms)
    минимальный ток переключения
    Relay output R1, R2, R3 5 мА на 24 V DC
    максимальный ток переключения
    Relay output R1, R2, R3 на Резистивний нагрузка, cos phi = 1 3 А на 250 V AC
    Relay output R1, R2, R3 на Резистивний нагрузка, cos phi = 1 3 А на 30 V DC
    Relay output R1, R2, R3 на Індуктивне нагрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс 2 А на 250 V AC
    Relay output R1, R2, R3 на Індуктивне нагрузка, cos phi = 0,4 и L/R = 7 мс 2 А на 30 V DC
    ізоляція
    Между клеммами питания и управления
    Variable speed drive application selection
    Building - HVAC Compressor centrifugal
    Производство продуктов питания и напитков Другая сфера применения
    Mining mineral and metal Fan
    Mining mineral and metal Pump
    Нефть и газ Fan
    Водоочистка и водоподготовка Другая сфера применения
    Building - HVAC Screw compressor
    Производство продуктов питания и напитков Pump
    Производство продуктов питания и напитков Fan
    Производство продуктов питания и напитков Atomization
    Нефть и газ Electro submersible pump (ESP)
    Нефть и газ Water injection pump
    Нефть и газ Jet fuel pump
    Нефть и газ Compressor for refinery
    Водоочистка и водоподготовка Centrifuge pump
    Водоочистка и водоподготовка Positive displacement pump
    Водоочистка и водоподготовка Electro submersible pump (ESP)
    Водоочистка и водоподготовка Screw pump
    Водоочистка и водоподготовка Lobe compressor
    Водоочистка и водоподготовка Screw compressor
    Водоочистка и водоподготовка Compressor centrifugal
    Водоочистка и водоподготовка Fan
    Водоочистка и водоподготовка Конвейер
    Водоочистка и водоподготовка Мешалка
    Motor power range AC-3
    15…25 кВт на 200…240 В 3-фазный
    Спосіб кріплення
    Настінний монтаж
    Екологічна оцінка
    опір ізоляції
    > 1 MOhm 500 В DC относительно земли в течение 1 минуты
    рівень шуму
    63,5 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    рассеиваемая мощность в Вт
    Natural convection 97 Вт на 200 V 4 kHz
    Принудительная вентиляция 595 Вт на 200 V 4 kHz
    об'єм охолоджуючого повітря
    240 м3/ч
    робоче положення
    Вертикально +/- 10 градусов
    maximum THDI
    <48 % from 80...100 % of load в соответствии с IEC 61000-3-12
    електромагнітна сумісність
    Тест устойчивости к электростатическому разряду level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Тест устойчивости к излучению радиочастотных электромагнитных полей level 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Тест устойчивости к импульсным разрядам level 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    1,2/50 мкс - 8/20 мкс тест устойчивости к перенапряжению level 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Тест устойчивости к радиочастотным помехам level 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Ступінь забруднення
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    вібростійкість
    1.5 мм от пика до пика (f= 2…13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    15 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    відносна вологість
    5…95 % without condensation в соответствии с IEC 60068-2-3
    температура окружающей среды при работе
    -15…50 °C (without derating)
    50…60 °C (с коэффициентом снижения номинальной мощности)
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…70 °C
    рабочая высота над уровнем моря
    <= 1000 m without derating
    1000...4800 m со снижением тока на 1 % на 100 м
    характеристики зовнішнього середовища
    Сопротивление химическому загрязнению категория 3С3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Сопротивление загрязнению пылью категория 3S3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    стандарти
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Окружающая среда 1 категория С2 EN/IEC 61800-3
    Окружающая среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    Сертифікація виробу
    CSA
    DNV-GL
    UL
    TÜV
    ATEX zone 2/22
    ATEX INERIS
    REACH
    Маркування
    CE
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови57
    • українська10
    • English47
    • Chinese8
    • Russian14
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 12.7 MB
    Дата 09.12.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.5 MB
    Дата 31.03.15
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 16.8 MB
    Дата 19.04.20
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 970.6 KB
    Дата 01.08.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.6 MB
    Дата 05.06.19
    prp.document.label.format xlsx
    Розмір 258.6 KB
    Дата 16.05.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 9.5 MB
    Дата 14.05.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 193.4 KB
    Дата 01.03.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.1 MB
    Дата 30.10.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.8 MB
    Дата 30.11.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.1 MB
    Дата 30.11.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.4 MB
    Дата 31.10.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.3 MB
    Дата 31.10.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.5 MB
    Дата 28.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.2 MB
    Дата 27.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.5 MB
    Дата 31.08.16
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.8 MB
    Дата 07.08.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.3 MB
    Дата 08.04.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5 MB
    Дата 27.11.14
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.2 MB
    Дата 05.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 29.7 MB
    Дата 08.12.14
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.2 MB
    Дата 08.12.14
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 6.3 MB
    Дата 28.05.14
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 6.4 MB
    Дата 25.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 695.9 KB
    Дата 04.02.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 77.6 KB
    Дата 31.01.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 40.1 KB
    Дата 09.10.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.3 MB
    Дата 09.02.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 382 KB
    Дата 02.03.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 14.2 MB
    Дата 10.07.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 974.1 KB
    Дата 03.07.14
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.7 MB
    Дата 17.01.17
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.5 MB
    Дата 24.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.1 MB
    Дата 01.02.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 9.2 MB
    Дата 25.09.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.1 MB
    Дата 31.01.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 19.1 MB
    Дата 02.01.17
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ATV630D18M3 : ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV630 18кВт 220В
    Опис
    ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV630 18кВт 220В
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV630 18кВт 220В
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ATV630D18M3 : ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV630 18кВт 220В
    Опис
    ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV630 18кВт 220В
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV630 18кВт 220В
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ATV630D18M3 : ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV630 18кВт 220В
    Опис
    ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV630 18кВт 220В
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ ATV630 18кВт 220В
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 187.5 KB
    Дата 01.03.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.1 MB
    Дата 30.05.16
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 269.7 KB
    Дата 01.03.17
    Морський сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3 MB
    Дата 07.06.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 493.9 KB
    Дата 16.05.19
    BV Marine certificate ATV6XX-ATV9XX Altivar Process variable speed drives (Версія 1.0)
    Файли в документі
    pdf
    418.7 KB
    pdf
    414.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 833.3 KB
    Дата 12.03.19
    Файли в документі
    pdf
    418.7 KB
    pdf
    414.5 KB
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.7 MB
    Дата 31.07.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 448.1 KB
    Дата 18.05.18