Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Altivar 71
Зображення ATV71HD75N4S337 Schneider Electric
Знято з виробництва

ATV71HD75N4S337

Green premium brand logo
Зображення ATV71HD75N4S337 Schneider Electric
Знято з виробництва
ATV71HD75N4S337
Green premium brand logo

ПЕРЕТВ.ЧАСТ.ATV71 75кВт ЗАХИСНЕ ПОКР.

Показати більше характеристик
ATV71HD75N4S337 не було замінено. Звертайтеся до свого дистриб’ютора #Customer Care# за подальшими вказівками.
  • 236 824,60 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Altivar 71
    Тип виробу або компоненту
    Преобразователь частоты
    Застосування конкретного виробу
    Complex, high-power machines
    component name
    ATV71
    мощность двигателя кВт
    75 кВт, 3-фазный на 380...480 V
    мощность двигателя л.с.
    100 л.с., 3-фазный на 380...480 V
    maximum motor cable length
    100 м shielded cable
    200 м unshielded cable
    power supply voltage
    380...480 V - 15...10 %
    Кількість фаз мережі
    3-фазный
    лінійний струм
    137 А для 480 V 3-фазный 75 кВт / 100 л.с.
    167 А для 380 V 3-фазный 75 кВт / 100 л.с.
    ЭМС фильтр
    Integrated
    способ сборки
    С теплоотводящим радиатором
    вариант
    Усиленная версия
    уявна потужність
    109,9 кВА на 380 V 3-фазный 75 кВт / 100 л.с.
    ток короткого замыкания Iк.з.
    22 кА для 3-фазный
    номинальный выходной ток
    124 А на 2.5 kHz 460 V 3-фазный 75 кВт / 100 л.с.
    160 А на 2.5 kHz 380 V 3-фазный 75 кВт / 100 л.с.
    максимальный переходной ток
    240 А для 60 s 3-фазный 75 кВт / 100 л.с.
    264 А для 2 s 3-фазный 75 кВт / 100 л.с.
    output frequency
    0,1…500 Гц
    номинальная частота коммутации
    2.5 kHz
    частота перемикання
    1...16 kHz настраиваемый
    2.5...16 kHz с коэффициентом снижения номинальной мощности
    профиль управления асинхронным двигателем
    Система ENA
    Отношение напряжене/частота (2 или 5 точек)
    Векторное управление потоком с датчиком обратной связи по скорости
    Векторное управление потоком без датчика обратной связи по скорости
    тип поляризации
    Без сопротивления для Modbus
    Дополнительно
    Призначення продукту
    Асинхронные двигатели
    Synchronous motors
    power supply voltage limits
    323…528 В
    power supply frequency
    50...60 Hz - 5...5 %
    power supply frequency limits
    47.5...63 Гц
    диапазон скорости
    1…100 для asynchronous motor in open-loop mode, without speed feedback
    1…1000 для asynchronous motor in closed-loop mode with encoder feedback
    1…50 для синхронный электродвигатель in open-loop mode, without speed feedback
    погрешность скорости
    +/- 0.01 % of nominal speed in closed-loop mode with encoder feedback 0.2 Tn to Tn
    +/- 10 % of nominal slip without speed feedback 0.2 Tn to Tn
    точність крутного моменту
    +/- 15 % in open-loop mode, without speed feedback
    +/- 5 % in closed-loop mode with encoder feedback
    кратковременное превышение момента
    170 % от номинального момента двигателя +/- 10 % для 60 s every 10 minutes
    220 % от номинального момента двигателя +/- 10 % для 2 s
    гальмівний момент
    <= 150 % with braking or hoist resistor
    30 % without braking resistor
    профіль керування синхронним двигуном
    Векторное управление без датчика обратной связи
    контур регулювання
    Adjustable PI regulator
    компенсация скольжения ротора
    Автоматический при любой нагрузке
    Suppressable
    Not available in voltage/frequency ratio (2 or 5 points)
    Настраиваемый
    diagnostic
    Напряжение преобразователя 1 LED (red)
    Вихідна напруга
    <= номинальное напряжение питания
    Ізоляція
    Электрическая между силовой и контрольной частью
    type of cable for mounting in an enclosure
    С монтажным комплектом NEMA Type 1 3 провод(-а)UL 508 cable на 40 °C, copper 75 °C / PVC
    С монтажным комплектом IP21 или IP31 3 провод(-а)IEC cable на 40 °C, copper 70 °C / PVC
    Without mounting kit 1 провод(-а)IEC cable на 45 °C, copper 70 °C / PVC
    Without mounting kit 1 провод(-а)IEC cable на 45 °C, copper 90 °C / XLPE/EPR
    тип подключения
    Клеммы, момент затяжки: 2.5 mm², AWG 14 (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    Клеммы, момент затяжки: 150 mm² (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    tightening torque
    0,6 Н.м (AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR)
    41 Н.м, 360 lb.in (L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB)
    питание цепей управления
    Внутреннее питание для потенциометра задания скорости (1-10 кОм) 10,5 В DC +/- 5 %, <10 мА overload and short-circuit protection
    Internal supply 24 V DC (21…27 В), <200 мА overload and short-circuit protection
    количество аналоговых входов
    2
    тип аналогового входа
    AI1-/Al1+ bipolar differential voltage +/- 10 V DC макс 24 В, разрешение 11 bits + sign
    AI2 программно-конфигурируемый ток 0...20 mA, сопротивление: 242 Ohm, разрешение 11 bits
    AI2 программно-конфигурируемое напряжение 0...10 V DC макс 24 В, сопротивление: 30000 Ohm, разрешение 11 bits
    input sampling time
    2 мс +/- 0,5 ms (AI1-/Al1+) - аналоговый входы
    2 мс +/- 0,5 ms (Al2) - аналоговый входы
    2 мс +/- 0,5 ms (LI1...LI5) - discrete входы
    2 мс +/- 0,5 ms (LI6)если конфигурация как логический вход - discrete входы
    время отклика
    <= 100 ms in STO (Safe Torque Off)
    AO1 2 ms, отклонение +/- 0,5 ms для analog выход(ов)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, отклонение +/- 0,5 ms для discrete выход(ов)
    R2A, R2B 7 ms, отклонение +/- 0,5 ms для discrete выход(ов)
    absolute accuracy precision
    +/- 0.6 % (AI1-/Al1+) при колебаниях температуры 60 °C
    +/- 0.6 % (AI2) при колебаниях температуры 60 °C
    +/- 1 % (AO1) при колебаниях температуры 60 °C
    помилка лінійності
    +/- 0,15 % максимального значения (AI1-/Al1+, AI2)
    +/- 0.2 % (AO1)
    количество аналоговых выходов
    1
    тип аналогового виходу
    AO1 программно-конфигурируемая выходная логика 10 V 20 мА
    AO1 программно-конфигурируемый ток 0...20 mA, сопротивление: 500 Ом, разрешение 10 bits
    AO1 программно-конфигурируемое напряжение 0...10 V DC, сопротивление: 470 Ом, разрешение 10 bits
    число дискретных выходов
    2
    тип дискретного виходу
    Configurable relay logic (R1A, R1B, R1C) НО/НЗ - 100000 циклы
    Configurable relay logic (R2A, R2B) НІ - 100000 циклы
    минимальный ток переключения
    3 мА на 24 V DC для configurable relay logic
    максимальный ток переключения
    R1, R2 2 А на 250 V AC Індуктивне нагрузка, cos phi = 0,4
    R1, R2 2 А на 30 V DC Індуктивне нагрузка, cos phi = 0,4
    R1, R2 5 А на 250 V AC Резистивний нагрузка, cos phi = 1
    R1, R2 5 А на 30 V DC Резистивний нагрузка, cos phi = 1
    число дискретных входов
    7
    тип дискретного входу
    LI1...LI5 programmable 24 V DC с ПЛК уровня 1, сопротивление: 3500 Ohm
    LI6 switch-configurable 24 V DC с ПЛК уровня 1, сопротивление: 3500 Ohm
    LI6 устанавливаемый переключателем PTC терморезистор 0…6, сопротивление: 1500 Ohm
    PWR safety input 24 V DC, сопротивление: 1500 Ohm в соответствии с ISO 13849-1 level d
    тип логики дискретного входа
    Логический отрицательный (приёмник) (LI1...LI5), > 16 V (состояние 0), < 10 V (состояние 1)
    Логический положительный (источник) (LI1...LI5), < 5 V (состояние 0), > 11 V (состояние 1)
    Логический отрицательный (приёмник) (LI6)если конфигурация как логический вход, > 16 V (состояние 0), < 10 V (состояние 1)
    Логический положительный (источник) (LI6)если конфигурация как логический вход, < 5 V (состояние 0), > 11 V (состояние 1)
    рампы разгона и торможения
    Тип кривой S, U или настраиваемый
    Авто-адаптация темпа торможения или применение тормозного резистора
    Линейно регулируемый от 0,01 до 9000 с
    тип остановки
    Постоянным током
    тип захисту
    Against exceeding limit speed drive
    Against input phase loss drive
    Разрыв цепи управления drive
    Input phase breaks drive
    Перенапряжение линии питания drive
    Недонапряжение линии питания drive
    Превышение тока между выходными фазами и землей drive
    Захист від перегріву drive
    Overvoltages on the DC bus drive
    Short-circuit between motor phases drive
    Тепловий захист drive
    Обрыв фазы двигателя motor
    Power removal motor
    Тепловий захист motor
    опір ізоляції
    > 1 mOhm 500 В DC относительно земли в течение 1 минуты
    роздільна здатність за частотою
    Для регулирования с аналогового входа 0.024/50 Hz
    Для регулирования с графического терминала 0.1 Hz
    Протокол порту обміну даними
    CANopen
    Modbus
    тип роз'єму
    1 RJ45 (on front face) для Modbus
    1 RJ45 (На терміналі) для Modbus
    Male SUB-D 9 on RJ45 для CANopen
    фізичний інтерфейс
    2-проводный RS 485 для Modbus
    кадр данных
    RTU для Modbus
    швидкість передачі
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps для Modbus На терміналі
    9600 bps, 19200 bps для Modbus on front face
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps для CANopen
    формат даних
    8 bits, 1 stop, even parity для Modbus on front face
    8 bits, odd even or no configurable parity для Modbus На терміналі
    кількість адрес
    1…127 для CANopen
    1…247 для Modbus
    метод доступа
    Slave CANopen
    Маркування
    CE
    робоче положення
    Вертикально +/- 10 градусов
    Висота
    630 мм
    Глибина
    290 мм
    Ширина
    320 мм
    Вага виробу
    44 кг
    опціональна карта
    Communication card для CC-Link
    Карта расширения свободно программируемого ПЛК
    Communication card для DeviceNet
    Communication card для Ethernet/IP
    Communication card для Fipio
    Карта расширения входов/выходов
    Communication card для Interbus-S
    Интерфейсная карта энкодеров
    Communication card для Modbus Plus
    Communication card для Modbus TCP
    Communication card для Modbus/Uni-Telway
    Крановая карта
    Communication card для Profibus DP
    Communication card для Profibus DP V1
    Екологічна оцінка
    рівень шуму
    63,7 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    dielectric strength
    3535 В DC между землей и силовыми контактами
    5092 В DC между клеммами управления и питания
    електромагнітна сумісність
    1,2/50 мкс - 8/20 мкс тест устойчивости к перенапряжению level 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Тест устойчивости к радиочастотным помехам level 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    Тест устойчивости к импульсным разрядам level 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Тест устойчивости к электростатическому разряду level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Тест устойчивости к излучению радиочастотных электромагнитных полей level 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Voltage dips and interruptions immunity test в соответствии с IEC 61000-4-11
    Стандарти
    EN/IEC 61800-3
    EN 61800-3 environments 1 category C3
    UL Type 1
    IEC 60721-3-3 class 3C2
    EN 61800-3 environments 2 category C3
    EN 55011 class A group 2
    EN/IEC 61800-5-1
    Сертифікація виробу
    UL
    GOST
    CSA
    NOM 117
    C-Tick
    Ступінь забруднення
    2 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    3 в соответствии с UL 840
    IP ступінь захисту
    IP20 в верхней части без образования пленки воды на поверхности в соответствии с EN/IEC 60529
    IP20 в верхней части без образования пленки воды на поверхности в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP21 в соответствии с EN/IEC 60529
    IP21 в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP41 в верхней части в соответствии с EN/IEC 60529
    IP41 в верхней части в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    IP54 on lower part в соответствии с EN/IEC 60529
    IP54 on lower part в соответствии с EN/IEC 61800-5-1
    вібростійкість
    1 gn (f= 13…200 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    1.5 мм от пика до пика (f= 3…13 Гц) в соответствии с EN/IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
    відносна вологість
    5…95 % without condensation в соответствии с IEC 60068-2-3
    5…95 % без попадания воды в соответствии с IEC 60068-2-3
    температура окружающей среды при работе
    -10…50 °C (without derating)
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -25…70 °C
    рабочая высота над уровнем моря
    <= 1000 m without derating
    1000...3000 m со снижением тока на 1 % на 100 м
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови13
    • українська3
    • English8
    • Russian2
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 10.7 MB
    Дата 18.06.14
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.9 MB
    Дата 28.04.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.3 MB
    Дата 01.01.16
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 829.7 KB
    Дата 16.09.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 180.6 KB
    Дата 23.04.14
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.2 MB
    Дата 05.06.19
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.3 MB
    Дата 20.04.16
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.7 MB
    Дата 17.01.17
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ATV71HD75N4S337 : ATV71HD75N4S337_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    ATV71HD75N4S337_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ATV71HD75N4S337_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ATV71HD75N4S337 : ATV71HD75N4S337_REACH_DECLARATION
    Опис
    ATV71HD75N4S337_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ATV71HD75N4S337_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ATV71HD75N4S337 : ATV71HD75N4S337_ROHS_DECLARATION
    Опис
    ATV71HD75N4S337_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    ATV71HD75N4S337_ROHS_DECLARATION
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 327.2 KB
    Дата 23.05.10
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 230 KB
    Дата 01.07.11
  • Показати більше View less

    Програмне забезпечення та вбудоване ПЗ

    Мова
    • Усі мови2
    • English2
    • Chinese2
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese1
    • Spanish2
    • Turkish1
    Опубліковане ПО
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    SoMove (FDT Standalone) (Версія V2.8.1)
    Файли в документі
    exe
    326.5 MB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 326.6 MB
    Дата 19.03.20
    Файли в документі
    exe
    326.5 MB
    ЦМР файл
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 422.7 MB
    Дата 02.05.18
    Файли в документі
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.