Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Altivar Process ATV900
Зображення ATV930C13N4 Schneider Electric

ATV930C13N4

Green premium brand logo
Зображення ATV930C13N4 Schneider Electric
ATV930C13N4
Green premium brand logo

ПЕРЕТВОР.ЧАСТ. ATV930 132 кВт, ГАЛЬМ.КЛ.

Показати більше характеристик
  • 244 743,31 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Altivar Process ATV900
    Тип виробу або компоненту
    Преобразователь частоты
    Додаток для пристрою
    Сложные производственные механизмы
    Назва пристрою
    ATV930
    вариант
    Стандартная версия
    С тормозным прерывателем
    Призначення продукту
    Synchronous motors
    Асинхронные двигатели
    фильтр ЭМС
    Integrated с 150 м максимальная длина кабеля в соответствии с EN/IEC 61800-3 category C3
    IP ступінь захисту
    IP20 в соответствии с IEC 61800-5-1
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    ступінь захисту
    UL type 1 в соответствии с UL 508C
    частота живлення
    50...60 Hz - 5...5 %
    количество фаз сети
    3-фазный
    Single phase
    [Us] номинальное напряжение питания
    380...480 V - 15...10 %
    мощность двигателя кВт
    132 кВт на 380...480 V (нормальный режим работы)
    110 кВт на 380...480 V (тяжелый режим работы)
    мощность двигателя л.с.
    200 л.с. на 380...480 V нормальный режим работы
    150 л.с. на 380...480 V тяжелый режим работы
    лінійний струм
    237 А на 380 V (нормальный режим работы)
    213 А на 480 V (нормальный режим работы)
    201 А на 380 V (тяжелый режим работы)
    165 А на 480 V (тяжелый режим работы)
    ток короткого замыкания Iк.з.
    50 кА
    уявна потужність
    161,4 кВА на 380...480 V (нормальный режим работы)
    121,8 кВА на 380...480 V (тяжелый режим работы)
    максимальный ток в установившемся режиме
    250 А на 4 kHz для нормальный режим работы
    211 А на 4 kHz для тяжелый режим работы
    максимальный переходной ток
    300 А в течение 60 s (нормальный режим работы)
    317 А в течение 60 s (тяжелый режим работы)
    профиль управления асинхронным двигателем
    Постоянный момент
    Переменный момент
    Optimized torque mode
    профіль керування синхронним двигуном
    Двигатель с ротором на постоянном магните
    Synchronous reluctance motor
    выходная частота преобразователя
    0…500 Гц
    номинальная частота коммутации
    2.5 kHz
    частота перемикання
    1...8 кГц настраиваемый
    2.5...8 kHz с коэффициентом снижения номинальной мощности
    Протокол порту обміну даними
    Ethernet IP/Modbus TCP
    Modbus
    option module
    Слот А коммуникационный модуль для Profibus DP V1
    Слот А коммуникационный модуль для Profinet
    Слот А коммуникационный модуль для DeviceNet
    Слот А коммуникационный модуль для EtherCAT
    Слот А коммуникационный модуль для CANopen последовательное подключение RJ45
    Слот А коммуникационный модуль для CANopen SUB-D 9
    Слот А коммуникационный модуль для CANopen винтовые контакты
    Slot A/slot B/slot C модуль расширения цифровых и аналоговых входов
    Slot A/slot B/slot C модуль расширения релейных выходов
    Slot B 5/12 В модуль цифрового энкодера
    Slot B модуль аналогового энкодера
    Slot B модуль резольвера
    Дополнительно
    Вихідна напруга
    <= номинальное напряжение питания
    компенсация скольжения ротора
    Настраиваемый
    Автоматический при любой нагрузке
    Может быть подавлен
    Не доступен для двигателя с ротором на постоянных магнитах
    рампы разгона и торможения
    Linear adjustable separately from 0.01...9999 s
    Тип кривой S, U или настраиваемый
    тип остановки
    Постоянным током
    тип захисту
    Тепловий захист motor
    Безопасный момент выключения motor
    Обрыв фазы двигателя motor
    Тепловий захист drive
    Безопасный момент выключения drive
    Перегрев drive
    Превышение тока между выходными фазами и землей drive
    Перегрузка по выходу drive
    Захист від короткого замикання drive
    Обрыв фазы двигателя drive
    Overvoltages on the DC bus drive
    Перенапряжение линии питания drive
    Недонапряжение линии питания drive
    Потеря фазы линии питания drive
    Overspeed drive
    Разрыв цепи управления drive
    роздільна здатність за частотою
    Для регулирования с графического терминала 0.1 Hz
    Для регулирования с аналогового входа 0.012/50 Hz
    тип подключения
    Сторона питания винтовой разъем 2 x 70...3 x 120 mm² 2 x AWG 2/0...2 x 300 kcmil
    Шина DC винтовой разъем 0,5...1.5 мм² AWG 20...AWG 16
    Control 0,5...1.5 мм² AWG 20...AWG 16
    тип роз'єму
    2 RJ45 для Ethernet IP/Modbus TCP На терміналі
    1 RJ45 для Modbus На терміналі
    фізичний інтерфейс
    2-проводный RS 485 для Modbus serial
    кадр данных
    RTU для Modbus serial
    швидкість передачі
    10/100 Mbit/s для Ethernet IP/Modbus TCP
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 кбит/с для Modbus serial
    формат даних
    8 бит, конфигурируемый нечетный, четный или без контроля четности для Modbus serial
    тип поляризации
    Без сопротивления для Modbus serial
    кількість адрес
    1…247 для Modbus serial
    метод доступа
    Slave Modbus TCP
    диалоговые средства
    Местная диагностика 3 светодиода (одно-/много цветные)
    5 LEDs (два цвета)
    2 LEDs (два цвета)
    1 LED (red)
    Ширина
    320 мм
    Висота
    1205 мм
    Глибина
    393 мм
    Вага виробу
    104 кг
    ізоляція
    Между клеммами питания и управления
    Екологічна оцінка
    опір ізоляції
    > 1 MOhm 500 В DC относительно земли в течение 1 минуты
    рівень шуму
    69,9 дБ в соответствии с 86/188/EEC
    вібростійкість
    1.5 мм от пика до пика (f= 2…13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 13…200 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
    ударостійкість
    6 gn для 11 мс в соответствии с IEC 60068-2-27
    робоче положення
    Вертикально +/- 10 градусов
    maximum THDI
    <48 % full load в соответствии с IEC 61000-3-12
    електромагнітна сумісність
    Тест устойчивости к электростатическому разряду level 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Тест устойчивости к излучению радиочастотных электромагнитных полей level 3 в соответствии с IEC 61000-4-3
    Тест устойчивости к импульсным разрядам level 4 в соответствии с IEC 61000-4-4
    1,2/50 мкс - 8/20 мкс тест устойчивости к перенапряжению level 3 в соответствии с IEC 61000-4-5
    Тест устойчивости к радиочастотным помехам level 3 в соответствии с IEC 61000-4-6
    характеристики зовнішнього середовища
    Сопротивление химическому загрязнению категория 3С3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Сопротивление загрязнению пылью категория 3S3 в соответствии с EN/IEC 60721-3-3
    Ступінь забруднення
    2 в соответствии с IEC 61800-5-1
    відносна вологість
    5…95 % without condensation в соответствии с IEC 60068-2-3
    температура окружающей среды при работе
    -15…50 °C (without derating)
    50…60 °C (с коэффициентом снижения номинальной мощности)
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -25…70 °C
    рабочая высота над уровнем моря
    with current derating above 1000m
    стандарти
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Окружающая среда 1 категория С2 EN/IEC 61800-3
    Окружающая среда 2 категория C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    Сертифікація виробу
    UL
    CSA
    TÜV
    REACH
    Маркування
    CE
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови12
    • українська3
    • English9
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 12 MB
    Дата 09.12.19
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1,007.9 KB
    Дата 14.06.19
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format stp
    Розмір 1.5 MB
    Дата 14.10.19
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 77.6 KB
    Дата 31.01.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 382 KB
    Дата 02.03.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 14.2 MB
    Дата 10.07.15
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ATV930C13N4 : ATV930C13N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    ATV930C13N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    ATV930C13N4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ATV930C13N4 : ATV930C13N4_REACH_DECLARATION
    Опис
    ATV930C13N4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    ATV930C13N4_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ATV930C13N4 : ATV930C13N4_ROHS_DECLARATION
    Опис
    ATV930C13N4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    ATV930C13N4_ROHS_DECLARATION
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 414.1 KB
    Дата 01.06.19
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 664 KB
    Дата 01.06.19
    Морський сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 493.9 KB
    Дата 16.05.19
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.