Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

ДВИГУН BMH 100ММ 5,9НМ IP54 1700Вт ШПОН

Показати більше характеристик >
  • Ціна
    20 414,55 UAH
Додати до списку моїх продуктів Видалити з "Мої продукти"

  • Главное
    тип продукту або компонента
    Servo motor
    коротке ім'я пристрою
    BMH
    maximum mechanical speed
    6000 rpm
    continuous stall torque
    6.2 N.m for LXM32.D18N4 6 A at 400 V three phase
    6.2 N.m for LXM32.D18N4 6 A at 480 V three phase
    peak stall torque
    18.4 N.m for LXM32.D18N4 6 A at 400 V three phase
    18.4 N.m for LXM32.D18N4 6 A at 480 V three phase
    nominal output power
    1600 W for LXM32.D18N4 6 A at 400 V three phase
    1600 W for LXM32.D18N4 6 A at 480 V three phase
    nominal torque
    3.9 N.m for LXM32.D18N4 6 A at 400 V three phase
    3.9 N.m for LXM32.D18N4 6 A at 480 V three phase
    nominal speed
    4000 rpm for LXM32.D18N4 6 A at 400 V three phase
    4000 rpm for LXM32.D18N4 6 A at 480 V three phase
    product compatibility
    LXM32.D18N4 at 400...480 V three phase
    shaft end
    Keyed
    IP ступінь захисту
    IP54 (standard)
    speed feedback resolution
    131072 points/turn
    holding brake
    Without
    mounting support
    International standard flange
    електричне підключення
    Rotatable right-angled connectors
    Complementary
    range compatibility
    Lexium 32
    [Us] номінальна напруга живлення
    480 V
    кількість фаз мережі
    Three phase
    continuous stall current
    5.04 A
    continuous power
    2.36 W
    maximum current Irms
    18 A for LXM32.D18N4
    maximum permanent current
    18.23 A
    second shaft
    Without second shaft end
    shaft diameter
    19 mm
    shaft length
    40 mm
    key width
    30 mm
    feedback type
    Single turn SinCos Hiperface
    motor flange size
    100 mm
    number of motor stacks
    2
    torque constant
    1.2 N.m/A at 120 °C
    back emf constant
    77 V/krpm at 120 °C
    number of motor poles
    10
    rotor inertia
    6.28 kg.cm²
    stator resistance
    1.51 Ohm at 20 °C
    stator inductance
    7.5 mH at 20 °C
    stator electrical time constant
    5 ms at 20 °C
    maximum radial force Fr
    620 N at 4000 rpm
    690 N at 3000 rpm
    790 N at 2000 rpm
    990 N at 1000 rpm
    580 N at 5000 rpm
    maximum axial force Fa
    0.2 x Fr
    тип охолодження
    Natural convection
    length
    160.6 mm
    centring collar diameter
    95 mm
    centring collar depth
    3.5 mm
    number of mounting holes
    4
    mounting holes diameter
    9 mm
    circle diameter of the mounting holes
    115 mm
    вага продукту
    4.92 kg
    Offer Sustainability
    Sustainable offer status
    Green Premium product
    RoHS (date code: YYWW)
    REACh
    Product environmental profile
    Available
    Product end of life instructions
    Need no specific recycling operations
    Contractual warranty
    Warranty period
    The warranty period is 18 months from the date of delivery, which is confirmed by the appropriate document
  • Документи й завантаження

    Мова
    • English
    Інструкція користувача
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    BMH Servo motor Motor manual (Версія 2.1)
    Дата 23.11.18
    Розмір 2.2 MB
    CAD файли
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    CAD files for BMH1002P11A2A: Lexium servo motor BMH100 rotatable (Версія 1.0)
    Декларація відповідності
    Дата
    Розмір
    Додати до списку моїх документів
    Lexium DoC BMH-Series (Версія 1.4)
    Дата 23.05.18
    Розмір 18.6 MB
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.