Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Переглянути все   Lexium 32 & Motors
Зображення BMH1402P12A1A Schneider Electric

BMH1402P12A1A

Green premium brand logo
Зображення BMH1402P12A1A Schneider Electric
BMH1402P12A1A
Green premium brand logo

ДВИГУН BMH 140ММ 18,5НМ IP54 3600Вт ШПОН

Показати більше характеристик
  • 36 851,54 UAH

    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.

Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Тип виробу або компоненту
    Servo motor
    назва пристрою
    BMH
    Максимальная скорость
    4000 об/мин
    continuous stall torque
    18.5 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase
    18.5 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 480 V, three phase
    peak stall torque
    50.3 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase
    50.3 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 480 V, three phase
    nominal output power
    3500 W for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase
    3500 W for LXM32.D72N4 at 24 A, 480 V, three phase
    Номинальный момент
    12.2 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase
    12.2 N.m for LXM32.D72N4 at 24 A, 480 V, three phase
    nominal speed
    3000 rpm for LXM32.D72N4 at 24 A, 400 V, three phase
    3000 rpm for LXM32.D72N4 at 24 A, 480 V, three phase
    сумісність прдуктів
    LXM32.D72N4 at 400...480 V three phase
    shaft end
    Со шпонкой
    Ступінь захисту IP
    IP54 standard
    Разрешение энкодера двигателя
    131072 points/turn x 4096 turns
    holding brake
    Without
    Монтажна опора
    Фланец международного стандарта
    Електричне підключення
    Прямой коннектор
    Дополнительно
    Сумісність діапазону
    Lexium 32
    [Us] номінальна напруга живлення
    480 V
    Кількість фаз мережі
    Three phase
    continuous stall current
    16,83 А
    установившаяся мощность
    4,44 Вт
    maximum current Irms
    57.4 A for LXM32.D72N4
    Максимальний постійний струм
    57,4 А
    second shaft
    Без второго конца вала
    shaft diameter
    24 мм
    shaft length
    50 мм
    key width
    40 мм
    feedback type
    Multiturn SinCos Hiperface
    motor flange size
    140 мм
    кол-во обмоток двигателя
    2
    torque constant
    1.1 N.m/A at 120 °C
    back emf constant
    70.7 V/krpm at 120 °C
    number of motor poles
    10
    rotor inertia
    32 кг.см²
    stator resistance
    0.23 Ohm at 20 °C
    stator inductance
    3 мГенри на 20 °C
    stator electrical time constant
    13 ms at 20 °C
    maximum radial force Fr
    2240 N at 1000 rpm
    1780 N at 2000 rpm
    1550 N at 3000 rpm
    maximum axial force Fa
    0.2 x Fr
    тип охолодження
    Natural convection
    довжина
    192 мм
    centring collar diameter
    130 мм
    centring collar depth
    3,5 мм
    number of mounting holes
    4
    mounting holes diameter
    11 мм
    circle diameter of the mounting holes
    165 мм
    вага виробу
    12 кг
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кількість одиниць в упаковці 1
    1
    Вага упаковки 1
    12,3 кг
    Висота упаковки 1
    26 cm
    Ширина упаковки 1
    20 cm
    Довжина упаковки 1
    60 cm
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    PVC free
    Так
    Гарантія
    Гарантія
    18 months from the date of del
  • Показати більше
    View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови8
    • українська4
    • English5
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 8.2 MB
    Дата 06.11.20
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    BMH Servo motor Motor manual (Версія V2.1)
    Опис
    BMH Servo motor Motor manual
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.2 MB
    Дата 01.03.16
    Опис
    BMH Servo motor Motor manual
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    BMH1402P12A1A : ДВИГУН BMH 140ММ 18,5НМ IP54 3600Вт ШПОН
    Опис
    ДВИГУН BMH 140ММ 18,5НМ IP54 3600Вт ШПОН
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 02.12.20
    Опис
    ДВИГУН BMH 140ММ 18,5НМ IP54 3600Вт ШПОН
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    BMH1402P12A1A : ДВИГУН BMH 140ММ 18,5НМ IP54 3600Вт ШПОН
    Опис
    ДВИГУН BMH 140ММ 18,5НМ IP54 3600Вт ШПОН
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 02.12.20
    Опис
    ДВИГУН BMH 140ММ 18,5НМ IP54 3600Вт ШПОН
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    BMH1402P12A1A : ДВИГУН BMH 140ММ 18,5НМ IP54 3600Вт ШПОН
    Опис
    ДВИГУН BMH 140ММ 18,5НМ IP54 3600Вт ШПОН
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 02.12.20
    Опис
    ДВИГУН BMH 140ММ 18,5НМ IP54 3600Вт ШПОН
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 18.6 MB
    Дата 09.06.17
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 342.8 KB
    Дата 01.08.20
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.