Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Lexium 32 & Motors
Зображення BSH0702T02A1A Schneider Electric

BSH0702T02A1A

Green premium brand logo
Зображення BSH0702T02A1A Schneider Electric
BSH0702T02A1A
Green premium brand logo

ДВИГУН BSH 70MM 2,1НМ IP40 Б/ШПОН

Показати більше характеристик
  • 26 802,12 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Тип виробу або компоненту
    Servo motor
    Назва пристрою
    BSH
    Максимальная скорость
    8000 об/мин
    continuous stall torque
    2,2 Н.м для LXM32.D30M2 на 10 А, 115 V, single phase
    2,12 Н.м для LXM05AD17M2, 200...240 V, single phase
    2,12 Н.м для LXM05BD17M2, 200...240 V, single phase
    2,12 Н.м для LXM05CD17M2, 200...240 V, single phase
    2,2 Н.м для LXM32.D18M2 на 6 А, 230 V, single phase
    2,12 Н.м для LXM05AD17F1, 110...120 V, single phase
    2,12 Н.м для LXM05AD28M2, 200...240 V, single phase
    2,12 Н.м для LXM05BD17F1, 110...120 V, single phase
    2,12 Н.м для LXM05BD28M2, 200...240 V, single phase
    2,12 Н.м для LXM05CD17F1, 110...120 V, single phase
    2,12 Н.м для LXM05CD28M2, 200...240 V, single phase
    2,12 Н.м для LXM15LD17N4, 230 V, three phase
    2,12 Н.м для LXM15LD21M3, 230 V, three phase
    2,12 Н.м для LXM05AD42M3X, 200...240 V, three phase
    2,12 Н.м для LXM05BD42M3X, 200...240 V, three phase
    2,12 Н.м для LXM05CD42M3X, 200...240 V, three phase
    peak stall torque
    6,1 Н.м для LXM32.D30M2 на 10 А, 115 V, single phase
    7,2 Н.м для LXM32.D18M2 на 6 А, 230 V, single phase
    4,14 Н.м для LXM05AD17F1, 110...120 V, single phase
    4,14 Н.м для LXM05AD17M2, 200...240 V, single phase
    4,14 Н.м для LXM05BD17F1, 110...120 V, single phase
    4,14 Н.м для LXM05BD17M2, 200...240 V, single phase
    4,14 Н.м для LXM05CD17F1, 110...120 V, single phase
    4,14 Н.м для LXM05CD17M2, 200...240 V, single phase
    6,8 Н.м для LXM05AD28M2, 200...240 V, single phase
    6,8 Н.м для LXM05BD28M2, 200...240 V, single phase
    6,8 Н.м для LXM05CD28M2, 200...240 V, single phase
    4,47 Н.м для LXM15LD17N4, 230 V, three phase
    5,45 Н.м для LXM15LD21M3, 230 V, three phase
    6,8 Н.м для LXM05AD42M3X, 200...240 V, three phase
    6,8 Н.м для LXM05BD42M3X, 200...240 V, three phase
    6,8 Н.м для LXM05CD42M3X, 200...240 V, three phase
    nominal output power
    550 Вт для LXM32.D30M2 на 10 А, 115 V, single phase
    600 Вт для LXM05AD17M2, 200...240 V, single phase
    600 Вт для LXM05BD17M2, 200...240 V, single phase
    600 Вт для LXM05CD17M2, 200...240 V, single phase
    570 Вт для LXM05AD17F1, 110...120 V, single phase
    570 Вт для LXM05BD17F1, 110...120 V, single phase
    570 Вт для LXM05CD17F1, 110...120 V, single phase
    600 Вт для LXM05AD28M2, 200...240 V, single phase
    600 Вт для LXM05BD28M2, 200...240 V, single phase
    600 Вт для LXM05CD28M2, 200...240 V, single phase
    950 Вт для LXM32.D18M2 на 6 А, 230 V, single phase
    1000 Вт для LXM15LD17N4, 230 V, three phase
    1000 Вт для LXM15LD21M3, 230 V, three phase
    600 Вт для LXM05AD42M3X, 200...240 V, three phase
    600 Вт для LXM05BD42M3X, 200...240 V, three phase
    600 Вт для LXM05CD42M3X, 200...240 V, three phase
    Номинальный момент
    2,07 Н.м для LXM32.D30M2 на 10 А, 115 V, single phase
    1,9 Н.м для LXM05AD17M2, 200...240 V, single phase
    1,9 Н.м для LXM05BD17M2, 200...240 V, single phase
    1,9 Н.м для LXM05CD17M2, 200...240 V, single phase
    1,83 Н.м для LXM05AD17F1, 110...120 V, single phase
    1,83 Н.м для LXM05BD17F1, 110...120 V, single phase
    1,83 Н.м для LXM05CD17F1, 110...120 V, single phase
    1,9 Н.м для LXM05AD28M2, 200...240 V, single phase
    1,9 Н.м для LXM05BD28M2, 200...240 V, single phase
    1,9 Н.м для LXM05CD28M2, 200...240 V, single phase
    1,8 Н.м для LXM32.D18M2 на 6 А, 230 V, single phase
    1,66 Н.м для LXM15LD17N4, 230 V, three phase
    1,66 Н.м для LXM15LD21M3, 230 V, three phase
    1,9 Н.м для LXM05AD42M3X, 200...240 V, three phase
    1,9 Н.м для LXM05BD42M3X, 200...240 V, three phase
    1,9 Н.м для LXM05CD42M3X, 200...240 V, three phase
    nominal speed
    2500 оборотов/мин для LXM32.D30M2 на 10 А, 115 V, single phase
    3000 оборотов/мин для LXM05AD17F1, 110...120 V, single phase
    3000 оборотов/мин для LXM05BD17F1, 110...120 V, single phase
    3000 оборотов/мин для LXM05CD17F1, 110...120 V, single phase
    3000 оборотов/мин для LXM05AD17M2, 200...240 V, single phase
    3000 оборотов/мин для LXM05BD17M2, 200...240 V, single phase
    3000 оборотов/мин для LXM05CD17M2, 200...240 V, single phase
    3000 оборотов/мин для LXM05AD28M2, 200...240 V, single phase
    3000 оборотов/мин для LXM05BD28M2, 200...240 V, single phase
    3000 оборотов/мин для LXM05CD28M2, 200...240 V, single phase
    5000 оборотов/мин для LXM32.D18M2 на 6 А, 230 V, single phase
    3000 оборотов/мин для LXM05AD42M3X, 200...240 V, three phase
    3000 оборотов/мин для LXM05BD42M3X, 200...240 V, three phase
    3000 оборотов/мин для LXM05CD42M3X, 200...240 V, three phase
    6000 оборотов/мин для LXM15LD17N4, 230 V, three phase
    6000 оборотов/мин для LXM15LD21M3, 230 V, three phase
    сумісність прдуктів
    LXM05AD17F1 на 110...120 V single phase
    LXM05AD17M2 на 200...240 V single phase
    LXM05AD28M2 на 200...240 V single phase
    LXM05BD17F1 на 110...120 V single phase
    LXM05BD17M2 на 200...240 V single phase
    LXM05BD28M2 на 200...240 V single phase
    LXM05CD17F1 на 110...120 V single phase
    LXM05CD17M2 на 200...240 V single phase
    LXM05CD28M2 на 200...240 V single phase
    LXM32.D30M2 на 115 V single phase
    LXM32.D18M2 на 230 В single phase
    LXM15LD21M3 на 230 В three phase
    LXM05AD42M3X на 200...240 V three phase
    LXM05BD42M3X на 200...240 V three phase
    LXM05CD42M3X на 200...240 V three phase
    LXM15LD17N4 на 230 В three phase
    shaft end
    Свободный
    Ступінь захисту IP
    IP50 стандартный
    Разрешение энкодера двигателя
    131072 points/turn x 4096 turns
    holding brake
    Without
    Монтажна опора
    Фланец международного стандарта
    Електричне підключення
    Прямой коннектор
    Дополнительно
    Сумісність діапазону
    Lexium 05
    Lexium 15
    Lexium 32
    supply voltage max
    480 V
    Кількість фаз мережі
    Three phase
    continuous stall current
    4,9 А
    maximum continuous power
    1,51 Вт
    maximum current Irms
    20,6 А для LXM15LD21M3
    20,6 А для LXM15LD17N4
    19,9 А для LXM05AD17F1
    19,9 А для LXM05AD17M2
    19,9 А для LXM05AD28M2
    19,9 А для LXM05AD42M3X
    19,9 А для LXM05BD17F1
    19,9 А для LXM05BD17M2
    19,9 А для LXM05BD28M2
    19,9 А для LXM05BD42M3X
    19,9 А для LXM05CD17F1
    19,9 А для LXM05CD17M2
    19,9 А для LXM05CD28M2
    19,9 А для LXM05CD42M3X
    15 А для LXM32.D30M2
    18 А для LXM32.D18M2
    Максимальний постійний струм
    19,9 А
    Частота перемикання
    8 kHz
    second shaft
    Без второго конца вала
    shaft diameter
    11 мм
    shaft length
    23 мм
    feedback type
    Multiturn SinCos Hiperface
    motor flange size
    70 мм
    кол-во обмоток двигателя
    2
    torque constant
    0,45 N.m/A на 120 °C
    back emf constant
    28 В/к об/мин на 120 °C
    number of motor poles
    6
    rotor inertia
    0,41 кг.см²
    stator resistance
    1,5 Ом на 20 °C
    stator inductance
    6,7 мГенри на 20 °C
    stator electrical time constant
    4,47 мс на 20 °C
    maximum radial force Fr
    390 N на 6000 об/мин
    410 N на 5000 об/мин
    450 N на 4000 об/мин
    490 N на 3000 об/мин
    560 N на 2000 об/мин
    710 N на 1000 об/мин
    maximum axial force Fa
    0.2 x Fr
    тип охолодження
    Natural convection
    Довжина
    187 мм
    centring collar diameter
    60 мм
    centring collar depth
    2,5 мм
    number of mounting holes
    4
    mounting holes diameter
    5,5 мм
    circle diameter of the mounting holes
    82 мм
    Вага виробу
    2,89 кг
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови7
    • українська4
    • English4
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.5 MB
    Дата 01.01.17
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 393.5 KB
    Дата 18.08.16
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    BSH0702T02A1A : BSH0702T02A1A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    BSH0702T02A1A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    BSH0702T02A1A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    BSH0702T02A1A : BSH0702T02A1A_REACH_DECLARATION
    Опис
    BSH0702T02A1A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    BSH0702T02A1A_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    BSH0702T02A1A : BSH0702T02A1A_ROHS_DECLARATION
    Опис
    BSH0702T02A1A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    BSH0702T02A1A_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 950.9 KB
    Дата 20.08.18
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 426.7 KB
    Дата 01.10.14
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /