Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Переглянути все   Аварійне освітлення
Зображення CCT15232 Schneider Electric

CCT15232

Green premium brand logo
Зображення CCT15232 Schneider Electric
  • 1 952,33 UAH

    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.

Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    range of product
    Acti 9
    Назва продукту
    Acti 9 MIN
    назва пристрою
    MINs
    Тип виробу або компоненту
    Silent electronic timer
    Сумісність продуктів
    Mechanical compatibility with electrical comb busbars
    Відтінок кольору
    Білий (RAL 9003)
    Дополнительно
    додаток для пристрою
    Building
    тип навантаження
    галогенна лампа 230 В перемінного струму (2300 Вт)
    230 В перемінного струму лампа накалювання (2300 Вт)
    9 Люмінесцентна лампа electronic ballast (7 W)
    dual mounted fluorescent tube Звичайний баласт (2300 VA)
    люмінесцентна лампа electronic ballast (300 VA)
    non-corrected fluorescent tube Звичайний баласт (2300 VA)
    serial-corrected fluorescent tube Звичайний баласт (2300 VA)
    7 Люмінесцентна лампа electronic ballast (11 W)
    7 Люмінесцентна лампа electronic ballast (15 W)
    7 Люмінесцентна лампа electronic ballast (20 W)
    7 Люмінесцентна лампа electronic ballast (23 W)
    fluocompact lamp Звичайний баласт (1500 ВA)
    parallel-corrected fluorescent tube Звичайний баласт (400 ВA)
    maximum power consumption in VA
    6 В·А
    максимальный ток переключения
    16 А - 230 В AC 1
    [Ue] номінальна робоча напруга
    230 В AC +10 % -15 % на 50/60 Гц
    Затримка часу
    Adjustable from 0.5 to 20 minutes
    Монтажна опора
    DIN рейка
    Крок 9 мм
    2
    З'єднання-клеми
    Гвинтові клеми - <= 6 mm²
    Клас електричної ізоляції
    Клас II
    ширина
    18 мм
    Висота
    89 мм
    глибина
    66 мм
    вага виробу
    75 г.
    Екологічна оцінка
    Робоча температура повітря
    -10…50 °C
    Ступінь захисту IP
    IP20 B
    Тип упаковки
    Вага упаковки 1
    0,093 кг
    Висота упаковки 1
    0,700 dm
    Ширина упаковки 1
    0,700 dm
    Довжина упаковки 1
    1,000 dm
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше
    View less

    Документи

    Мова
    • українська4
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    MIN (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    342.3 KB
    zip
    330.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 673.1 KB
    Дата 11.09.13
    Файли в документі
    stp
    342.3 KB
    zip
    330.8 KB
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    CCT15232 : РЕЛЕ ЧАСУ MINs
    Опис
    РЕЛЕ ЧАСУ MINs
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Опис
    РЕЛЕ ЧАСУ MINs
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    CCT15232 : CCT15232_REACH_DECLARATION
    Опис
    CCT15232_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Опис
    CCT15232_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    CCT15232 : РЕЛЕ ЧАСУ MINs
    Опис
    РЕЛЕ ЧАСУ MINs
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Опис
    РЕЛЕ ЧАСУ MINs
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.