Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Переглянути все   DZ5, AZ5, AR1, AT1
Зображення DZ5CA043 Schneider Electric

DZ5CA043

Green premium brand logo
Зображення DZ5CA043 Schneider Electric
DZ5CA043
Green premium brand logo

КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 4ММ2

Показати більше характеристик
  • 778,16 UAH

    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.

Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукту
    Linergy
    Тип виробу або компоненту
    Cable end
    cable end size
    Long
    Стандарти
    NF C 63-023
    Тип упаковки
    Bag
    Кількість в одному комплекті
    10 sets of 100
    Поперечний переріз кабеля
    4 мм²
    Дополнительно
    Кабель кінцевого типу
    Single conductor
    Додаткова інформація
    For additional marker tag holder
    колір
    Orange
    bezel material
    Halogen-free plastic
    tube material
    Copper conforming to ISO 1337
    Кількість кабелів
    1
    Датчик AWG
    AWG 12
    bezel size
    Ø 5.4 mm
    Діаметр трубки
    3,2 мм
    Довжина
    26 мм
    tube length
    18 мм
    CAD overall depth
    26 мм
    вага виробу
    0,46 кг
    Екологічна оцінка
    сертифікація виробу
    UL
    Робоча температура повітря
    -20…105 °C
    Тип упаковки
    Вага упаковки 1
    0,400 г.
    Висота упаковки 1
    1,000 dm
    Ширина упаковки 1
    0,900 dm
    Довжина упаковки 1
    1,700 dm
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Halogen content performance
    Halogen free product
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше
    View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови7
    • українська4
    • English4
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.1 MB
    Дата 27.02.16
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    DZ5CA043 : КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 4ММ2
    Опис
    КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 4ММ2
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 24.11.20
    Опис
    КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 4ММ2
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    DZ5CA043 : DZ5CA043_REACH_DECLARATION
    Опис
    DZ5CA043_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 24.11.20
    Опис
    DZ5CA043_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    DZ5CA043 : КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 4ММ2
    Опис
    КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 4ММ2
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 24.11.20
    Опис
    КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 4ММ2
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 64.4 KB
    Дата 06.09.11
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 211 KB
    Дата 28.04.15
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.