Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   DZ5, AZ5, AR1, AT1
Зображення DZ5CA352 Schneider Electric

DZ5CA352

Green premium brand logo
Зображення DZ5CA352 Schneider Electric
DZ5CA352
Green premium brand logo

КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 35ММ2

Показати більше характеристик
  • 1 872,00 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Linergy
    Тип виробу або компоненту
    Cable end
    cable end size
    Medium
    Стандарти
    NF C 63-023
    Тип упаковки
    Bag
    Кількість на один комплект
    Набір з 20 шт.
    Поперечний переріз кабеля
    35 мм²
    Дополнительно
    Кабель кінцевого типу
    Single conductor
    Додаткова інформація
    For additional marker tag holder
    Колір
    Червоний
    bezel material
    Halogen-free plastic
    tube material
    Мідь в соответствии с ISO 1337
    Кількість кабелів
    1
    Датчик AWG
    AWG 2
    bezel size
    Ø 13.5 mm
    Діаметр трубки
    8,7 мм
    Довжина
    30 мм
    tube length
    16 мм
    CAD overall depth
    30 мм
    Вага виробу
    0,054 кг
    Екологічна оцінка
    Робоча температура повітря
    -20…105 °C
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови8
    • українська3
    • English5
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84 MB
    Дата 31.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 84.4 MB
    Дата 18.10.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 15.1 MB
    Дата 27.02.16
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    DZ5CA352 : КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 35ММ2
    Опис
    КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 35ММ2
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 35ММ2
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    DZ5CA352 : КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 35ММ2
    Опис
    КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 35ММ2
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 35ММ2
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    DZ5CA352 : КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 35ММ2
    Опис
    КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 35ММ2
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    КАБЕЛЬНИЙ НАКОНЕЧНИК NF 35ММ2
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 64.4 KB
    Дата 06.09.11
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 211 KB
    Дата 28.04.15
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /