Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Ultra
Зображення ETK15120 Schneider Electric

ETK15120

Green premium brand logo
Зображення ETK15120 Schneider Electric
ETK15120
Green premium brand logo

КУТ ВНУТРІШ.КАН.151Х50ММ ULT,ПВХ

Показати більше характеристик
  • 97,00 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Ultra
    Тип виробу або компоненту
    Внутрішній куток
    Відтінок кольору
    Білий (RAL 9010)
    Кількість на один комплект
    Набір з 5 шт.
    Сегмент ринку
    Житловий
    Невеликі комерційні
    Дополнительно
    Розмір кабель-каналу
    151 x 50 мм
    Матеріал кабель-каналу
    Пластик
    Регулювання інтенсивності освітлення
    Регульовані
    Режим фіксації
    Пристосований
    Матеріал
    PC/ABS
    Висота
    160 мм
    Ширина
    106 мм
    Глибина
    106 мм
    Екологічна оцінка
    Характеристики зовнішнього середовища
    Без галогену
    Стандарти
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-2-1:2006
    Робоча температура повітря
    -25…60 °C
    Ступінь захисту IP
    IP40
    Ступінь захисту IK
    IK07
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови6
    • українська3
    • English3
    • French1
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.5 MB
    Дата 24.02.14
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ETK15120 : КУТ ВНУТРІШ.КАН.151Х50ММ ULT,ПВХ
    Опис
    КУТ ВНУТРІШ.КАН.151Х50ММ ULT,ПВХ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    КУТ ВНУТРІШ.КАН.151Х50ММ ULT,ПВХ
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ETK15120 : КУТ ВНУТРІШ.КАН.151Х50ММ ULT,ПВХ
    Опис
    КУТ ВНУТРІШ.КАН.151Х50ММ ULT,ПВХ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    КУТ ВНУТРІШ.КАН.151Х50ММ ULT,ПВХ
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ETK15120 : КУТ ВНУТРІШ.КАН.151Х50ММ ULT,ПВХ
    Опис
    КУТ ВНУТРІШ.КАН.151Х50ММ ULT,ПВХ
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    КУТ ВНУТРІШ.КАН.151Х50ММ ULT,ПВХ
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 3.6 MB
    Дата 29.03.18
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.1 MB
    Дата 18.08.11
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /