Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Переглянути все   EasyPact EXE
Зображення EXECH10D Schneider Electric

EXECH10D

Зображення EXECH10D Schneider Electric
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукту
    EasyPact EXE
    Evolis
    назва пристрою
    Gear motor MCH
    Тип виробу або компоненту
    Motor mechanism
    Сумісність діапазону
    EasyPact EXE
    Evolis
    тип управління
    Дистанційне управління
    додаток для пристрою
    Automatic spring charging
    [Uc] control circuit voltage
    100...125 V DC
    Дополнительно
    threshold tripping voltage
    0.85...1.1 Ua
    время заряда
    6 с maximum
    Максимальная коммутационная способность
    <= 3 cycles per minute
    overcurrent protection
    2...3 x In 0.1 s motor
    ???????????? ????????
    180 Вт
    input current
    10 мА на 240 В
    Спосіб кріплення
    Фіксований
    аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Запасна частина
    Аксесуар / тип "окрема деталь"
    Base function
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кількість одиниць в упаковці 1
    1
    Вага упаковки 1
    1,946 кг
    Висота упаковки 1
    13 cm
    Ширина упаковки 1
    13,5 cm
    Довжина упаковки 1
    23 cm
    Описание
    Operation
    500
    Duration of operation
    4 мин
    Operation Description
    Assembly and test
  • Показати більше
    View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови5
    • English5
    • Arabic1
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese1
    • Russian1
    • Spanish4
    • Turkish1
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.6 MB
    Дата 17.10.17
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.8 MB
    Дата 11.09.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.1 MB
    Дата 20.04.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4 MB
    Дата 02.04.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.6 MB
    Дата 02.04.18
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.