Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Автоматичні вимикачі Easy9
Зображення EZ9F14420 Schneider Electric

EZ9F14420

Green premium brand logo
Зображення EZ9F14420 Schneider Electric
  • 533,04 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Додаток для пристрою
    Розповсюдження
    Діапазон
    Easy9
    Тип виробу або компоненту
    Мініатюрний вимикач
    Назва пристрою
    Модульний автоматичний вимикач Easy9
    Poles
    4P
    Кількість полюсів захисту
    4
    [In] номінальний струм
    20 А
    Тип мережі
    AC
    Тип розмикача
    Тепломагнітний
    Код кривої
    B
    Здатність відключення
    4500 А Icn на 230 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1
    4500 А Icn на 400 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1
    Придатність до ізоляції
    Так в соответствии с IEC 60898-1
    Дополнительно
    Частота мережі
    50/60 Гц
    [Ue] номінальна робоча напруга
    400 В AC 50/60 Гц
    Межа магнітного відключення
    3...5 x In
    [Ics] номінальна Здатність відключення
    4,5 кА 100 % x Icn на 400 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1
    [Ui] номінальна напруга ізоляції
    500 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60898-1
    [Uimp] номінальна імпульсна напруга
    4 кВ в соответствии с IEC 60898-1
    Індикатор положення контакту
    Так
    Тип управління
    Тумблер
    Місцева сигналізація
    Без
    Спосіб кріплення
    Затискання
    Монтажна опора
    DIN рейка
    Крок 9 мм
    8
    Висота
    81 мм
    Ширина
    72 мм
    Глибина
    66,5 мм
    Колір
    Сірий (RAL 7035)
    Механічна міцність
    10000 циклы
    Електрична міцність
    4000 циклы
    З'єднання-клеми
    Термінал тунельного типу (Верх чи низ) 1…25 мм² Жорсткий
    Термінал тунельного типу (Верх чи низ) 1…16 мм² Гнучкий
    Момент затягування
    2 Н.м Верх чи низ
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    IEC 60898-1
    Сертифікація виробу
    GOST-R
    Ступінь захисту IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    Ступінь забруднення
    2
    Тропікостійкість
    2
    Відносна вологість
    95 % на -25…60 °C
    Робоча температура повітря
    -25…60 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…85 °C
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови8
    • українська4
    • English5
    • French5
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Easy9 MCB 4P 6A …63A Miniature Circuit Breaker
    Файли в документі
    prp.document.label.format zip
    Розмір 861.1 KB
    Дата 19.02.13
    Файли в документі
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 379.4 KB
    Дата 22.03.17
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 2.5 MB
    Дата 07.03.16
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 113.9 KB
    Дата 20.11.15
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 231.3 KB
    Дата 20.11.15
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    EZ9F14420 : EZ9F14420_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    EZ9F14420_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    EZ9F14420_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    EZ9F14420 : EZ9F14420_REACH_DECLARATION
    Опис
    EZ9F14420_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    EZ9F14420_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    EZ9F14420 : EZ9F14420_ROHS_DECLARATION
    Опис
    EZ9F14420_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    EZ9F14420_ROHS_DECLARATION
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /