Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   EasyPact EZC
Зображення EZC250N4250 Schneider Electric

EZC250N4250

Green premium brand logo
Зображення EZC250N4250 Schneider Electric
EZC250N4250
Green premium brand logo

АВТ.ВИМ.EASYPACT EZC250N 4P3T 25кА 250А

Показати більше характеристик
  • 5 711,07 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    EasyPact
    Тип виробу або компоненту
    Circuit breaker
    Назва пристрою
    Easypact EZC250N
    circuit breaker name
    Easypact EZC250N
    Додаток для пристрою
    Розповсюдження
    Опис полюсів
    4P
    protected poles description
    3t
    Тип мережі
    AC
    DC
    Частота мережі
    50/60 Гц
    [In] номінальний струм
    250 А на 40 °C
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    690 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Uimp] номінальна імпульсна напруга
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    номинальное напряжение [Ue]
    550 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    250 В DC в соответствии с IEC 60947-2
    Здатність вимикання
    N
    Здатність відключення
    20 кА Icu на 440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 кА Icu на 220...240 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    20 кА Icu на 125 V DC 1P в соответствии с IEC 60947-2
    20 кА Icu на 250 В DC 2P в соответствии с IEC 60947-2
    8 кА Icu на 550 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    25 кА Icu на 380...415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номінальна Здатність відключення
    10 кА на 440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    25 кА на 220...240 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    10 кА на 125 V DC в соответствии с IEC 60947-2
    10 кА на 250 В DC в соответствии с IEC 60947-2
    4 кА на 550 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    12,5 кА на 380...415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Придатність до ізоляції
    Так в соответствии с IEC 60947-2
    Категорія використання
    Category A
    trip unit name
    TM-D
    Тип розмикача
    Тепломагнітний
    trip unit rating
    250 А на 50 °C
    Тип захисту
    Захист від короткого замикання
    Overload protection
    Ступінь забруднення
    3 в соответствии с IEC 60947
    Дополнительно
    Тип управління
    Тумблер
    Спосіб кріплення
    Фіксований
    Монтажна опора
    Backplate
    upside connection
    Front
    downside connection
    Front
    Механічна міцність
    10000 циклы
    Електрична міцність
    Category A 5000 циклы 415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Крок з'єднання
    35 мм
    Місцева сигналізація
    Positive contact indication
    neutral protection setting
    Without protection
    Захист від витоку струму
    Без
    Висота
    165 мм
    Ширина
    140 мм
    Глибина
    60 мм
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-2-2
    GB/T 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    Ступінь захисту IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    Ступінь захисту ІК
    IK07 в соответствии с EN 50102
    Робоча температура повітря
    -25…70 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -35…85 °C
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 з моменту поставки
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови15
    • українська9
    • English12
    • French8
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 18.7 MB
    Дата 30.06.17
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format stp
    Розмір 27.5 MB
    Дата 06.12.18
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.1 MB
    Дата 14.04.20
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    EZC250N4250 : EZC250N4250_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    EZC250N4250_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    EZC250N4250_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    EZC250N4250 : EZC250N4250_REACH_DECLARATION
    Опис
    EZC250N4250_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    EZC250N4250_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    EZC250N4250 : EZC250N4250_ROHS_DECLARATION
    Опис
    EZC250N4250_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    EZC250N4250_ROHS_DECLARATION
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 295.2 KB
    Дата 10.07.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 273.5 KB
    Дата 27.06.19
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 193.4 KB
    Дата 15.01.13
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 148.7 KB
    Дата 18.12.18
    Морський сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 383.5 KB
    Дата 17.12.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 569.8 KB
    Дата 23.07.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 7.5 MB
    Дата 12.02.16
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 7.5 MB
    Дата 12.02.16
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 7.6 MB
    Дата 12.02.16
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /