Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   EasyPact EZC
Зображення EZC400N4250 Schneider Electric

EZC400N4250

Зображення EZC400N4250 Schneider Electric
EZC400N4250

АВТ.ВИМ.EASYPACT EZC400N 4P3T 36кА 250А

Показати більше характеристик
  • 11 549,02 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    EasyPact
    Тип виробу або компоненту
    Circuit breaker
    Назва пристрою
    Easypact EZC400N
    circuit breaker name
    Easypact EZC400N
    Додаток для пристрою
    Розповсюдження
    Опис полюсів
    4P
    protected poles description
    3t
    Тип мережі
    DC
    AC
    Частота мережі
    50/60 Гц
    [In] номінальний струм
    400 А на 40 °C
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    690 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Uimp] номінальна імпульсна напруга
    8 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    номинальное напряжение [Ue]
    250 В DC в соответствии с IEC 60947-2
    440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Здатність вимикання
    N
    Здатність відключення
    36 кА Icu на 440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    40 кА Icu на 220/230 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    36 кА Icu на 380 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    36 кА Icu на 400/415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номінальна Здатність відключення
    18 кА на 440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    20 кА на 220/230 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    18 кА на 380 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    18 кА на 400/415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Придатність до ізоляції
    Так в соответствии с IEC 60947-2
    Категорія використання
    Category A
    trip unit name
    TM-D
    Тип розмикача
    Тепломагнітний
    trip unit rating
    320 А на 50 °C
    Тип захисту
    Захист від короткого замикання
    Overload protection
    Ступінь забруднення
    3 в соответствии с IEC 60947
    Дополнительно
    Тип управління
    Тумблер
    Спосіб кріплення
    Фіксований
    Монтажна опора
    Backplate
    upside connection
    Front
    downside connection
    Front
    Механічна міцність
    10000 циклы
    Електрична міцність
    Category A 4000 циклы 415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Крок з'єднання
    45 мм
    Місцева сигналізація
    Positive contact indication
    Індикатор положення контакту
    Так
    magnetic tripping current
    3200 А
    neutral protection setting
    Without protection
    long time pick-up adjustment type Ir
    Fixed
    long time delay adjustment type
    Fixed
    Захист від витоку струму
    Без
    Висота
    255 мм
    Ширина
    140 мм
    Глибина
    140 мм
    Вага виробу
    4,8 кг
    Кількість на один комплект
    1 частина
    Колір
    Чорний
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    GB/T 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-2-2
    Ступінь захисту IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    Ступінь захисту ІК
    IK07 в соответствии с EN 50102
    Робоча температура повітря
    -25…70 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -35…85 °C
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /