Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   EasyPact EZC
Зображення EZC630H3500N Schneider Electric

EZC630H3500N

Green premium brand logo
Зображення EZC630H3500N Schneider Electric
EZC630H3500N
Green premium brand logo

АВТ.ВИМ.EASYPACT EZC630H 3P3D 50кА 500А

Показати більше характеристик
  • 14 637,51 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    EasyPact
    Тип виробу або компоненту
    Circuit breaker
    Назва пристрою
    Easypact EZC630H
    circuit breaker name
    Easypact EZC630H
    Додаток для пристрою
    Розповсюдження
    Опис полюсів
    3P
    protected poles description
    3t
    Тип мережі
    AC
    DC
    Частота мережі
    50/60 Гц
    [In] номінальний струм
    500 А на 40 °C
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    690 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Uimp] номінальна імпульсна напруга
    6 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    номинальное напряжение [Ue]
    250 В DC в соответствии с IEC 60947-2
    440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Здатність вимикання
    H
    Здатність відключення
    50 кА Icu на 380 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 кА Icu на 440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    70 кА Icu на 220/230 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 кА Icu на 400/415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номінальна Здатність відключення
    25 кА на 440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    70 кА на 220/230 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 кА на 380 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 кА на 400/415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Придатність до ізоляції
    Так в соответствии с IEC 60947-2
    Категорія використання
    Category A
    trip unit name
    TM-D
    Тип розмикача
    Тепломагнітний
    trip unit rating
    500 А на 50 °C
    Тип захисту
    Захист від короткого замикання
    Overload protection
    Ступінь забруднення
    3 в соответствии с IEC 60947
    Дополнительно
    Тип управління
    Тумблер
    Спосіб кріплення
    Фіксований
    Монтажна опора
    Backplate
    upside connection
    Front
    downside connection
    Front
    Механічна міцність
    10000 циклы
    Електрична міцність
    Category A 3000 циклы 415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    Крок з'єднання
    45 мм
    Місцева сигналізація
    Positive contact indication
    Індикатор положення контакту
    Так
    magnetic tripping current
    6000 А
    neutral protection setting
    Without protection
    long time pick-up adjustment type Ir
    Fixed
    long time delay adjustment type
    Fixed
    Захист від витоку струму
    Без
    Висота
    255 мм
    Ширина
    140 мм
    Глибина
    140 мм
    Вага виробу
    4,8 кг
    Кількість на один комплект
    1 частина
    Колір
    Чорний
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    GB/T 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    JIS C8201-2-2
    EN/IEC 60947-1
    Ступінь захисту IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    Ступінь захисту ІК
    IK07 в соответствии с EN 50102
    Робоча температура повітря
    -25…70 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -35…85 °C
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови7
    • українська3
    • English4
    • French1
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 18.7 MB
    Дата 30.06.17
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Easy PAct CVS 630 3P CAD (Версія 1.0)
    Файли в документі
    zip
    1.4 MB
    stp
    6.9 MB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 8.3 MB
    Дата 07.12.18
    Файли в документі
    zip
    1.4 MB
    stp
    6.9 MB
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 4.8 MB
    Дата 14.04.20
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    EZC630H3500N : АВТ.ВИМ.EASYPACT EZC630H 3P3D 50кА 500А
    Опис
    АВТ.ВИМ.EASYPACT EZC630H 3P3D 50кА 500А
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    АВТ.ВИМ.EASYPACT EZC630H 3P3D 50кА 500А
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    EZC630H3500N : АВТ.ВИМ.EASYPACT EZC630H 3P3D 50кА 500А
    Опис
    АВТ.ВИМ.EASYPACT EZC630H 3P3D 50кА 500А
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    АВТ.ВИМ.EASYPACT EZC630H 3P3D 50кА 500А
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    EZC630H3500N : АВТ.ВИМ.EASYPACT EZC630H 3P3D 50кА 500А
    Опис
    АВТ.ВИМ.EASYPACT EZC630H 3P3D 50кА 500А
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 25.05.20
    Опис
    АВТ.ВИМ.EASYPACT EZC630H 3P3D 50кА 500А
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 284.1 KB
    Дата 10.07.19
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /