Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   TeSys GV7
Зображення GV7RE80 Schneider Electric
Знято з виробництва

GV7RE80

Зображення GV7RE80 Schneider Electric
Знято з виробництва
GV7RE80

АВТ.ВИМИКАЧ 80A 25кА

Показати більше характеристик
GV7RE80 не було замінено. Звертайтеся до свого дистриб’ютора #Customer Care# за подальшими вказівками.
  • 7 795,48 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    TeSys
    Назва продукту
    TeSys GV7
    Назва пристрою
    GV7R
    Додаток для пристрою
    Motor
    Опис полюсів
    3P
    Тип мережі
    AC
    Категорія використання
    AC-3 в соответствии с IEC 60947-4-1
    частота мережі
    50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-4-1
    Здатність відключення
    35 кА Icu на 440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    85 кА Icu на 220/240 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    36 кА Icu на 380/415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    25 кА Icu на 500 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    8 кА Icu на 660/690 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ics] номинальная отключающая способность
    100 % на 440 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % на 220/240 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    100 % на 380/415 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 % на 500 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    50 % на 660/690 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    thermal protection adjustment range
    48…80 А
    Тип розмикача
    Тепломагнітний
    Дополнительно
    Спосіб кріплення
    By screws
    By clips
    Монтажна опора
    Kit for fixing the switchgear
    Рейка
    Монтаж панели
    Flush
    монтажне положення
    Vertical
    мощность двигателя кВт
    37 кВт на 400...415 V AC 50/60 Гц
    45 кВт на 500 V AC 50/60 Гц
    55 кВт на 500 V AC 50/60 Гц
    55 кВт на 660...690 V AC 50/60 Гц
    Тип управління
    Rocker lever
    номинальное напряжение [Ue]
    690 V AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    750 В AC 50/60 Гц в соответствии с IEC 60947-2
    [Ith]условный тепловой поток воздуха
    80 А в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947-2
    power dissipation per pole
    5 W
    power dissipation per pole
    5 Вт
    Механічна міцність
    50000 циклы
    electrical durability
    30000 циклы для AC-3 на 440 В In
    50000 циклы для AC-3 на 440 В In/2
    maximum operating rate
    25 cyc/h
    rated duty
    Continuous в соответствии с IEC 60947-4-1
    шаг подключения
    35 мм without spreaders
    45 мм with spreaders
    підключення
    bars
    cable with lug 10 мм
    Гвинт
    bare cable connectors 1,5…95 мм²
    tightening torque
    10 Н.м на Гвинт M6
    15 Н.м на bare cable connectors 1,5…95 мм²
    механическая надежность
    Сотрясение 15 Gn for 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27
    Вибрация 2.5 Gn, 0...25 Hz в соответствии с IEC 60068-2-6
    Придатність до ізоляції
    Так в соответствии с IEC 60947-1
    phase failure sensitivity
    Yes в соответствии с IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
    Висота
    161 мм
    Ширина
    105 мм
    Глибина
    111 мм
    Вага виробу
    2,04 кг
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    VDE 0660
    NF C 63-650
    EN/IEC 60947-4-1
    NF C 63-120
    NF C 79-130
    VDE 0113
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-1
    Сертифікація виробу
    DNV
    UL
    protective treatment
    TC
    Ступінь захисту IP
    IP405 в соответствии с IEC 60529 (with terminal shrouds)
    Рівень забруднення
    3
    Робоча температура повітря
    -25…70 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -55…95 °C
    Сопротивление распространения пламени
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    рабочая высота над уровнем моря
    2000 м
    Показники сталого розвитку
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Екологічна звітність
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови5
    • українська4
    • English4
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Файли в документі
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.5 MB
    Дата 22.06.12
    Файли в документі
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 124.1 KB
    Дата 24.01.07
    Файли в документі
    dwf
    2.2 KB
    dxf
    69.7 KB
    wmf
    5.4 KB
    dwg
    46.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 98.8 KB
    Дата 24.01.07
    Файли в документі
    dwg
    40.6 KB
    dwf
    1.6 KB
    dxf
    52.8 KB
    wmf
    3.8 KB
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    GV7RE80 : АВТ.ВИМИКАЧ 80A 25кА
    Опис
    АВТ.ВИМИКАЧ 80A 25кА
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 03.06.20
    Опис
    АВТ.ВИМИКАЧ 80A 25кА
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 981 KB
    Дата 17.10.10
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /