СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА 7" Harmony ET6, =24В, Ethernet
HMIET6400
Швидший процесор для кращої продуктивності та більше пам'яті для розробки передових додатків
Збереження інвестицій у HMI для машинобудівників завдяки комплексному підходам до проектування та вартості
Сталий розвиток у суворих умовах завдяки покриттю PCBA
Легка міграція завдяки сумісному вирізу, портам і програмному забезпеченню для застарілих серій
Міцна конструкція з ізольованим живленням, покращеним захистом послідовного порту та безпекою зворотного живлення
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
922 kg CO2 eq.
Use Better
без фторвмісного газу
Ці гази з важливими основними засобами глобального потепління можуть бути використані в ізоляції або руйнування технологій.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Потенціал вторинної переробки, %
Розрахунок потенціалу переробки базується на сценарії «Франція – деталі подрібнюються» стандарту TR62635 з урахуванням всіх деталей у виробі та переробки матеріалів. Ми усвідомлюємо, що це не завжди дозволяє порівняти наші пропозиції з пропозиціями інших конкурентів на ринку, і чекаємо на опублікування загального стандарту наприкінці 2026 року.
66
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
13 358,68 UAH