СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА 7" Harmony ET6 , =24В, Serial
HMIET6401
Швидший процесор для кращої продуктивності та більше пам'яті для розробки передових додатків
Збереження інвестицій у HMI для машинобудівників завдяки комплексному підходам до проектування та вартості
Сталий розвиток у суворих умовах завдяки покриттю PCBA
Легка міграція завдяки сумісному вирізу, портам і програмному забезпеченню для застарілих серій
Міцна конструкція з ізольованим живленням, покращеним захистом послідовного порту та безпекою зворотного живлення
Екологічні дані
Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
861 kg CO2 eq.
Use Better
без фторвмісного газу
Ці гази з важливими основними засобами глобального потепління можуть бути використані в ізоляції або руйнування технологій.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Пакет з вторинного картону
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Повернення
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
12 597,09 UAH