СЕНСОРНА ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА 10" Harmony ET6, =24В, Ethernet

HMIET6500

notification_ok
Швидший процесор для кращої продуктивності та більше пам'яті для розробки передових додатків
notification_ok
Збереження інвестицій у HMI для машинобудівників завдяки комплексному підходам до проектування та вартості
notification_ok
Сталий розвиток у суворих умовах завдяки покриттю PCBA
notification_ok
Легка міграція завдяки сумісному вирізу, портам і програмному забезпеченню для застарілих серій
notification_ok
Міцна конструкція з ізольованим живленням, покращеним захистом послідовного порту та безпекою зворотного живлення

Екологічні дані

Екологічні дані
Загальний вуглецевий слід протягом життєвого циклу
1 108 kg CO2 eq.
Use Better
без фторвмісного газу
information_stroke
Ці гази з важливими основними засобами глобального потепління можуть бути використані в ізоляції або руйнування технологій.
Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6
Пакет з вторинного картону
information_stroke
Вміст шахівниці має бути мінімальним на 70 % (50 % в США). Деякі з замовлень можуть включати невторинні картонні засоби, доки акції не закінчуються.
Так
Use Again
Повернення
information_stroke
Чи був продукт включений в глобальну програму повернення. Деякі продукти доступні в деяких регіонах, перевірте, чи доступні вони у вашій країні.
Ні
25 915,93 UAH
information_stroke
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 01.03.2026 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.03.2026 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.