Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   OptiLine 45
Зображення ISM10401P Schneider Electric

ISM10401P

Green premium brand logo
Зображення ISM10401P Schneider Electric
ISM10401P
Green premium brand logo

КУТ ВНУТР.КОРОБА 165Х55ММ OL45, ПВХ

Показати більше характеристик
  • 337,00 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    OptiLine 45
    Система встановлення кабелю
    Кабель-канал
    product type
    Внутрішній куток
    colour
    Полярний білий (RAL 9003)
    quantity package 1 / unit
    Набір з 1 шт.
    Дополнительно
    Матеріал кабель-каналу
    Пластик
    Розмір кабель-каналу
    165 x 55 мм
    Режим фіксації
    Пристосований
    product material
    PC/ABS
    Довжина
    117 мм
    Висота
    174 мм
    Ширина
    117 мм
    Екологічна оцінка
    Стандарти
    73/23/EEC
    93/68/EEC
    EN 50085-1:2005
    EN 50085-1:2013/A1
    EN 50085-2-1:2006
    EN 50085-2-1:2011/A1
    operating temperature
    -25…60 °C
    Ступінь захисту IP
    IP40
    Ступінь захисту IK
    IK07
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови5
    • українська3
    • English2
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ISM10401P : ISM10401P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    ISM10401P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Опис
    ISM10401P_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ISM10401P : ISM10401P_REACH_DECLARATION
    Опис
    ISM10401P_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Опис
    ISM10401P_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    ISM10401P : ISM10401P_ROHS_DECLARATION
    Опис
    ISM10401P_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 30.05.20
    Опис
    ISM10401P_ROHS_DECLARATION
    Експлуатаційні характеристики
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 176.1 KB
    Дата 02.09.10
    Каталог частинами
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 6.2 MB
    Дата 24.07.19
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /