Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Harmony K
Зображення K1D023MCH Schneider Electric

K1D023MCH

Green premium brand logo
Зображення K1D023MCH Schneider Electric
K1D023MCH
Green premium brand logo

КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 22ММ 12А 3+0

Показати більше характеристик
  • 531,01 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Серія продукції
    Harmony K
    Тип виробу або компоненту
    Complete cam switch
    component name
    K1
    [Ith] умовний тепловий потік повітря
    12 А
    Місце монтажу
    Front
    Режим фіксації
    Ø 22 mm hole
    cam switch head type
    With front plate 45 x 45 мм
    type of operator
    Чорний handle 35 мм
    Поворотний замок
    Without
    presentation of legend
    With metallic, 0 - L1N - L2N - L3N black
    cam switch function
    Voltmeter switch
    return
    Without
    Тип вимірювання
    Between 3 phases and neutral
    off position
    With Off position
    switching positions
    Right: 0° - 45° - 90° - 135°
    IP ступінь захисту
    IP65 в соответствии с IEC 529
    IP65 в соответствии с NF C 20-010
    Дополнительно
    switching angle
    45 °
    [Ui]Номинальное напряжение изоляции
    690 В 3) в соответствии с IEC 60947-1
    [Ithe] тепловой ток
    10 А
    номінальна потужність, Вт
    10500 Вт AC-21, 500...660 V 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    1100 Вт AC-3, 230 В 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-23A, 230 В 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3, 400 В 1 phase в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3, 400 В 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3, 500 V 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    1500 Вт AC-3, 690 V 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-23A, 400 В 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-23A, 500 V 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    2200 Вт AC-23A, 690 V 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    4800 Вт AC-21, 230 В 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    600 Вт AC-3, 230 В 1 phase в соответствии с IEC 947-3
    8300 Вт AC-21, 400 В 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    [Ie] rated operational current AC
    1,8 А на 690 V AC-3 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    2,8 А на 500 V AC-3 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    2,8 А на 690 V AC-23A 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    3,3 А на 400 В AC-3 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    3,8 А на 500 V AC-23A 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    4,6 А на 230 В AC-3 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    4,8 А на 400 В AC-23A 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    5,6 А на 230 В AC-23A 3-фазный в соответствии с IEC 947-3
    1 А на 500 V AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    2 А на 400 В AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    3 А на 230 В AC-15 в соответствии с IEC 947-5-1
    electrical durability
    1000000 циклы AC-15
    1000000 циклы AC-21
    500000 циклы AC-23
    500000 циклы AC-3
    maximum operating rate
    8333 cyc/mn AC-15
    2,5 cyc/mn AC-21
    2,5 cyc/mn AC-23
    2,5 cyc/mn AC-3
    ток КЗ
    10000 А
    ?????? ?? ????????? ????????? ? ??????????
    16 А cartridge Запобіжник, тип gG
    [Uimp]Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    4 кВ in isolating function
    6 кВ в соответствии с IEC 947-1
    Експлуатація контакту
    Slow-break
    positive opening
    With
    тип подключения
    Captive screw clamp terminals Гнучкий, момент затяжки: 2 x 1.5 мм²
    Captive screw clamp terminals Твердий, момент затяжки: 1 x 2.5 мм²
    Механічна міцність
    1000000 циклы
    CAD overall width
    45 мм
    CAD overall height
    50 мм
    CAD overall depth
    59 мм
    Вага виробу
    0,16 кг
    Екологічна оцінка
    стандарти
    EN 60947-3 для Ланцюг живлення
    EN 60947-5-1 для Схема управління
    IEC 60947-3 для Ланцюг живлення
    IEC 60947-5-1 для Схема управління
    CENELEC EN 50013
    product certifications
    CSA 240 V 1 л.с. 1 phase
    CSA 240 V 3 л.с. 3-фазный 2
    UL 240 V 1 л.с. 3-фазный
    UL 240 V 0,33 л.с. 1 phase 2
    Захисна обробка
    TC
    Робоча температура повітря
    -25…55 °C
    Температура навколишнього повітря при зберіганні
    -40…70 °C
    ударостійкість
    30 gn в соответствии с IEC 68-2-27
    вібростійкість
    5 gn (f = 10…150 Гц) в соответствии с IEC 68-2-6
    Категорія перенапруги
    Class II в соответствии с IEC 536
    Class II в соответствии с NF C 20-030
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Проактивна відповідність (Продукт поза законодавством ЄС щодо RoHS)
    Декларація ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    Гарантія
    Гарантія
    18 months
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови11
    • українська5
    • English8
    • Chinese3
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Kazakh3
    • Russian3
    • Spanish3
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 8.6 MB
    Дата 12.03.15
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 1.1 MB
    Дата 10.04.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 30.7 KB
    Дата 21.09.07
    prp.document.label.format html
    Розмір 310 B
    Дата 31.01.07
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 744 KB
    Дата 01.07.15
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    K1D023MCH : КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 22ММ 12А 3+0
    Опис
    КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 22ММ 12А 3+0
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 22ММ 12А 3+0
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    K1D023MCH : КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 22ММ 12А 3+0
    Опис
    КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 22ММ 12А 3+0
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 22ММ 12А 3+0
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    K1D023MCH : КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 22ММ 12А 3+0
    Опис
    КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 22ММ 12А 3+0
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.05.20
    Опис
    КУЛАЧКОВИЙ ПЕРЕМИКАЧ 22ММ 12А 3+0
    Декларація відповідності
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 408.9 KB
    Дата 19.04.16
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.