Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Переглянути все   Canalis KT
Зображення KTA1250ED3403 Schneider Electric

KTA1250ED3403

Green premium brand logo
Зображення KTA1250ED3403 Schneider Electric
  • 37 437,75 UAH

    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.

Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Canalis
    Назва продукту
    KT
    Тип виробу або компоненту
    Busbar trunking
    busbar description
    Distribution length
    назва пристрою
    KTA
    tap-off unit compatibility
    Plug-in tap-off unit from Canalis KS
    Plug-in tap-off unit from Canalis KT
    додаток для пристрою
    High power distribution
    Матеріал
    Алюміній
    номинальный рабочий ток [Ie]
    1250 А на 35 °C
    polarity
    3L + PE
    number of tap-off outlets
    3
    nominal output current
    25…630 А
    earth conductor
    Standard earth
    short-circuit level
    Стандартная версия
    довжина
    4000 мм
    Обладнання
    Jointing unit
    Trunking unit
    Дополнительно
    Матеріал корпусу
    Polyester film
    Матеріал контакту
    Copper
    [Ue] номінальна робоча напруга
    1000 V
    Частота мережі
    50/60 Гц
    номинальное напряжение изоляции [Ui]
    1000 В
    [Icw] струм термічної стійкості
    50 кА
    [Ipk] номінальний імпульсний струм
    110 кА
    Електричне підключення
    Sliding contact
    radiated magnetic field
    0,75 µT
    thermal stress limit
    2500 A².с
    THDI
    0…15 % 1250 А
    15…33 % 1600 А
    33…100 % 2000 А
    maximum voltage drop
    <0,0049 В 1 на 50 Гц with 1A for 100 m long
    <0,005 В 0,9 на 50 Гц with 1A for 100 m long
    <0,0047 В 0,8 на 50 Гц with 1A for 100 m long
    <0,0043 В 0,7 на 50 Гц with 1A for 100 m long
    Спосіб кріплення
    By hook
    Монтажна опора
    Pendant
    Cantilever arm
    Напрямок підключення
    Вертикальна
    Горизонтальний
    Положення нейтралі
    Right
    tap-off unit interval
    880 мм
    Стандарти
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    Тип величини
    Fix
    ширина
    140 мм
    Висота
    124 мм
    Колір
    White (RAL 9001)
    вага виробу
    64 кг
    linear load
    16 kg/m
    Екологічна оцінка
    Ступінь захисту IP
    IP55 conforming to IEC 60529
    Ступінь захисту ІК
    IK08 conforming to IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Кількість одиниць в упаковці 1
    1
    Вага упаковки 1
    68 кг
    Висота упаковки 1
    12,4 cm
    Ширина упаковки 1
    14 cm
    Довжина упаковки 1
    400 cm
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
  • Показати більше
    View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови11
    • українська7
    • English8
    • Chinese5
    • French5
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Версія 5.0)
    Опис
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 46.8 MB
    Дата 23.09.19
    Опис
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.6 MB
    Дата 01.11.18
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.4 GB
    Дата 21.01.20
    CANALIS KT 3X1250AL PLUG-IN LENGTH 4M (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    511.4 KB
    pdf
    766.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.2 MB
    Дата 01.08.17
    Файли в документі
    stp
    511.4 KB
    pdf
    766.8 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версія 3.0)
    Файли в документі
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 290.7 MB
    Дата 09.06.17
    Файли в документі
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 23.4 MB
    Дата 11.03.19
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    KTA1250ED3403 : KTA1250ED3403_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    KTA1250ED3403_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Опис
    KTA1250ED3403_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    KTA1250ED3403 : KTA1250ED3403_REACH_DECLARATION
    Опис
    KTA1250ED3403_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Опис
    KTA1250ED3403_REACH_DECLARATION
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    KTA1250ED3403 : KTA1250ED3403_ROHS_DECLARATION
    Опис
    KTA1250ED3403_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 29.11.20
    Опис
    KTA1250ED3403_ROHS_DECLARATION
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Canalis KTA 800 to 5000A (Версія 3.0)
    Опис
    Canalis KTA 800 to 5000A
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 328.6 KB
    Дата 31.03.20
    Опис
    Canalis KTA 800 to 5000A
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.