Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Переглянути все   Canalis KT
Зображення KTB0000YT1 Schneider Electric

KTB0000YT1

Зображення KTB0000YT1 Schneider Electric
KTB0000YT1

ГНУЧ ШИНА L400 ДЛЯ ПІДКЛ ШИНОПР CANALIS

Показати більше характеристик
  • 8 593,26 UAH
    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.04.2020 р. для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.04.2020 р. для ознайомлення. Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.
Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Canalis
    Назва продукту
    KT
    Тип виробу або компоненту
    Braid
    Назва пристрою
    KTB
    Аксесуар / категорія "окрема деталь"
    З'єднувальний аксесуар
    Поперечний переріз шини
    100 x 6 mm
    довжина
    400 мм
    Дополнительно
    номинальный рабочий ток [Ie]
    800 А с 1 braid(ы)
    1000 А с 1 braid(ы)
    1250 А с 2 braid(ы)
    1350 А с 2 braid(ы)
    1600 А с 2 braid(ы)
    2000 А с 2 braid(ы)
    2500 А с 3 braid(ы)
    3200 А с 3 braid(ы)
    4000 А с 4 braid(ы)
    5000 А с 5 braid(ы)
    підключення
    M10 terminals, 8 x , 10 мм
    Місце з'єднання
    Side
    Ширина
    100 мм
    Вага виробу
    2,8 кг
    Показники сталого розвитку
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
    Екологічна звітність
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
  • Показати більше View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови15
    • українська8
    • English12
    • French6
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 46.8 MB
    Дата 23.09.19
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 47 MB
    Дата 23.09.19
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.6 MB
    Дата 01.11.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 8.7 MB
    Дата 01.11.18
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.4 GB
    Дата 21.01.20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версія 3.0)
    Файли в документі
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 290.7 MB
    Дата 09.06.17
    Файли в документі
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT BRAID 600MM2 L400 8 (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    50.2 KB
    pdf
    40.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 90.7 KB
    Дата 14.01.14
    Файли в документі
    stp
    50.2 KB
    pdf
    40.5 KB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 516.7 KB
    Дата 25.05.05
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 272 KB
    Дата 24.04.17
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 19.1 MB
    Дата 31.05.18
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    KTB0000YT1 : ГНУЧ ШИНА L400 ДЛЯ ПІДКЛ ШИНОПР CANALIS
    Опис
    ГНУЧ ШИНА L400 ДЛЯ ПІДКЛ ШИНОПР CANALIS
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    ГНУЧ ШИНА L400 ДЛЯ ПІДКЛ ШИНОПР CANALIS
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    KTB0000YT1 : ГНУЧ ШИНА L400 ДЛЯ ПІДКЛ ШИНОПР CANALIS
    Опис
    ГНУЧ ШИНА L400 ДЛЯ ПІДКЛ ШИНОПР CANALIS
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    ГНУЧ ШИНА L400 ДЛЯ ПІДКЛ ШИНОПР CANALIS
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    KTB0000YT1 : ГНУЧ ШИНА L400 ДЛЯ ПІДКЛ ШИНОПР CANALIS
    Опис
    ГНУЧ ШИНА L400 ДЛЯ ПІДКЛ ШИНОПР CANALIS
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.05.20
    Опис
    ГНУЧ ШИНА L400 ДЛЯ ПІДКЛ ШИНОПР CANALIS
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 328.6 KB
    Дата 31.03.20
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.
Порівняти продукти: /