Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ви можете відвідати наш веб-сайт в іншій країні або регіоні, або перейти на наш міжнародний веб-сайт.

Виберіть місце розташування

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Переглянути все   Canalis KT
Зображення KTB0244PE1 Schneider Electric

KTB0244PE1

Green premium brand logo
Зображення KTB0244PE1 Schneider Electric
KTB0244PE1
Green premium brand logo

КОМПЛ ПРИ'ЄД ШИНИ PE ШИНОПР CANALIS H244

Показати більше характеристик
  • 3 725,62 UAH

    Ціни, окрім цін на продукцію для ринка житлового будівництва, індикативні у гривнях без ПДВ станом 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Ціни на продукцію для ринка житлового будівництва індикативні вказані у гривні з ПДВ станом на 03.11.2020 р. для ознайомлення.

    Кінцевою вважається ціна, що є зафіксованою в індивідуальній офіційній комерційній пропозиції на обрану продукцію.

Максимальна кількість продуктів, які можна порівняти, – 4. Видалити вже додані продукти.

  • Главное
    Діапазон
    Canalis
    Назва продукту
    KT
    Тип виробу або компоненту
    Earthing kit
    назва пристрою
    KTB
    Совместимость
    Canalis KT interface and connection Canalis
    Prisma
    аксесуар / категорія "окрема деталь"
    Interface accessory
    довжина
    240 мм
    Дополнительно
    Місце монтажу
    On interface
    глибина
    85 мм
    Висота
    125 мм
    Тип упаковки
    Вага упаковки 1
    1,710 кг
    Висота упаковки 1
    1,250 dm
    Ширина упаковки 1
    0,850 dm
    Довжина упаковки 1
    2,400 dm
    Показники сталого розвитку
    Статус сталого продукту
    Продукт Green Premium
    Регламент REACh
    REACh free of SVHC
    Так
    Директива ЄС RoHS
    Toxic heavy metal free
    Так
    Не містить ртуті
    Так
    Інформація про виключення по регламенту RoHS
    Декларація RoHS Китаю
    China RoHS declaration
    Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)
    Екологічна звітність
    Екологічний профіль виробу
    Директива WEEE
    На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
    PVC free
    Так
  • Показати більше
    View less

    Документи

    Мова
    • Усі мови15
    • українська7
    • English12
    • Chinese5
    • French6
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Каталог
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Canalis KTC 1000 to 6300 A (Версія 5.0)
    Опис
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 47 MB
    Дата 23.09.19
    Опис
    Catalogue Canalis KTC 1000 to 6300 A
    Canalis KTA 800 to 5000 A (Версія 5.0)
    Опис
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 46.8 MB
    Дата 23.09.19
    Опис
    Catalogue Canalis KTA 800 to 5000 A
    Інструкція користувача
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 8.7 MB
    Дата 01.11.18
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 5.6 MB
    Дата 01.11.18
    CAD файли
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format zip
    Розмір 1.4 GB
    Дата 21.01.20
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версія 3.0)
    Файли в документі
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 290.7 MB
    Дата 09.06.17
    Файли в документі
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT KIT PER H244 FOR INTERFACES (Версія 1.0)
    Файли в документі
    stp
    50.2 KB
    pdf
    224.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Розмір 274.7 KB
    Дата 14.01.14
    Файли в документі
    stp
    50.2 KB
    pdf
    224.5 KB
    Сертифікат
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 516.7 KB
    Дата 25.05.05
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 272 KB
    Дата 24.04.17
    Інструкція
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 14.6 MB
    Дата 01.02.10
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    KTB0244PE1 : KTB0244PE1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Опис
    KTB0244PE1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.11.20
    Опис
    KTB0244PE1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларація REACh
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    KTB0244PE1 : КОМПЛ ПРИ'ЄД ШИНИ PE ШИНОПР CANALIS H244
    Опис
    КОМПЛ ПРИ'ЄД ШИНИ PE ШИНОПР CANALIS H244
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.11.20
    Опис
    КОМПЛ ПРИ'ЄД ШИНИ PE ШИНОПР CANALIS H244
    Декларація RoHs
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    KTB0244PE1 : KTB0244PE1_ROHS_DECLARATION
    Опис
    KTB0244PE1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 195.3 KB
    Дата 27.11.20
    Опис
    KTB0244PE1_ROHS_DECLARATION
    Керівництво з утилізації
    Формат
    Розмір
    Дата
    Додати до списку моїх документів
    Canalis KTA 800 to 5000A (Версія 3.0)
    Опис
    Canalis KTA 800 to 5000A
    prp.document.label.format pdf
    Розмір 328.6 KB
    Дата 31.03.20
    Опис
    Canalis KTA 800 to 5000A
  • Найпопулярніші запитання щодо технічних особливостей

    Немає результатів.
    На жаль, пов’язані з вашим запитом найпопулярніші запитання недоступні через технічні проблеми. Повторіть спробу пізніше.